eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen
  1. Böllhoff Österreich
  2. Produkte
  3. Montagetechnik
  4. Montage von HELICOIL® Drahtgewindeeinsätzen

Einbringen von Gewinden in Metall

HELICOIL®

Ein weitreichendes Angebot: von einfachen Handeinbauwerkzeugen über standardisierte Werkzeuge bis hin zu Automationslösungen.

Eine Einbauspindel, zwei Funktionen - 2 in 1

Einbringen von Gewinden in Metall

Hochbelastbare Verbindungen schaffen

Unsere Montagelösungen können als vollautomatische oder halbautomatische Arbeitsplätze ausgelegt sein. Entsprechend Ihren Anforderungen kann das Teilehandling per Bediener, per Handlingssystem, Rundtakttisch oder Transfersystem erfolgen. Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Montagelösungen.

Verfahren und Prinzip

Der HELICOIL® Einbauprozess

HELICOIL® Gewindeeinsätze schaffen hochfeste, verschleißfeste, thermisch belastbare Gewinde höchster Präzision, indem die Kräfte von Flanke zu Flanke in das Aufnahmegewinde übertragen werden. Der verringerte Durchmesser beim HELICOIL® Plus in der ersten Windung sorgt dafür, dass der Gewindeeinsatz wie eine Schraube eingedreht werden kann.

Der Einbau von HELICOIL® Gewindeeinsätzen ist einfach und wirtschaftlich, weil nur wenige Grundregeln zu beachten sind. Zur rationellen Montage, gleichgültig ob in Einzelanwendung oder Großserie, gibt es eine breite Palette von Einbauwerkzeugen – von manuell bis automatisiert.

Das HELICOIL® System vereint Normhaltigkeit und einfachsten Einbau.

 

Die Einbauphasen im Einzelnen

Kernlochbohren

Sie können handelsübliche Spiralbohrer verwenden. 
Vor dem Gewindeschneiden mit 90° ansenken und entgraten. Außendurchmesser der Senkung = DHC + 0,1 mm.

 

HELICOIL® Kernlochbohren

Gewindeschneiden

Zum Schneiden des HELICOIL® Plus Aufnahmegewindes sollten Sie systemabhängige Original HELICOIL® Gewindebohrer verwenden. Die Lehrenhaltigkeit des Aufnahmegewindes können Sie mit HELICOIL® Gewindegrenzlehrdornen prüfen.

 

HELICOIL® Gewindeschneiden

Gewindeformen

Sie können mit einem Gewindeformer einfach und schnell ein spanloses Innengewinde herstellen.

 

HELICOIL® Gewindeformen

Gewindeeinbau

Sie können den Einbau mit einem Handeinbauwerkzeug, einem maschinellen Einbauwerkzeug oder einer vollautomatisierten Lösung vornehmen.

HELICOIL® Plus Free Running HELICOIL® Plus Free Running – Drahtgewindeeinsatz für Metalle

Interessiert?

HELICOIL® Drahtgewindeeinsätze jetzt online bestellen

Im eShop finden Sie aktuelle Informationen zu Preis und Verfügbarkeit, technische Datenblätter und CAD-Downloads sowie unser vielseitiges Sortiment aus Markenprodukten und Normteilen.

Zum eShop

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung

HELICOIL® Gewindebohrer

Zum Schneiden des HELICOIL® Plus Aufnahmegewindes sind systembestimmte Original HELICOIL® Gewindebohrer zu verwenden. Wir bieten Ihnen geeignete Hand und Maschinengewindebohrer an.

  • Handgewindebohrer

    • Zum Zerspanen von Werkstoffen bis 700 N/mm2 Festigkeit.
    • Nur für Grundlochbohrungen geeignet, wenn genügend Spanraum vorhanden ist.
    • Mindestforderung 1d tiefer als die vollausgeschnittene Gewindelänge.
    Handgewindebohrer in unserem eShop
  • Maschinengewindebohrer

    Je nach Anwendung stehen Ihnen verschiedene Maschinengewindebohrer zur Verfügung.

    Maschinengewindebohrer in unserem eShop
  • Kombinierte Bohr- und Schneidwerkzeuge

    Kombiniertes Bohr- und Schneidwerkzeug 0142.0 für HELICOIL® Aufnahmegewinde in beschädigten metrischen Regel- und Feingewinden. Ein Vorbohren (Kernlochbohrung) ist nicht notwendig.

    Kombinierte Bohr- und Schneidwerkzeuge im eShop
  • Maschinengewindeformer

    HELICOIL® Gewindeformer zur spanlosen Herstellung von Aufnahmegewinden der Toleranzklasse 5H (6H mod) für HELICOIL® Gewindeeinsätze. Der Gewindeformer besitzt Schmiernuten, sodass eine einwandfreie Schmierung auch bei großen Tiefen gewährleistet ist.

    Maschinengewindeformer in unserem eShop entdecken
  • Gewindegrenzlehrdorne

    Grenzlehrdorn zur Überprüfung der Lehrenhaltigkeit von Aufnahmegewinden für HELICOIL® Gewindeeinsätze, die mit einem Gewindewerkzeug erstellt wurden.

    Gewindegrenzlehrdorne in unserem eShop

HELICOIL® Einbauspindeln

Einbauspindeln in verschiedenen Bauformen Für den Einbau von HELICOIL® Plus, HELICOIL® Tangfree – Free Running und Screwlock und HELICOIL® Smart Free Running.

  • HELICOIL® Plus

    Für folgende Werkzeuge geeignet

    • Elektroeinbauwerkzeuge – Typ E S 206 und E S 410
    • Akkueinbauwerkzeuge – Typ B S 206 und B S 824
    • Pneumatische Einbauwerkzeuge – P S 412 und P S 1216


    Vorteile

    • Schnelle Umrüstung
    • Reduzierte Werkzeugkosten
    • Pick-and-place-Verarbeitung möglich 
       
    HELICOIL® Plus in unserem eShop
  • HELICOIL® Tangfree

    Für folgende Werkzeuge geeignet

    • Elektroeinbauwerkzeuge – Typ E‑S 206 und E‑S 410
    • Akkueinbauwerkzeuge – Typ B‑S 206 und B‑S 824
    • Pneumatische Einbauwerkzeuge – P‑S 412 und P‑S 1216
    HELICOIL® Tangfree in unserem eShop
  • HELICOIL® Smart

    Einbauspindel mit Tiefenanschlag für den Einbau von HELICOIL® Smart Free Running in den Abmessungen von M 4 bis M 12.

    Für folgende Werkzeuge geeignet

    • Pneumatische Einbauwerkzeuge – P‑S 408S, P‑S 10S und P‑S 12S

HELICOIL® Werkzeuge mit Einbauspindel

Für die Verarbeitung von HELICOIL® Plus, HELICOIL® Tangfree und HELICOIL® Smart Gewindeeinsätzen. Es unterscheiden sich grundsätzlich drei Arten von Einbauwerkzeugen. Die Auswahl richtet sich nach der Menge der zu verarbeitenden HELICOIL® Gewindeeinsätze, der Lage der Gewindebohrungen im Werkstück und der Gewindegröße.

  • Typ P-S 408S

    Technische Daten

    • Drehzahl ohne Last: 1500 min‑1 bei p = 6,3 bar (über Luftdruck einstellbar)
    • Luftverbrauch: 5,5 L/s bei p = 6,3 bar
    • Drehmoment: M = 4,5 Nm
    • Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant mit Radiallagerung
    • Gewicht: 0,8 kg

    Abmessungsbezogene HELICOIL® Smart Einbauspindeln mit Tiefenanschlag müssen separat bestellt werden.

  • Typ P-S 10S

    Technische Daten

    • Drehzahl ohne Last: 600 min‑1 bei p = 6,3 bar (über Luftdruck einstellbar)
    • Luftverbrauch: 5,5 L/s bei p = 6,3 bar
    • Drehmoment: M = 7 Nm
    • Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant mit Radiallagerung
    • Gewicht: 1,1 kg

    Abmessungsbezogene HELICOIL® Smart Einbauspindeln mit Tiefenanschlag müssen separat bestellt werden.

  • Typ P-S 12S

    Technische Daten

    • Drehzahl ohne Last: 380 min‑1 bei p = 6,3 bar (über Luftdruck einstellbar)
    • Luftverbrauch: 5,5 L/s bei p = 6,3 bar
    • Drehmoment: M = 10 Nm
    • Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant mit Radiallagerung
    • Gewicht: 1,1 kg

    Abmessungsbezogene HELICOIL® Smart Einbauspindeln mit Tiefenanschlag müssen separat bestellt werden.

  • Typ B-S 206

    Technische Daten

    • Drehzahl ohne Last: 2‑stufig 200 min-1 u. 600 min-1, reversibel
    • Drehmoment: in 21 Stufen einstellbar 0,3 – 2,9 Nm / max. 4,4 Nm
    • Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant
    • Gewicht inkl. Akku: 0,5 kg
    • Akku: 3,6 V / 1,5 Ah / Ladezeit 30 Min.

    Die entsprechende Einbauspindel ist separat zu bestellen.

    Typ B-S 206 in unserem eShop
  • Typ B-S 824

    Technische Daten

    • Drehzahl ohne Last:
      • Stufe 1 / stufenlos 65 –450 min-1, reversibel
      • Stufe 2 / stufenlos 200 – 1450 min-1, reversibel
    • Drehmoment: 19-stufig einstellbar 1 – 6,9 Nm / max. 31,9 Nm
    • Werkzeugaufnahme: Dreibackenfutter 1,0 – 13 mm
    • Gewicht inkl. Akku: 2,0 kg
    • Akku: 15,6 V / 3 Ah / Ladezeit 45 Min.

    Die entsprechende Einbauspindel ist separat zu bestellen.

    Typ B-S 824 in unserem eShop
  • Typ E-S 206

    Technische Daten

    • Drehzahl ohne Last: 720 min-1
    • Ausgangsspannung: 35 V DC
    • Drehmoment: M = 0,45 – 0,95 Nm
      (stufenlos einstellbare Abschaltkupplung)
    • Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant mit Radiallagerung
    • Gewicht: 0,31 kg

    Die entsprechende Einbauspindel ist separat zu bestellen.

  • Typ E-S 410

    Technische Daten

    • Drehzahl ohne Last: 1200 min-1 (stufenlos einstellbar) – automatische Dreheinrichtungsumschaltung bei Erreichen der Einschraubtiefe
    • Drehmoment: 0,9 bis 3 Nm (stufenlos einstellbares Drehmoment am Steuergerät)
    • Werkzeugaufnahme: Schnellwechselfutter 1/4" Innensechskant mit Radiallagerung für Einbauspindel
    • Gewicht: 0,57 kg

    Die entsprechende Einbauspindel ist separat zu bestellen.

    Typ E S 410 in unserem eShop
  • Typ P-S 412

    Technische Daten

    • Drehzahl ohne Last: 1500 min-1 bei p = 6,3 bar
      (über Luftdruck einstellbar)
    • Luftverbrauch: 5,5 L/s bei p = 6,3 bar
    • Drehmoment: M = 1,2 – 4,5 Nm
      (stufenlos einstellbare Abschaltkupplung)
    • Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant mit Radiallagerung
    • Gewicht: 0,8 kg                                           
    Typ P-S 412 in unserem eShop
  • Typ P-S 1216

    Technische Daten

    • Drehzahl ohne Last: 950 min-1 bei p = 6,3 bar
      (über Luftdruck einstellbar)
    • Luftverbrauch: 5,5 L/s bei p = 6,3 bar
    • Drehmoment: M = 1,2 – 5,5 Nm
      (stufenlos einstellbare Abschaltkupplung)
    • Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant mit Radiallagerung
    • Gewicht: 0,8 kg

    Die entsprechende Einbauspindel ist separat zu bestellen.

    Typ P-S 1216 in unserem eShop

HELICOIL® Werkzeuge mit Vorspannpatrone

Für die Verarbeitung von HELICOIL® Classic, HELICOIL® Plus und HELICOIL® Tangfree Gewindeeinsätzen. Steigungsgeführte Handeinbauwerkzeuge für die Schüttgutverarbeitung sowie die Verarbeitung von magazinierten HELICOIL® Gewindeeinsätzen.

  • Typ E-PSG

    Technische Daten

    • Drehzahl ohne Last: 1200 min-1
      (stufenlos einstellbar) – automatische Dreheinrichtungsumschaltung bei Erreichen der Einschraubtiefe
    • Drehmoment: 0,9 bis 3 Nm (stufenlos einstellbares Drehmoment am Steuergerät)
    • Werkzeugaufnahme: Anbindung für Vorspannpatronen vom P‑PSG 256
    • Gewicht: 0,75 kg

    Die Auswechseleinheit wird nach HELICOIL® Typ und Größe bestimmt.

    Typ E-PSG in unserem eShop
  • Typ E-PSG 256 Quick Exchange

    Das komplette Werkzeug besteht aus einer Steuereinheit, einem elektrischen Motor (Typ Pluto 3) inklusive Quick Exchange System, einer BitBox mit abmessungsspezifischem Adapter sowie einem Grundwerkzeug.

    Vorteile

    • Schneller Wechsel von Auswechseleinheiten verschiedener HELICOIL® Typen, Abmessungen und Längen
    • Zeitsparend
    • Bürstenloser Motor für Reinraumanwendungen
    • Kleines und transportfähiges Werkzeug

    Die Auswechseleinheit und der BitBox-Adapter werden nach HELICOIL® Typ und Größe bestimmt.

  • Typ P-PSG 256/ 714/ 1626

    Das Einbauwerkzeug ist mit einem reversiblen Druckluftmotor und einer abmessungsbezogenen Auswechseleinheit ausgerüstet.
    Die Einstellung der HELICOIL® Einbautiefe erfolgt durch Austausch von Ausgleichsscheiben.
    Der Einsatz des Werkzeuges empfiehlt sich für mittlere und große Serien.

    Typ P-PSG 256/ 714 /1626 in unserem eShop
  • Typ P-PSG 256SF/ 714SF

    Das Einbauwerkzeug ist mit einem reversiblen Druckluftmotor und einer abmessungsbezogenen Auswechseleinheit ausgerüstet.
    Die Einstellung der HELICOIL® Einbautiefe erfolgt durch Austausch von Ausgleichsscheiben.
    Der Einsatz des Werkzeuges empfiehlt sich für mittlere und große Serien.

    Typ P-PSG 256SF/ 714SF in unserem eShop
  • HELICOIL® E-PSG Process Controlled

    Das elektrische Einbauwerkzeug E-PSG Process Controlled baut HELICOIL® Classic und HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze prozess­überwacht ein. Sensoren am Mundstück überwachen während des gesamten Montageprozesses, ob die Positionierung des Werkzeuges zum Bauteil korrekt ist. So kann der einwandfreie Einbau des HELICOIL® Gewindeeinsatzes gewährt werden. Darüber hinaus ermöglicht der drehwinkel- und drehmomentgesteuerte Einbau eine genaue Eindrehtiefe des HELICOIL®.

    Profitieren Sie von einer dokumentierten, fehlerfreien Montage und reduzieren Sie so Ihre Produktionszeiten.

HELICOIL® Handwerkzeuge

Für HELICOIL® Classic und HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze Die Handwerkzeuge sind mit und ohne Steigungsführung erhältlich.

HELICOIL® Zapfenbrechwerkzeuge

Für das schnelle und einfache Zapfenbrechen von HELICOIL® Classic und HELICOIL® Plus Gewindeeinsätzen.

  • Zapfenbrechdorn

    Standard HELICOIL® Zapfenbrechwerkzeug für das prozesssichere Brechen des Mitnehmerzapfens. Einfach, wirtschaftlich und passend für HELICOIL® Plus und HELICOIL® Classic Gewindeeinsätze mit den Längen 1d bis 2d.

    Zapfenbrechdorn in unserem eShop
  • Typ TB-M

    Mechanisches HELICOIL® Zapfenbrechwerkzeug TB-M für das prozesssichere Brechen des Mitnehmerzapfens. Einfach, wirtschaftlich und passend für HELICOIL® Plus und HELICOIL® Classic von 1d bis 2d.

    Typ TB-M in unserem eShop
  • Typ TB-P

    Pneumatisches HELICOIL® Zapfenbrechwerkzeug TB-P für das prozesssichere Brechen des Mitnehmerzapfens. Einfach, wirtschaftlich und passend für HELICOIL® Plus und HELICOIL® Classic Gewindeeinsätze mit den Längen 1d bis 2d.

    Typ TB-P in unserem eShop

HELICOIL® Demontagewerkzeug

Für die manuelle und maschinelle Demontage von HELICOIL® Gewindeeinsätzen

  • Demontagewerkzeug

    Die manuelle Demontage kann mit Windeisen oder einer Knarre erfolgen; die maschinelle Demontage mit einem Akkuschrauber.

    Weitere Abmessungen auf Anfrage.

    Demontagewerkzeug in unserem eShop

HELICOIL® Zubehör

  • Parallelarmständer Typ S

    Vorteile

    • Rationalisierung
    • Schnelles und sicheres Positionieren besonders bei kleineren Abmessungen
    • Leichtes Handling, ermüdungsfreies Arbeiten
       

    Technische Daten

    • Arbeitsradius: 130 mm – 450 mm
    • Arbeitshöhe: 50 mm – 450 mm
    • Gewicht ohne Werkzeug: 8 kg
    • Drehmomentaufnahme: max. 15 Nm

Automation

HELICOIL® Automatische Einbauwerkzeuge

Genauso entscheidend wie der hohe Qualitätsstandard ist der wirtschaftliche Einbau der HELICOIL® Gewindeeinsätze. Hierzu bieten wir Module zur Integration in automatische Prozesse und Komplettsysteme.

Sie haben konkrete Anforderungen? Dann setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung!

Ihr Kontakt zu uns
Böllhoff Helicoil

Videos

Die HELICOIL® Technologie

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services? Unser Team berät Sie gerne.

Kontaktieren Sie uns