eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

DIN- und Normteile

Sonstige Schrauben

Die Schrauben haben individuelle Anwendungsbereiche und benötigen spezielle Werkzeuge zum Einschrauben.

Bild einer Ringschraube – DIN 580

Wir bieten Schrauben mit einer Vielzahl an Kopfformen und Antriebsarten oder auch komplett ohne Kopf

Neben klassischen Innen- und Außenkraftantrieben stehen auch Schrauben mit alternativen Kopfformen wie Ringköpfen, Flachrundköpfen oder Rändelköpfen zur Auswahl.

Verfahren und Prinzip

Sonstige Schrauben im Überblick

Abhängig von der ausgewählten Kopfgeometrie werden die Schrauben mit speziellen Werkzeugen oder manuell eingeschraubt.

Material

Neben Stahl mit unterschiedlichen Beschichtungssystemen stehen auch Edelstahl, Messing und Kunststoff als Material zur Verfügung.

Oberflächen

Unsere Produkte können mit unterschiedlichen Oberflächen – je nach Anforderung und Anwendung – beschichtet werden. Gerne beraten wir Sie individuell zu dem richtigen Beschichtungssystem.

Im Standard haben wir folgende Oberflächen:

  • Blank
  • Verzinkt
  • Dickschichtpassiviert
  • Zink-Nickel
  • Zinklamelle

Interessiert?

Schrauben jetzt online bestellen

Im eShop finden Sie aktuelle Informationen zu Preis und Verfügbarkeit, technische Datenblätter und CAD-Downloads sowie unser vielseitiges Sortiment aus Markenprodukten und Normteilen.

Zum eShop

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung

Produktvarianten Schrauben

  • Augenschrauben

    Augenschrauben können durch ihre besondere Kopfform als Befestigung für beispielweise Haken oder Seile, sowie als Führung für Stangen verwendet werden.
    Sie eignen sich somit insbesondere für bewegliche Verbindungen wie Spannvorrichtungen, Zaunanlagen oder Zylinder. Nicht zu verwechseln sind Augenschrauben mit Ringschrauben. Diese dienen als Lastaufnahmemittel.

    Normen

    •  DIN 444
    Augenschrauben in unserem eShop
  • Flachrundschrauben

    Flachrundschrauben und Schlossschrauben zeichnen sich durch den Halbrundkopf und Vierkantansatz aus. Sie werden mithilfe einer gegendrehenden Mutter befestigt und bieten damit eine ästhetische Schraubenverbindung, die schraubenseitig vor unbefugtem Lösen Dritter geschützt ist. Sie stehen sowohl mit als auch ohne vorinstallierte Mutter zur Auswahl und kommen häufig bei Schlössern, Beschlägen oder Türen zum Einsatz.

    Normen

    • DIN 603
    Flachrundschrauben in unserem eShop
  • Flügelschrauben

    Flügelschrauben können aufgrund ihrer Kopfform ohne Werkzeug von Hand befestigt und gelöst werden. Die Form des Flügelkopfes wird dabei unterschieden zwischen einer amerikanischen, kantigen- und einer deutschen, runden Variante. Flügelschrauben finden häufig Verwendung als Klemmelement im Maschinenbau oder bei Gartenmaschinen.

    Normen

    • B 316
    • DIN 316
    Flügelschrauben in unserem eShop
  • Rändelschrauben

    Rändelschrauben zeichnen sich durch die geriffelte Außenseite des Kopfes aus. Diese ermöglicht das Befestigen und Lösen von Hand ohne die Gefahr abzurutschen. Neben Einsatzfeldern wie Haushaltstechnik oder Industrie, ermöglicht dies auch die Anwendung in Bereichen, bei denen eine regelmäßige Feinjustierung notwendig ist.

    Normen

    • DIN 464
    • DIN 653
    Rändelschrauben in unserem eShop
  • Ringschrauben

    Ringschrauben ermöglichen dank ihrer Kopfform das Heben schwerer Lasten. Als Lastaufnahmemittel werden sie daher in der Regel dauerhaft installiert und können auch mit besonders großen Gewindedurchmessern angeboten werden.

    Normen

    • DIN 580
    Ringschrauben in unserem eShop
  • Senkschrauben

    Senkschrauben werden mithilfe einer Mutter befestigt und abschließend im Aufnahmematerial versenkt. So kann unbefugtes Lösen verhindert werden.

    Normen

    • DIN 604
    Senkschrauben in unserem eShop
  • Steinschrauben

    Steinschrauben werden im Beton verankert und bieten so extrem starken Halt um daran Maschinen oder andere Konstruktionsteile zu befestigen.

    Normen

    • DIN 529
    Steinschrauben in unserem eShop
  • Stiftschrauben

    Stiftschrauben besitzen ähnlich wie Gewindestangen keinen Kopf. Im Unterschied zu Gewindestangen werden sie jedoch mit einem Schaft in der Mitte oder am Ende der Schraube geliefert.

    Normen

    • DIN 835
    • DIN 938
    • DIN 939
    Stiftschrauben in unserem eShop
  • Vierkantschrauben

    Vierkantschrauben können dank ihrer Kopfform mit Außenkraftantrieb mit hohem Drehmoment eingeschraubt werden. Die DIN 479 zeichnet sich weiterhin durch einen kurzen Zapfen am Gewindeende aus.

    Normen

    • DIN 479
    Vierkantschrauben in unserem eShop

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für Schrauben? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.