eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen
  1. Böllhoff Österreich
  2. Produkte
  3. Schrauben mit Innenkraftangriff

DIN- und Normteile

Schrauben mit Innenkraftangriff

Schrauben mit Innenkraftangriff bieten ein breites Spektrum an Anwendungsfeldern für die zugehörigen Schrauben.

Schrauben mit Innenkraftangriff – DIN 7985

Antriebsprofile

Die am häufigsten verwendeten Antriebsprofile sind Schlitz, Kreuzschlitz, Innensechsrund (TORX®) und Innensechskant

Diese Antriebsprofile existieren in verschiedenen Ausführungen und Abwandlungen. Hervorzuheben ist dabei insbesondere die Unterteilung von Kreuzschlitzangriffen in Phillips und Pozidriv.

Verfahren und Prinzip

Schrauben mit Innenkraftangriff im Überblick

Wirkungsprinzip

Durch Formschluss zwischen der Aufnahme des Schraubenkopfes und dem Antriebswerkzeug wird das Montagemoment auf die Schraube übertragen und somit das Einschrauben ermöglicht.

Material

Neben Stahl mit unterschiedlichen Beschichtungssystemen stehen auch Edelstahl, Messing und Kunststoff als Werkstoffe zur Auswahl.

Oberflächen

Unsere Produkte können mit unterschiedlichen Oberflächen – je nach Anforderung und Anwendung – beschichtet werden. Gerne beraten wir Sie individuell zu dem richtigen Beschichtungssystem.

Im Standard haben wir folgende Oberflächen:

  • Blank
  • Verzinkt
  • Dickschichtpassiviert
  • Zink-Nickel
  • Zinklamelle

Interessiert?

Schrauben mit Innenkraftangriff jetzt online bestellen

Im eShop finden Sie aktuelle Informationen zu Preis und Verfügbarkeit, technische Datenblätter und CAD-Downloads sowie unser vielseitiges Sortiment aus Markenprodukten und Normteilen.

Zum eShop

Finden Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung

Produktvarianten Schrauben mit Innenkraftangriff

  • Gewindestifte

    Gewindestifte – auch Madenschrauben genannt – sind durch ein Gewinde über die gesamte Länge der Schraube charakterisiert. Somit können sie komplett in das Aufnahmematerial eingeschraubt werden und sollen ein Werkstück am Ende der Gewindebohrung klemmen. Standard-Gewindestifte sollen deshalb nicht auf Zug belastet werden.

    Normen

    • DIN 551 identisch mit ISO 4766
    • DIN 553 identisch mit ISO 7434
    • ISO 4026 ähnlich DIN 913
    • ISO 4027 ähnlich DIN 914
    • ISO 4028 ähnlich DIN 915
    • ISO 4029 identisch mit DIN 916
    • ISO 7435, ähnlich DIN 417
    Gewindestifte in unserem eShop
  • Blechschrauben

    Das Schraubengewinde ist von der Spitze bis zum Kopf durchgängig ausgeformt. Es existieren Sonderformen, wie eine Schwerlastspitze, die das zu fügende Blech durchdringt und Vorlochoperationen einspart. Auch gibt es doppelgängige Gewindetypen, um Prozesszeiten beim Einschrauben zu reduzieren.

    Normen

    • DIN 7504 M, ähnlich ISO 15481
    • DIN 7504 O, ähnlich ISO 15482
    • DIN 7504 R, ähnlich ISO 15483
    • DIN 7981 C, ähnlich ISO 7049
    • DIN 7981 F, ähnlich ISO 7049
    • DIN 7982, ähnlich ISO 7050
    • DIN 7983, ähnlich ISO 7051
    • B 15481, ähnlich ISO 15481
    • B 15482, ähnlich ISO 15482
    • B 52030
    Blechschrauben in unserem eShop
  • Spanplattenschrauben

    Der Kerndurchmesser ist im Vergleich zur klassischen Holzbauschraube geringer. Einerseits verkleinert sich so der Einschraubwiderstand, andererseits vergrößert sich die Gewindeüberdeckung. Der damit verbundene Scherwiderstand zum Holzwerkstoff ist für die Auszugsfestigkeit maßgebend. Zudem ermöglicht die Senkkopfform ein bündiges Schließen mit dem Werkstoff. Diese Schrauben haben meist – in Anlehnung an die DIN 7998 – einen 40°-Flankenwinkel, sind einsatzgehärtet mit Spitze und gleitbeschichtet.

    Normen

    • B 7505
    Spanplattenschrauben in unserem eShop
  • Kunststoffschrauben

    Thermoplastische Kunststoffe werden zunehmend als Werkstoff eingesetzt. Schrauben für diese Bauteile müssen hochfeste, langlebige und wirtschaftliche Verbindungen auch unter hoher Belastung erzielen. Kunststoffdirektverschraubungen ermöglichen das Montieren in ein gebohrtes Vorloch. Dabei erlaubt die spezielle Gewindegeometrie auch dünnwandige Konstruktionen. Zusätzlich ergibt sich eine selbsthemmende Wirkung, die dem selbsttätigen Losdrehen von Schraubenverbindungen entgegenwirkt.

    Normen

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
    Kunststoffschrauben in unserem eShop
  • Linsenschrauben und Linsensenkschrauben

    Die Schrauben sind besonders für einen Einsatz bei sichtbaren Schraubenverbindungen geeignet. Durch die abgerundete Kopfform ergibt sich dabei ein minimiertes Verletzungsrisiko. Linsenschrauben sind in Verbindungen, bei denen das Aufnahmematerial nicht eingedrückt werden darf, vorteilhaft. Linsensenkkopfschrauben widerum bieten einen bündigen Abschluss mit dem Werkstück. Die Schrauben können in einer Vielzahl von Bereichen angewendet werden.

    Normen

    • DIN 964, ähnlich ISO 2010
    • DIN 966, ähnlich ISO 7047
    • DIN 7985, ähnlich ISO 7045ISO 7380-1
    Linsenschrauben und Linsensenkschrauben im eShop
  • Gewindefurchende Schrauben für Metalle

    Gewindefurchende Schrauben für Metalle erzeugen selbsttätig ein Gewinde während der Montage. Dafür ist ein Vorloch erforderlich. Nach dem Montageprozess steht häufig ein metrisch kompatibles Gewinde zur Verfügung. Das bedeutet, dass im Servicefall die gewindefurchende Schraube gegen eine metrische DIN‑ oder ISO-Schraube getauscht werden kann. Diese Schrauben können so effizient für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden.

    Normen

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
    Gewindefurchende Schrauben für Metalle im eShop
  • Senkschrauben

    Senkschrauben schließen dank ihrer trichterförmigen Kopfform bündig mit dem Aufnahmematerial ab. Dies verringert das Verletzungsrisiko und ermöglicht das Aufsetzen weiterer Bauteile. Beispielhafte Anwendungsbereiche für Senkschrauben sind der Maschinen-, Geräte- und Fahrzeugbau sowie Holzkonstruktionen.

    Normen

    • DIN 963, ähnlich ISO 2009
    • DIN 965, ähnlich ISO 7046
    • DIN 7991, ähnlich ISO 10642
    • ISO 10642, ähnlich DIN 7991
    Senkschrauben in unserem eShop
  • Sicherungsschrauben

    Schraubensicherungselemente werden eingesetzt, um zu verhindern, dass sich Schraubenverbindungen durch selbsttätiges Losdrehen oder den Verlust der Vorspannkraft lösen oder gar auseinanderfallen. Hierzu unterteilt man die einzelnen Maßnahmen und die Sicherungsschrauben nach ihrer Wirkungsweise in drei Gruppen: Setzsicherungen, Verliersicherungen und Losdrehsicherungen. Außerdem kann durch chemische Beschichtung ein klebendes oder klemmendes Element erzeugt werden.

    Normen

    • B 50500 ähnlich ISO 7380
    Sicherungsschrauben in unserem eShop
  • Zylinderschrauben

    Zylinderschrauben sind besonders effektiv, wenn bei geringem Raumbedarf hochbeanspruchte Verbindungen vor dem Lösen bewahrt werden sollen. Ihre Kopfform ermöglicht hierbei das Versenken der Schraube in einem Bohrloch und so den bündigen Abschluss mit dem Aufnahmewerkstoff. Dies ist insbesondere bei Maschinen und Fahrzeugen der Fall.

    Normen

    • DIN 84, identisch mit ISO 1207
    • DIN 404
    • DIN 427, identisch mit ISO 2342
    • DIN 912, ähnlich ISO 4762
    • DIN 927
    • DIN 6912
    • DIN 7984
    • ISO 4762, ähnlich DIN 912
    • B 7984, ähnlich DIN 7984 u. ISO 14580
    Zylinderschrauben in unserem eShop
  • Linsenflanschkopfschrauben

    Linsenflanschkopfschrauben bieten ähnliche Vorzüge und breit gefächerte Anwendungsfelder wie Linsenschrauben. Zusätzlich wird die Gefahr von Vorspannkraftverlusten durch die größere Auflagefläche reduziert und eine niedrigere Flächenpressung erzielt.

    Normen

    • ISO 7380‑2
    Linsenflanschkopfschrauben in unserem eShop
  • Verschlussschrauben

    Verschlussschrauben werden verwendet, um freistehende oder nicht genutzte Bohrungen mit Gewinde zu verschließen. Dies kann eine dauerhafte Maßnahme sein oder auch temporär genutzt werden, um anschließend das Gewinde anderweitig zu nutzen. Weiterhin können beispielsweise Öffnungen zum Ölablass bei Fahrzeugen mit Verschlussschrauben abgedichtet werden.

    Normen

    • DIN 906
    • DIN 908
    Verschlussschrauben in unserem eShop