eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen
  1. Böllhoff Österreich
  2. Produkte
  3. Scheiben mit Sicherungsfunktion

DIN- und Normteile

Scheiben mit Sicherungsfunktion

Sicherungsscheiben verhindern effektiv ein selbsttätiges Losdrehen der Schraubverbindung.

Sicherungsscheibe – B5365

Effektive Losdrehsicherungen

Das selbsttätige Losdrehen der Schraubenverbindung wird effektiv verhindert

Die Rippen auf der Ober- und/oder Unterseite der Scheibe prägen sich in die Schraube und das Klemmteil ein und sind ein effizienter Schutz gegen selbsttätiges Lösen. Gewölbte Scheiben haben eine hohe Nachgiebigkeit und verringern so den Vorspannkraftverlust in Folge von Setzerscheinungen.

Verfahren und Prinzip

Scheiben mit Sicherungsfunktion im Überblick

Wirkungsprinzp

Je nach Anforderung und Ausführung können Scheiben mit Sicherungsfunktion als Losdrehsicherung, Verliersicherung oder Setzsicherung für Schraubenverbindungen eingesetzt werden.

Material

Neben Stahl mit möglichst hoher Härte stehen auch Edelstahl zur Auswahl. Weiche Werkstoffe, wie z. B. Messing oder Aluminium sind für Scheiben mit Sicherungsfunktion ungeeignet.

Oberflächen

Unsere Produkte können mit unterschiedlichen Oberflächen beschichtet werden, je nach Anforderung und Anwendung. Gerne beraten wir Sie individuell zu dem richtigen Beschichtungssystem.

Im Standard haben wir folgende Oberflächen im Angebot:

  • Blank
  • Verzinkt (Industriestandard)
  • Verzinkt und Dickschichtpassiviert
  • Zink-Nickel
  • Zinklamelle

Wirkungsprinzip der Sicherungsfunktionen

Schraubverbindungen müssen valide für den vorgesehenen Einsatz gesichert werden. Um die Funktion von Maschinen und Bauteilen sicherstellen zu können, muss der richtige Mechanismus gewählt werden. Es werden drei Gruppen unterschieden:

Schraubverbindungen müssen valide für den vorgesehenen Einsatz gesichert werden. Um die Funktion von Maschinen und Bauteilen sicherstellen zu können, muss der richtige Mechanismus gewählt werden. Es werden drei Gruppen unterschieden:

  • Setzsicherungen

    Sie kompensieren durch federnde Elemente, Relaxation und Kriecherscheinungen. Dadurch kann ein Teil der Vorspannkraft erhalten bleiben und die Anwendung bleibt im Betrieb.

  • Verliersicherungen

    Diese erhöhen durch chemische oder mechanische Klemmmechanismen die Reibung auf dem Schraubenbolzen. Ein komplettes Losdrehen wird durch ein so erhöhtes Drehmoment verhindert. Gleichzeitig kann die Vorspannkraft bis auf ein Minimalniveau verloren gehen.

  • Losdrehsicherungen

    Sie sind durch das mechanische Sperren oder durch das Verkleben der Gewindepartner in der Lage, trotz hoher dynamischer Belastungen, min. 80 % der zuvor aufgebrachten Vorspannkraft zu erhalten. Dies ist essenziell um ein Bauteil in Sicherheitsrelevanten Anwendungen in Betrieb zu halten.

Interessiert?

Scheiben mit Sicherungsfunktion jetzt online bestellen

Im eShop finden Sie aktuelle Informationen zu Preis und Verfügbarkeit, technische Datenblätter und CAD-Downloads sowie unser vielseitiges Sortiment aus Markenprodukten und Normteilen.

Zum eShop

Finden Sie die passende Lösung zu Ihrer Anwendung

Produktvarianten Scheiben mit Sicherungsfunktion

  • Spann- Sicherungsscheiben

    Spann- und Sicherungsscheiben weisen ähnlich wie Tellerfedern eine geschirmte Form auf und sind sowhl auf der Ober- als auch auf der Unterseite gerippt.
    Durch das Einprägen der Rippen in die Gegenlage entsteht bei der Montage ein zuverlässiger Formschluss, der das Losdrehen der Verbindung verhindert. Die federnde Wirkung ist gleichzeitig in der Lage, Setzverlusten entgegen zu wirken.

    Normen

    • B 53070
    Spann- Sicherungsscheiben in unserem eShop
  • Spannscheiben

    Spannscheiben sind leicht geschirmte Scheiben und erhöhen die Nachgiebigkeit der Verbindung. Die aufgebrachte Vorspannkraft wird hierbei durch die Federwirkung der Scheiben bei Setzverlusten aufrechterhalten.

    Normen

    • DIN 6796
    Spannscheiben in unserem eShop
  • Tellerfedern

    Tellerfedern sind ähnlich wie Spannscheiben leicht geschirmt. Die Nachgiebigkeit einer Schraubenverbindung wird durch den Einsatz von Tellerfedern erhöht und so eine Sicherung gegen hohen Vorspannkraftverlust erzielt. Die Auswirkungen von großen Setzverlusten können so verringert werden. Um die Nachgiebigkeit der Tellerfedern an die Schraubenverbindung anzupassen, ist es außerdem möglich, mehrere Tellerfedern miteinander zu kombinieren.

    Normen

    • DIN 2093
    • DIN 2093 B
    • DIN 2093 C
    Tellerfedern in unserem eShop
  • Wellensicherung und Haltescheiben

    Wellensicherungen sind an der Innenseite mit Sperrzähnen ausgestattet. Bei der Montage verankern sich diese im Werkstoff des Bauteils und erzielen so eine Sicherung gegen axiales Verschieben. Bei sehr hohen axialen Kräften sollten bevorzugt Sicherungsringe der DIN 471 eingesetzt werden.

    Normen

    • B 53060
    • B 53062
    Wellensicherung und Haltescheiben in unserem eShop
  • Sicherungsbleche

    Die Sicherungswirkung wird durch Lappen oder Nasen an der Scheibe erzielt. Abhängig von ihrer Form werden Sicherungsbleche zum Beispiel in Kombination mit Nutmuttern verwendet, um bei Wellen ein Lager zu fixieren. Sicherungsbleche weisen zusätzliche Blechlaschen auf und können mit diesem Merkmal einen Formschluss erzeugen. Diese "Lappen" oder "Nasen" benötigen am Bauteil beziehungsweise am Verbindungselement eine passende Anschlagfläche. Für hoch vorgespannte Schraubenverbindungen sind Sicherungsbleche ungeeignet. 

    Normen

    • DIN 462
    • DIN 93
    Sicherungsbleche in unserem eShop

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für Scheiben mit Sicherungsfunktion?

Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.