Die Schraube wird von der Rückseite aus eingeschraubt. Die im Blech eingegrabene Zahnung des Kragens nimmt das Anzugsdrehmoment auf.
Normen
- B 51050
Die Rändelung an dem Schaft der Mutter gräbt sich beim Einpressen in das Aufnahmematerial und erzeugt dabei einen mechanischen Formschluss, der auch hohe Drehmomente aufnehmen kann.
Verfahren und Prinzip
Selbstnietmuttern sind dadurch geprägt, dass sie an der Einniet-Seite bzw. dem durchmesserreduzierten Schaft mit einem Rändel ausgestattet sind. Dieser kann durch eine axiale Verpressung in ein Bauteil eingezogen werden – durch ein Einpresswerkzeug oder die Montagekraft. Dieser Formschluss gewährleistet die anschließend einseitige Montage und erlaubt die Aufnahme eines hohen Drehmoments.
Als Werkstoff stehen neben Stahl auch Edelstähle zur Auswahl.
Unsere Produkte können mit unterschiedlichen Oberflächen beschichtet werden, je nach Anforderung und Anwendung. Gerne beraten wir Sie individuell zu dem richtigen Beschichtungssystem.
Im Standard haben wir folgende Oberflächen im Angebot:
Interessiert?
Im eShop finden Sie aktuelle Informationen zu Preis und Verfügbarkeit, technische Datenblätter und CAD-Downloads sowie unser vielseitiges Sortiment aus Markenprodukten und Normteilen.
Zum eShop