eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen
  1. Böllhoff Österreich
  2. Produkte
  3. Muttern ohne Sicherungsfunktion

DIN- und Normteile

Muttern ohne Sicherungsfunktion

Vielseitig: Unsere Muttern bieten für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche die richtige Lösung.

Muttern ohne Sicherungsfunktion – DIN 934

Muttern – das Gegenstück zu Schrauben in einer Schraubverbindung

Schrauben-Muttern-Verbindungen zählen zu den lösbaren Fügeverfahren. Je nach Zugänglichkeit oder Montagetechnik, kann die Mutter bei der Verschraubung gekontert oder mittels Werkzeug direkt angezogen werden. Diese Verbindung kann durch die entgegengesetzte Drehung wieder gelöst werden.

Verfahren und Prinzip

Muttern ohne Sicherungsfunktion im Überblick

Wirkungsprinzip

Das Innengewinde der Mutter generiert beim Anziehen eine Form- und Kraftschlüssige Verbindung.

Material

Die Muttern existieren in verschiedenen Materialarten. Neben Stahl in vielen verschiedenen Festigkeitsklassen, stehen auch Edelstahl A2 und A4 sowie Kunststoff und Messing als Material zur Auswahl.

Oberflächen

Unsere Produkte können mit unterschiedlichen Oberflächen beschichtet werden – je nach Anforderung und Anwendung. Gerne beraten wir Sie individuell zu dem richtigen Beschichtungssystem.

Im Standard haben wir folgende Oberflächen zur Auswahl:

  • Blank
  • Verzinkt
  • Dickschichtpassiviert
  • Zink-Nickel
  • Zinklamelle

Interessiert?

Muttern ohne Sicherungsfunktion jetzt online bestellen

Im eShop finden Sie aktuelle Informationen zu Preis und Verfügbarkeit, technische Datenblätter und CAD-Downloads sowie unser vielseitiges Sortiment aus Markenprodukten und Normteilen.

Zum eShop

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung

Produktvarianten Muttern ohne Sicherungsfunktion

  • Langmuttern

    Dank ihres langen Gehäuses können Langmuttern verwendet werden, um verschiedene Elemente wie Gewindestangen miteinander zu verbinden.

    Normen

    • B 50400
    Langmuttern in unserem eShop
  • Nutmuttern

    Nutmuttern werden verwendet, um Welle-Nabe-Verbindungen axial zu verschrauben. Hierzu werden sie mit einem speziellen Werkzeug, einem Hakenschlüssel oder Nutmutternschlüssel, auf die Welle aufgeschraubt, um die Nabe zu fixieren. Dem Verlust durch das Losdrehen der Nutmuttern kann beispielsweise durch Sicherungsbleche entgegengewirkt werden.

    Normen

    • DIN 1804
    Nutmuttern in unserem eShop
  • Rohrmuttern

    Rohrmuttern sind besonders flache Sechskantmuttern. Sie tragen ihren Namen, da sie häufig verwendet werden, um auf Gewinde an Metallrohren geschraubt zu werden. Bei der geringen Bauhöhe ist von einer reduzierten Belastbarkeit auszugehen. Daher finden sich Anwendungen für Rohrmuttern üblicherweise in nicht hochvorgespannten Schraubverbindungen.

    Normen

    • DIN 431
    Rohrmuttern in unserem eShop
  • Scheibenmuttern

    Scheibenmuttern stellen eine Symbiose aus Mutter und Unterlegscheibe dar. Der vergrößerte Außendurchmesser reduziert die Flächenpressung und kann gleichsam zur Reduzierung der Teilevielfalt gesehen werden.

    Normen

    • B 53010
    Scheibenmuttern in unserem eShop
  • Sechskant-Hutmuttern

    Hutmuttern sind von einer Seite geschlossen, sie enden dort in einem „Hut“, bzw. von innen in einem Sacklochgewinde. So ist die Schraubverbindung von beiden Seiten vor Schmutz oder Wasser geschützt. Neben ästhetischen Aspekten verhindern Hutmuttern scharfkantige Überstände von Gewinden und dienen damit dem Arbeitsschutz.

    Normen

    • DIN 917
    • DIN 1587
    Sechskant-Hutmuttern in unserem eShop
  • Sechskant-Langmuttern

    Sechskant-Langmuttern ähneln in ihrer Funktionsweise anderen Langmuttern, indem sie als Verbindungsglied zwischen zwei Gewindebolzen fungieren können. Weiterhin ermöglicht ihre Form das Aufschrauben an der Mutter, sie können so auch bei starren Verbindungen angewandt werden.

    Normen

    • B 6334
    Sechskant-Langmuttern in unserem eShop
  • Sechskantmuttern

    Sechskantmuttern werden auf ein Gewinde geschraubt, um eine Schraubverbindung zu erzeugen. Der Sechskant erlaubt auch in schlecht erreichbaren Bereichen die Montage via Maulschlüssel. Eine variable Betätigung ist möglich. Durch ihre praktische Form und einfache Anwendung sind sie eines der populärsten Verbindungselemente.

    Normen

    • DIN 439 ähnlich ISO 4035
    • DIN 934 ähnlich ISO 4032
    • DIN 936
    • ISO 4032 ähnlich DIN 934
    • DIN 6330
    • DIN 6331
    • DIN 6923 ähnlich EN 1661
    Sechskantmuttern in unserem eShop
  • Vierkantmuttern

    Vierkantmuttern sind in ihrer Funktionsweise identisch zu Sechskantmuttern mit Ausnahme des unterschiedlichen Kraftangriffes. Die Vierkantform ermöglicht sowohl ein Einschrauben per Hand als auch eine Verwendung als Einlegemutter, da sich diese Geometrie deutlich einfacher in Bauteile einbringen lässt.

    Normen

    • DIN 557
    • DIN 562
    Vierkantmuttern in unserem eShop

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für unsere Muttern? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.