eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen
  1. Böllhoff Österreich
  2. Produkte
  3. Federnde Scheiben und Federringe

DIN- und Normteile

Federnde Scheiben und Federringe

Federnde Scheiben und Federringe verhalten sich wie Druckfedern und erhöhen die Nachgiebigkeit in einer Schraubenverbindung.

Federscheiben – 137b

Erhöhung der Nachgiebigkeit in einer Schraubverbindung

Federnde Scheiben und Federringe sind in der Lage hohe Vorspannkräfte zu ertragen

Alle Scheiben in dieser Kategorie sind entweder gewellt, gewölbt oder verschränkt. Die Elemente werden bei der Montage unter Last verformt und verhalten sich bei Setzverlusten elastisch. Auf diese Weise wird ein möglicher Vorspannkraftverlust gemindert.

Verfahren und Prinzip

Federnde Scheiben und Federringe im Überblick

Wirkungsprinzip

Die Form dieser Ringe und Scheiben ist so gewählt, dass die Vorspannkraft einer Schraubenverbindung elastisch aufgenommen wird. So ist die Verbindung gegen mögliche Setzverluste gesichert.

Material

Als Werkstoffe für diese Elemente werden meist Stahlsorten mit federharten Eigenschaften eingesetzt. Andere Werkstoffe sind nur in Ausnahmefällen sinnvoll.

Oberflächen

Unsere Produkte können mit unterschiedlichen Oberflächen beschichtet werden, je nach Anforderung und Anwendung. Gerne beraten wir Sie individuell zu dem richtigen Beschichtungssystem.

Im Standard haben wir folgende Oberflächen im Angebot:

  • Blank
  • Mechanisch verzinkt
  • Verzinkt und passiviert
  • Zink-Nickel
  • Zinklamelle

Interessiert?

Federnde Scheiben und Federringe jetzt online bestellen

Im eShop finden Sie aktuelle Informationen zu Preis und Verfügbarkeit, technische Datenblätter und CAD-Downloads sowie unser vielseitiges Sortiment aus Markenprodukten und Normteilen.

Zum eShop

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung

Produktvarianten Federnde Scheiben

  • Fächerscheiben

    Fächerscheiben weisen innen oder außen eine Vielzahl von leicht verschränkten Blechlaschen auf.
    Bei der Montage bohren sie sich in die Oberflächen der verspannten Bauteile. Aufgrund der vielen Kontaktpunkte bieten Fächerscheiben zudem eine hervorragende elektrische Kontaktierung und werden häufig für Erdungszwecke verwendet. Für Schrauben mit geringer Festigkeit können Fächerscheiben auch als Sicherungselement verwendet werden.

    Normen

    • DIN 6798 A
    • DIN 6798 I
    Fächerscheiben in unserem eShop
  • Federringe

    Federringe sind geschlitzte und verschränkte beziehungsweise gewölbte Scheiben mit hoher Nachgiebigkeit.
    Sie werden teilweise als Kontaktelement oder auch zur Schraubensicherung eingesetzt. Es sei darauf hingewiesen, dass bei hohen Vorspannkraftverlusten die federnde Wirkung von Federringen und Fächerscheiben teilweise ein völliges Auseinanderfallen der Verbindung bewirken kann.

    Normen

    • DIN 127 A
    • DIN 127 B
    • DIN 128
    • DIN 7980
    • DIN 137 A
    • DIN 137 B
    Federringe in unserem eShop
  • Spann- Sicherungsscheiben

    Spann- und Sicherungsscheiben weisen ähnlich wie Tellerfedern eine geschirmte Form auf und sind sowhl auf der Ober- als auch auf der Unterseite gerippt.
    Durch das Einprägen der Rippen in die Gegenlage entsteht bei der Montage ein zuverlässiger Formschluss, der das Losdrehen der Verbindung verhindert. Die federnde Wirkung ist gleichzeitig in der Lage, Setzverlusten entgegen zu wirken.

    Normen

    • B 53070
    Spann- und Sicherungsscheiben in unserem eShop
  • Tellerfedern

    Tellerfedern sind ähnlich wie Spannscheiben leicht geschirmt.
    Die Nachgiebigkeit einer Schraubenverbindung wird durch den Einsatz von Tellerfedern. Hierdurch wird eine Sicherung gegen hohen Vorspannkraftverlust erzielt. Zudem können die Auswirkungen von großen Setzverlusten so verringert werden. Um die Nachgiebigkeit der Tellerfedern an die Schraubenverbindung anzupassen, ist es außerdem möglich, mehrere Tellerfedern miteinander zu kombinieren.

    Normen

    • DIN 2093
    Tellerfedern in unserem eShop
  • Zahnscheiben unterscheiden sich in zwei Hauptkategorien

    • Form A: Diese Scheiben haben nach außen gerichtete Zähne
    • Form I: Diese Scheiben haben nach innen gerichtete Zähne

    Diese Elemente dienen primär zur Herstellung elektrischer Kontakte bei Verschraubung von beschichteten Stahlteilen. Die aufgebogenen Kanten sollen die isolierenden Schichten durchdringen und so eine leitende Verbindung ermöglichen. Bei Schrauben mit niedriger Festigkeitsklasse können Zahnscheiben eine gewisse Sicherung gegen selbsttätiges Lösen darstellen.

    Normen

    • DIN 6797 A
    • DIN 6797 I
    Zahnscheiben in unserem eShop

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für federnde Scheiben und Federringe? 

Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.