eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen
  1. Böllhoff Österreich
  2. Produkte
  3. Direktverschraubungen

DIN- und Normteile

Direktverschraubungen

Direktverschraubungen werden ohne Vorloch unmittelbar in das Aufnahmematerial geschraubt.

AMTEC®-Schraube – B 52004

Effiziente Montagelösungen

Direktverschraubungen ermöglichen erhebliche Einsparpotenziale

Bei Direktverschraubungen wird die Schraube unmittelbar in das Aufnahmematerial geschraubt. Je nach Anwendung, Bauteil und Verbindungselement kann die Schraube auch ohne Vorloch in das Bauteil eingebracht werden.

Verfahren und Prinzip

Direktverschraubungen im Überblick

Material

Neben Stahl mit unterschiedlichen Beschichtungssystemen steht auch Edelstahl als Material zur Auswahl.

Oberflächen

Unsere Produkte können je nach Anforderung und Anwendung mit unterschiedlichen Oberflächen beschichtet werden. Gerne beraten wir Sie individuell zu dem richtigen Beschichtungssystem.

Im Standard haben wir folgende Oberflächen im Angebot:

  • Blank
  • Verzinkt
  • Dickschichtpassiviert
  • Zink-Nickel
  • Zinklamelle

Wirkungsprinzip der Direktverschraubungen

Eine spezielle Gewindegeometrie erlaubt das Generieren eines Gewindes in den Grundkörper des zu verschraubenden Bauteils. Entscheidend für die richtige Auswahl des Verbindungselements und die damit verbundene Performance der Schraube sind unterschiedliche Faktoren. Diese sind abhängig vom Montageverfahren, dem zu verschraubenden Werkstoff und weiteren anwendungsspezifischen Anforderungen:

Eine spezielle Gewindegeometrie erlaubt das Generieren eines Gewindes in den Grundkörper des zu verschraubenden Bauteils. Entscheidend für die richtige Auswahl des Verbindungselements und die damit verbundene Performance der Schraube sind unterschiedliche Faktoren. Diese sind abhängig vom Montageverfahren, dem zu verschraubenden Werkstoff und weiteren anwendungsspezifischen Anforderungen:

  • Schneiden

    Ein spanhebendes Verfahren, das insbesondere bei harten Werkstoffen zum Einsatz kommt.

  • Furchen

    Nutzt das Umlenken der Fasergeometrie des Mutterngewindes und erreicht damit eine partielle Verfestigung des Aufnahmegewindes.

  • Verdrängen

    Ein Mechanismus bei porösen und faserigen Werkstoffen.

Interessiert?

Direktverschraubungen jetzt online bestellen

Im eShop finden Sie aktuelle Informationen zu Preis und Verfügbarkeit, technische Datenblätter und CAD-Downloads sowie unser vielseitiges Sortiment aus Markenprodukten und Normteilen.

Zum eShop

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung

Produktvarianten Direktverschraubungen

  • Blechschrauben

    Das Schraubengewinde ist von der Spitze bis zum Kopf durchgängig ausgeformt. Es existieren Sonderformen, wie eine Schwerlastspitze, die das zu fügende Blech durchdringt und Vorlochoperationen einspart. Zudem gibt es doppelgängige Gewindetypen, um Prozesszeiten beim Einschrauben zu reduzieren.

    Normen

    • DIN 7981 C, ähnlich ISO 7049
    • DIN 7981 F, ähnlich ISO 7049
    • DIN 7976, ähnlich ISO 1479
    • DIN 7982, ähnlich ISO 7050
    • DIN 7983, ähnlich ISO 7051
    • B 52030
    Blechschrauben in unserem eShop
  • Kunststoffschrauben

    Thermoplastische Kunststoffe werden zunehmend als Werkstoff eingesetzt. Schrauben für diese Bauteile müssen hochfeste, langlebige und wirtschaftliche Verbindungen auch unter hoher Belastung erzielen.  Kunststoffdirektverschraubungen ermöglichen das Montieren in ein gebohrtes Vorloch. Dabei erlaubt die spezielle Gewindegeometrie auch dünnwandige Konstruktionen. Zusätzlich ergibt sich eine selbsthemmende Wirkung, die dem selbsttätigen Losdrehen von Schraubenverbindungen entgegenwirkt.

    Normen

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
    Kunststoffschrauben in unserem eShop
  • Gewindefurchende Schrauben für Metalle

    Gewindefurchende Schrauben für Metalle erzeugen selbsttätig ein Gewinde während der Montage. Dafür ist ein Vorloch erforderlich. Nach dem Montageprozess steht häufig ein metrisch kompatibles Gewinde zur Verfügung. Das bedeutet, dass im Servicefall die gewindefurchende Schraube gegen eine metrische DIN  oder ISO-Schraube getauscht werden kann. Diese Schrauben können so effizient für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden.

    Normen

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
    Gewindefurchende Schrauben für Metalle im eShop
  • Sechskant-Holzschrauben

    Der Sechskantkopf bietet einen äußeren Kraftangriff, der durch die große Kopfauflage insbesondere bei weichen Hölzern die Flächenpressung besser verteilt und somit höhere Kräfte ermöglicht. Die Montage erfolgt sehr variabel via Stecknuss, Gabel- oder Ringschlüssel. Der Hauptanwendungsbereich für diese Art von Schrauben sind Holzkonstruktionen. Die kombinierte Verwendung, beispielsweise eines Dübels im Mauerwerk, wird hierbei aber nicht ausgeschlossen. Abhängig vom Material und dem Durchmesser der Schraube ist ein Vorloch erforderlich.

    Normen

    • DIN 571
    Sechskant-Holzschrauben in unserem eShop
  • Spanplattenschrauben

    Spanplattenschrauben eignen sich besonders gut für das Verschrauben von Holzwerkstoffen. Aufgrund ihrer scharfen Spitze können sie meist ohne Vorbohren in das Grundmaterial eingeschraubt werden. Der schmale Kerndurchmesser reduziert Radialspannungen und ermöglicht eine große Flankenüberdeckung an dem groben Gewinde. Damit steigt die Auszugskraft und Belastbarkeit der Konstruktion.

    Normen

    • B 7505
    Spanplattenschrauben in unserem eShop