eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

Erfolgsstories

SMEG

ONSERT® Smart Klebeverbindungen ermöglichen es SMEG, innenliegende Bauteile für die Wartung oder Reinigung zu demontieren.

SMEG Öfen (©SMEG)

SMEG Backöfen: Design made in Italy

Exzellente Haushaltsgeräte im exklusiven Design, die immer Höchstleistungen liefern. Ziel war es, die vom Kunden wahrgenommene Qualität weiter zu verbessern, indem ein geräuschreduzierter Betrieb und eine hervorragende mechanische Leistung angestrebt werden, während die Ästhetik des Produkts auf dem höchsten Niveau gehalten wird.

Ausgangssituation

Fixierung der innenliegenden Bauteile

Ziel war es, dass die innenliegenden Bauteile im Falle einer Wartung oder Reinigung demontiert werden können.

Dies sollte die Ästhetik des Produkts nicht beeinträchtigen.

SMEG Kombidämpfer (©SMEG)
SMEG Kombidämpfer ©SMEG

Lösung

Praktischere und effizientere Verbindungslösung

Böllhoff präsentierte eine praktischere und effizientere Verbindungslösung, die auf der Kombination der ONSERT® Technologie und der SNAPLOC® Steckverbindung basiert.

Die ONSERT® Technologie ermöglicht das Kleben von verschiedenen Verbindungselementen für eine Vielzahl von Materialien. Als Spezialist für mechanische Verbindungssysteme hat Böllhoff zusammen mit DELO ein neues Verbindungssystem entwickelt, das das Beste aus beiden Welten vereint. Die Lösung: unser ONSERT® Smart.

Verbindungselemente mit einem Sockel aus transparentem Kunststoff werden mit lichthärtenden Klebstoffen auf das Bauteil des Kunden geklebt. Die kurzen Zykluszeiten, das materialschonende Verfahren sowie die Flexibilität der Verbindungselemente und der Verarbeitung sind die wichtigsten Aspekte.
Die manuelle Verarbeitung der ONSERT® Verbindungselemente erfolgt mit der batteriebetriebenen LED-Aushärtungslampe ONSERT® Portable Mini. Einfach das Gerät positionieren, drücken und durch Betätigen des Knopfes den Fügevorgang starten. Die Lichtquelle wird für eine bestimmte Belichtungszeit aufrechterhalten, während der der Klebstoff aushärtet.

Galerie

Ergebnis

Die Innenteile des Ofens sind leicht zu demontieren und die Ästhetik bleibt erhalten.

Dank der kombinierten Verwendung eines Kugelbolzens und einer Kupplung, ist für die Verbindung keine Bohrung in der Glasoberfläche erforderlich.

Kundennutzen

  • Keine Bohrungen im Glas
  • Sehr einfach zu demontieren dank der Kombination aus Kugelbolzen und Kupplung
  • Das Befestigungselement ist von außen unsichtbar
  • Vollständige mechanische Belastbarkeit unmittelbar nach dem Aushärtungsprozess (<4 s)
  • Der Automatisierungsgrad reicht von manuellen Handgeräten bis zu vollautomatischen Maschinen
ONSERT® Kugelbolzen, auf Glas geklebt
ONSERT® Kugelbolzen, auf Glas geklebt

Wir helfen Ihnen gerne.

Haben Sie Fragen oder ein aktuelles Projekt?

Sagen Sie uns einfach Bescheid und wir melden uns bei Ihnen.

Kontaktieren Sie uns