eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen
  1. Böllhoff Österreich
  2. News aus der Böllhoff Gruppe
  3. RIVKLE® NEO B107 und RIVKLE® NEO B109

20.09.2024 | Produkte und Services

Neue Setzwerkzeuge für Blindnietmuttern und -schrauben

Entdecken Sie die neue Generation der RIVKLE® NEO B107 und NEO B109 akkubetriebenen Werkzeuge für RIVKLE® Blindnietmuttern und Blindnietschrauben

RIVKLE® NEO B107 / B109

Setzwerkzeug für Blindnietmuttern und -schrauben

Effizienz, Ergonomie und neue Technologien

Die neuen akkubetriebenen RIVKLE® NEO B sind mit einer elektrohydraulischen Technologie ausgestattet, die Leistung und Zuverlässigkeit vereint, um einen optimalen Setzvorgang zu gewährleisten. Sie sind kompakter, einfacher zu handhaben und wurden für den Einsatz in der Serienfertigung entwickelt und validiert.

Pluspunkte

Vorteile der RIVKLE® NEO B Setzgeräte

  • Schneller und einfacher Austausch der Auswechseleinheiten

    • Verwendung bestehender Gewindedorne und Mundstücke

  • Ergonomisches Design

    • Überarbeiteter Betätigungsschalter (verbesserter Einklemmschutz) • Komfortabler, ergonomischer Griff

  • Neuer Akku

    • Makita® Universal Lithium-Ionen-Akku 1.5 Ah, 18v. • Schnelles und einfaches Wechseln des Akkus

  • Überarbeitete automatische Verschraubung

    • Intuitive, automatische Verschraubung von RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben • Optimierung der Gewindedornverschraubungsachse • Keine Verschraubung ohne RIVKLE® Blindnietmuttern oder -schrauben

  • Elektro-hydraulische Technologie

    • Kompakter • Verbesserte Gewichtsverteilung (Balance) • Optimale Wiederholgenauigkeit • Höhere Zuverlässigkeit

  • Digitale Anzeige und Tasten

    • Anpassen der Setzkraft • Information über den Ladezustand des Akkus • Anzeige von möglichen Fehlercodes • Zugang zu den Einstellungsparametern • Automatische Abschraubtaste

RIVKLE® NEO B107

Innovatives, schnelles und ergonomisches akkubetriebenes Setzwerkzeug

Um einen optimalen Einbau zu gewährleisten, ist das akkubetriebene Werkzeug RIVKLE® NEO B107 mit einer elektrohydraulischen Technologie ausgestattet, die Leistung und Zuverlässigkeit vereint.

Mehr Informationen
RIVKLE® NEO B107

RIVKLE® NEO B109

Neues akkubetriebenes Premium-Setzwerkzeug, innovativ schnell mit integrierter Prozesskontrolle

Dieses Modell verfügt über alle Eigenschaften des RIVKLE® NEO B107 und ermöglicht zusätzlich die Steuerung des Setzvorgangs. Mit der 100%-Kontrolle können Sie die Konformität jeder Installation überprüfen

Mehr Informationen
RIVKLE® NEO B109

Video

Erleben Sie die Funktionsweise der neuen Setzwerkzeuge

RIVKLE® NEO B Die neue Generation von RIVKLE® Akkuwerkzeugen

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services? Unser Team berät Sie gerne.

Kontaktieren Sie uns