eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen
  1. Böllhoff Österreich
  2. News aus der Böllhoff Gruppe
  3. Ausbau der Produktionskapazitäten in China – Spatenstich am 24. Juni 2022

30.06.2022 | Unternehmen

Ausbau der Produktionskapazitäten in China – Spatenstich am 24. Juni 2022

Im chinesischen Wuxi haben die Arbeiten für die mittlerweile fünfte Ausbaustufe des Böllhoff Standorts begonnen.

Das Team von Böllhoff China beim Spatenstich für die fünfte Ausbaustufe des Produktionsstandorts.

Spatenstich am 24. Juni 2022

In 11 Monaten Bauzeit sollen in Wuxi nun knapp 12.000 m² Gebäudefläche neu entstehen für den Unternehmensbereich Gewindetechnik. Das entspricht der Fläche von 1,7 Fußballfeldern.

Neubau vereint höhere Produktionskapazitäten mit dem Nachhaltigkeitsgedanken

In dem modernen Gebäudekomplex finden Produktion, Büros sowie ein neues Betriebsrestaurant für die rund 300 Beschäftigten vor Ort Platz. Bei der Planung des Neubaus stand auch der Nachhaltigkeitsaspekt im Fokus. Beheizt wird der Komplex deshalb mittels Wärmepumpen. Eine erweiterbare Photovoltaik-Anlage mit bis zu 1,3 MWp Leistung soll Teile des Energiebedarfs direkt vor Ort decken. Darüber hinaus wird die Wärmeenergie, die in der Produktion entsteht, für die Fußbodenheizung weiterverwendet und das Dach des Betriebsrestaurants begrünt.

Renderbild der geplanten Produktionserweiterung am Böllhoff Standort im chinesischen Wuxi
Der geplante Neubau im chinesischen Wuxi