eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

14.04.2021 | Produkte und Services

Blindnietmuttern und -schrauben mit integrierter Dichtfunktion – RIVKLE® Seal Ring

Blindnietmuttern und -schrauben mit integrierter und unverlierbarer Dichtfunktion

RIVKLE® Seal Ring

Sortiment mit Dichtfunktion RIVKLE® Seal Ring

Unser neues Sortiment an dichtenden RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben schützt Ihre Baugruppen vor äußeren Einflüssen und sorgt für Dichtheit gegenüber allen Flüssigkeiten. Ausserdem wird die Langlebigkeit der RIVKLE® Verbindungselemente über die Zeit erhalten (Metall‑zu‑Metall‑Kontakt).

Die Innovation

Die RIVKLE® Seal Ring Technologie ist eine Lösung mit einem unverlierbaren Dichtring für ein einfaches und sicheres Setzen, auch beim automatischen Zuführvorgang. Das Ergebnis ist eine robuste, gegen das Eindringen aller Flüssigkeiten abgedichtete Baugruppe, die den Anforderungen der Norm ISO 20653 und den Qualitätsanforderungen der Automobilindustrie entspricht.​​​​​​​

Die RIVKLE® Seal Ring Technologie ist eine Lösung mit einem unverlierbaren Dichtring für ein einfaches und sicheres Setzen, auch beim automatischen Zuführvorgang. Das Ergebnis ist eine robuste, gegen das Eindringen aller Flüssigkeiten abgedichtete Baugruppe, die den Anforderungen der Norm ISO 20653 und den Qualitätsanforderungen der Automobilindustrie entspricht.​​​​​​​

  • Leistungsfähigkeit

    • Beständigkeit gegen Alterung und Flüssigkeiten • Dichtung geschützt vor externen Einflüssen • Keine Gefahr von Spannungsverlusten in der Montage

  • Zuverlässige Montage

    • Die mechanische Leistungsfähigkeit der Baugruppen bleibt erhalten • Die Dichtung ist unverlierbar, auch bei einer automatischen Zuführung • Entwickelt für eine wiederholbare und zuverlässige automatische Montage

  • Vereinfachung

    • Dichtungsfunktion fest mit der Blindnietmuttern und -schrauben verbunden • Unverlierbare Dichtung • Einfache und schnelle Montage sowohl im manuellen sowie im automatischen Modus

  • Automotive Qualität

    • Qualitätsgarantie: Bewährte Dichtigkeit (ATEQ), IPX7 Sortiment gemäß ISO 20653 • Oberflächenbeschichtung: Beständigkeit gegen Rotrost von 720 Stunden • 100%ige Klassifizierung zur Sicherstellung der erforderlichen ppm-Werte

3-in-1 Technologie

Abdichtung

Die Dichtung bleibt unter allen Umständen fest mit dem RIVKLE® Körper verbunden, auch beim automatischen Setzen mit Zuführeinheit sowie nach thermischer Belastung von -35°C bis +220°C je nach Dichtungsmaterial.

Gewinde

Ermöglicht das Anbringen eines starken und wiederverwendbaren Innen- oder Außengewindes (Schraube) an dünnwandigen Werkstücken.

Niet

Ermöglicht die Verbindung zweier oder mehrerer Bauteile ggf. unterschiedlicher Werkstoffe.

RIVKLE® Seal Ring Blindnietmuttern und -schrauben mit integrierter Dichtfunktion

Galerie

  • RIVKLE® Seal Ring – Zylindrische Rändel-Blindnietmuttern mit Dichtfunktion

  • RIVKLE® Seal Ring – Sechskant-Blindnietmutter mit Dichtfunktion

  • RIVKLE® Seal Ring – Querschnittsansicht einer Blindnietmutter

  • RIVKLE® Seal Ring – Blindnietmutter mit Dichtungsfunktion

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen? Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.