eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

Böllhoff Akademie

„Verbindungselemente mit zusätzlichen Funktionen“

Registrierung für das Fachseminar.

Ein Böllhoff Mitarbeiter hält einen Vortrag

Anmeldeschluss ist der 22. April 2025

Jetzt verbindlich anmelden

Der Veranstalter des Seminars ist die Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstr. 1-4, 33649 Bielefeld. Die Teilnahmegebühr von 910.- Euro zuzüglich Mehrwertsteuer wird unmittelbar nach Erhalt der Anmeldebestätigung fällig. Dieser Betrag beinhaltet die Kosten für das Seminar, für die Seminarunterlagen sowie für die Verpflegung vor Ort an beiden Veranstaltungstagen. Sollte die Teilnahmegebühr bis Veranstaltungsbeginn nicht bei uns eingegangen sein, ist eine Teilnahme am Fachseminar ausgeschlossen. Bitte melden Sie sich rechtzeitig an und berücksichtigen Sie ggf. lange Verwaltungswege in Ihrem Hause, beispielsweise wegen Lieferantenanlage oder definierter Zahlungszeiträume. Bei Rücktritt von einer bestehenden Anmeldung erstatten wir die Teilnahmegebühr abzüglich 15% Kostenbeitrag, sofern die Abmeldung vor dem 11. April 2025 erfolgt ist. Das Fachseminar findet als Präsenzveranstaltung statt. Im Falle einer vollständigen Absage des Seminars von unserer Seite werden die Seminargebühren in Gänze erstattet. Angemeldete Teilnehmer erhalten einen Platz in einem späteren Seminartermin. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Hiermit melde ich mich verbindlich für das folgende Seminar an: *

Ihre Daten

Anrede *

Ihre Unternehmensdaten

Datenschutzerklärung *
* Die mit Stern markierten Felder sind Pflichtfelder