Böllhoff Akademie
Seminarbeschreibung
In diesem Seminar erhalten Sie umfassendes Wissen aus der Welt der Verbindungselemente – ausgehend von Konstruktion und Auslegung von Schraubverbindungen über die Wahl der passenden Beschichtung bis zur Schraubmontage. Darüber hinaus diskutieren wir Zusatzfunktionen, zum Beispiel Gewindeverstärkung, Sicherungsverhalten und Dichtfunktionen. Die begrenzte Teilnehmerzahl bis 25 Personen und die Seminarstruktur unterstützen den Workshop-Charakter der Veranstaltung. Alle Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, sich mit den Referenten sowie untereinander aktiv auszutauschen. Optionale Führungen durchs akkreditierte Böllhoff Labor sowie Besichtigung der Unternehmensausstellung „Welt der Verbindungen“ und des 3D-Druckers bieten einen anderen Blickwinkel auf das Seminarthema.
„2 in 1: Fachkenntnisse und technisches Englisch. Weiterbildung gemäß IATF 16949
Weitere Informationen rund um das Fachseminar finden Sie in dem hier hinterlegten Informationsblatt.
Die Teilnahmegebühr von 910.- Euro zuzüglich Mehrwertsteuer wird unmittelbar nach Erhalt der Anmeldebestätigung fällig. Dieser Betrag beinhaltet die Kosten für das Seminar, für die Seminarunterlagen sowie für die Verpflegung vor Ort an beiden Veranstaltungstagen. Sollte die Teilnahmegebühr bis Veranstaltungsbeginn nicht bei uns eingegangen sein, ist eine Teilnahme am Fachseminar ausgeschlossen.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an und berücksichtigen Sie ggf. lange Verwaltungswege in Ihrem Hause, beispielsweise wegen Lieferantenanlage oder definierter Zahlungszeiträume.
Die Teilnahme am Seminar wird mit einem Zertifikat bestätigt.
Der Veranstalter des Seminars ist die Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstr. 1-4, 33649 Bielefeld
Dr. Cornelia Heermant
E-Mail: cheermant@boellhoff.com
Tel.: +49 521 4482-441