Erfolgsstories
Wir haben den Rasenmähroboter Automower® mit den richtigen Verbindungselementen ausgestattet. Belastbar, geräuschreduzierend und von außen unsichtbar. Die SNAPLOC® Steckverbindung hat überzeugt. Durch ihren Einsatz sind wir bei der Fortsetzung von Husqvarnas Erfolgsgeschichte auf internationalem Rasen mit dabei.
Ausgangssituation
So leicht kann Rasenmähen von der Hand gehen: Mit dem Mähroboter Automower® haben die Ingenieure von Husqvarna schon vor über 20 Jahren die Rasenpflege revolutioniert.
Im Rahmen der Weiterentwicklung des Automower® wurden umfangreiche Tests unter erschwerten Bedingungen durchgeführt. Mit dem Mähen auf verschmutztem Rasen oder dem Bestreuen der Geräte mit speziellem Arizona Road Staub (genormter Prüfstaub u. a. zur Ermittlung der Dichtheit verschiedener Gehäuse) wurde die Funktionalität geprüft. Auch die Geräuschemissionen werden streng überwacht. Zusätzliche Crashtests garantieren die Langlebigkeit des Produktes. Kein Wunder, dass auch die Verbindungselemente genau unter die Lupe genommen werden. Sicher, geräuschreduzierend und unsichtbar sollten sie sein.
Im Sinne des Designs.
Lösung
Husqvarna hat nichts dem Zufall überlassen. Über ein Jahr lang wurde getestet, bis die bestmögliche Verbindung gefunden wurde: SNAPLOC® – zuverlässig und langlebig, auch unter härtesten Bedingungen. Zudem ist die Steckverbindung von außen nicht zu sehen und erfüllt so höchste Designansprüche.
Die Lösung im Detail: An vier Punkten des ca. 50 cm x 50 cm großen Gehäuses der Automower® wird jeweils eine SNAPLOC® Kupplung mit einem Kugeldurchmesser von 10 mm befestigt.
Ergebnis
Die einfache Montage und Demontage der SNAPLOC® Bolzen und Kupplungen optimiert die Produktionsprozesse. Das Gehäuse kann leicht aufgesteckt werden. Da das installierte SNAPLOC® System nicht an der Oberfläche des Mähroboters zu sehen ist, kann das gewünschte, attraktive Design problemlos umgesetzt werden. Zudem trägt die vibrations‑ und geräuschentkoppelnde Funktion des Systems wesentlich zur geringen Geräuschemission bei. Durch die positiven Erfahrungen ist die zukünftige Verwendung der Böllhoff SNAPLOC® Kupplungen und Bolzen auch für die geplante neue Generation der Automower® angedacht.
Wir beraten Sie gerne
Lassen Sie es uns gerne wissen - wir melden uns bei Ihnen
Ihr Kontakt zu uns