eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen
  1. Böllhoff Österreich
  2. Branchenlösungen
  3. Bau- und Landmaschinenindustrie

Branchenlösungen

Die Bau- und Landmaschinenindustrie trifft 360° Verbindungstechnik

Solutions for the construction industry

Robustheit. Zuverlässigkeit. Haltbarkeit.

Unterschiedliche Wetterbedingungen, permanente Krafteinwirkungen durch Vibrationen und unregelmäßige Auslastungen setzen den einzelnen Komponenten stark zu. Diese extremen Einflüsse stellen vielfältige Heraus- und Anforderungen an die Produktion von Bau- und Landmaschinen.

Böllhoff – Ihr Experte für die Bau- und Landmaschinentechnik

Bau- und Landmaschinen sind eine der faszinierendsten Objekte unserer heutigen Zeit. Je größer und kraftvoller sie sind, desto eindrucksvoller wirken diese Maschinen auf den Menschen. Sie sind extremen Einflüssen ausgesetzt. Unterschiedliche Wetterbedingungen, permanente Krafteinwirkung, unregelmäßige Auslastung und Wartung setzen den einzelnen Komponenten stark zu. EU-Richtlinien verlangen unter anderem eine Reduzierung der Lärm- und Vibrationsbelastung des Fahrers. Zudem erwarten Kunden extrem hoch belastbare Maschinen. Um allen Anforderungen gerecht zu werden, sind optimierte Verbindungs- und Montageprozesse häufig der Schlüssel für die Realisierung moderner Werkstoff- und Mischbaukonzepte. Wir unterstützen Sie dabei.

Lösungen für die Landtechnik

Ihre Module – unsere Verbindungslösungen

Eine zuverlässige und robuste Verbindung ist in der Bau- und Landmaschinenindustrie von entscheidender Bedeutung, da die Maschinen oft extremen Bedingungen ausgesetzt sind und in der Lage sein müssen, schwere Lasten zu tragen sowie starken Belastungen standzuhalten. Die Verbindungen müssen daher sehr widerstandsfähig und stabil sein, um sicherzustellen, dass die Bau- und Landmaschinen sicher und effektiv arbeiten können.

Befestigungslösungen für Großrohre

RIVQUICK® für einen einfachen Zusammenbau der Fahrerkabine

Mit unseren RIVQUICK® Blindnieten lassen sich schwer zugängliche oder nur von einer Seite erreichbare Bauteile schnell und einfach befestigen. Der Einsatz unserer Blindniete ermöglicht eine sichere Verbindung und trägt zur Erhöhung der Festigkeit und Stabilität der Fahrerkabine bei.

Sie wollen mehr über RIVQUICK® erfahren?

Mehr Informationen
RIVQUICK® Standard Blindniet

Branchenlösungen

Entdecken Sie weitere branchenspezifische Lösungen

Ob auf der Straße, in der Luft, zu Wasser oder auf dem Lande – wir bieten Ihnen für jede Branche die richtige Verbindung.

Mehr erfahren