Casos de éxito
Instalación de tuercas remachables RIVKLE® en piezas de espesor reducido para parques eólicos. Durante más de 55 años, WfbM (talleres protegidos para personas con discapacidad) de Aurich-Wittmund (Alemania) ha realizado múltiples encargos para medianas empresas, fabricantes de parques eólicos y controles de grúas.
Situación inicial
Las chapas de metal tratadas con láser y procesadas en WfbM se utilizan en los dispositivos de conmutación de un conocido fabricante de parques eólicos. Anteriormente, la empresa utilizaba tuercas remachables redondas para crear una rosca resistente. Sin embargo, se aflojaban después de la instalación y no garantizaban uniones firmes.
Solución
Las tuercas remachables RIVKLE® se pueden instalar sin contrapresión, lo que permite colocarlas en secciones huecas, carcasas, perfiles o componentes a los que solo puede accederse por un lado, por ejemplo. Al contrario de lo que ocurre con las tuercas soldables, el calor no afecta negativamente a la pieza que se debe unir. Tras la inserción, no es necesario ningún tratamiento adicional de la superficie, incluso si los componentes ya han sido revestidos o pintados.
Pueden utilizarse con materiales metálicos, plásticos e incluso componentes cerámicos.
Se encuentran disponibles varias formas de cabeza, extremos del vástago y formas, por lo que las tuercas remachables pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
Con las herramientas de colocación neumático-hidráulicas correspondientes RIVKLE® P1007 y RIVKLE® P2007, las tuercas remachables RIVKLE® se procesan bajo fuerza controlada. Las herramientas de colocación ergonómicas garantizan una manipulación sencilla.
La RIVKLE® EP X009 también supervisa la vía de colocación para controlar el proceso y garantizar una correcta instalación.
Resultado
Unas instalaciones modernas y una tecnología innovadora garantizan la fijación de componentes complejos según normas de calidad personalizadas. Usando nuestras herramientas de colocación RIVKLE® neumático-hidráulicas, se instalan 10 000 tuercas remachables RIVKLE® en WfbM cada mes.
Las tuercas remachadas RIVKLE® instaladas están fabricadas en acero cincado y tienen una pequeña cabeza avellanada y vástago hexagonal.
Estaremos encantados de ayudarle.
Escríbanos y nos pondremos en contacto con usted
Contacte con nosotros