Casos de éxito
Nuestros sistemas de acoplamiento rápido SNAPLOC® se utilizan en los asientos diseñados por Probatec AG para un tren de lujo canadiense, el «Rocky Mountaineer». La empresa, radicada en Amberg (Alemania), fabrica e instala soluciones personalizadas, como sistemas de asientos y mesas para vehículos militares y trenes desde 1997.
Situación inicial
El Rocky Mountaineer canadiense sigue una de las rutas ferroviarias más populares del mundo.
Los pasajeros disfrutan de la combinación perfecta de nostalgia, belleza natural y viaje en tren de lujo en un vagón de uno o dos pisos de diseño especial que cuenta con una cúpula de cristal. Por motivos de seguridad, el Rocky Mountaineer cuenta con un vagón adicional destinado a las piezas de repuesto. Si un asiento se daña o ensucia, por ejemplo, puede sustituirse rápidamente para no interrumpir el viaje durante mucho tiempo. Otro factor importante es el diseño de los asientos de lujo. Para mantener una superficie del asiento impoluta, los elementos de fijación deben ocultarse de la vista.
Solución
En colaboración con Probatec AG, Böllhoff participó desde el principio en el diseño y desarrollo del asiento.
Los expertos identificaron rápidamente que era el área de aplicación perfecta para SNAPLOC®.
SNAPLOC® es un sistema en dos partes formado por un pin y un receptor, lo que produce una instalación más rápida.
El pin corta una rosca en la pieza inferior de plástico del asiento. Por su parte, el receptor se fija empujándolo simplemente hacia el interior del bastidor de fijación del asiento. Dentro del receptor se forma una cavidad esférica donde se acopla el pasador.
Resultado
Apretar para instalar, tirar para desmontar: la fácil instalación y desmontaje de SNAPLOC® simplifica considerablemente la sustitución de los asientos. Pero eso no es todo. SNAPLOC® también absorbe las posibles vibraciones que pueden producirse durante el movimiento del tren.
Cada asiento utiliza cinco sistemas SNAPLOC® con un diámetro de 10 mm.
Estaremos encantados de ayudarle.
Escríbanos y nos pondremos en contacto con usted
Contacte con nosotros