Casos de éxito
Raylase GmbH es un proveedor líder de soluciones opto-mecánicas de alta precisión para el procesamiento láser de materiales. La empresa confía en nuestro PULLPLUG™ para sellar permanentemente orificios en sistemas de refrigeración por agua.
Situación inicial
La empresa se centra en unidades de deflexión de haces láser. Con la ayuda de escáneres galvanométricos y ejes, la óptica de precisión de desarrollo propio permite una deflexión y modulación rápidas y muy dinámicas del haz láser. El haz láser enfocado de las unidades de deflexión impacta en el componente en campos de procesamiento configurables de diferentes tamaños. El componente es cortado, soldado, estructurado o limpiado.
Con la serie AXIALSCAN FIBER, RAYLASE ofrece una gama de productos que puede integrarse fácilmente en cualquier sistema láser gracias a sus diferentes interfaces. Se configura fácilmente y cuenta con la clasificación IP64 para un uso intensivo en entornos industriales. RAYLASE fabrica este producto en una sala limpia de clase 7000. La refrigeración de este sistema requiere varios orificios auxiliares, que deben sellarse permanentemente. Antes se utilizaban tornillos con adhesivo de sellado. Este proceso requería mucho tiempo y solo era parcialmente seguro.
Solución
El PULLPLUG™ forma parte de la gama de productos SEALING PLUG. Se emplea para cerrar y sellar de forma permanente orificios en componentes y sistemas neumáticos e hidráulicos.
Resultado
Para cerrar los orificios auxiliares en la carcasa de aluminio de esta aplicación, se utilizan PULLPLUG™ LRST de aluminio con 8 mm de diámetro nominal. Se instalan con la herramienta de colocación manual alimentada con una batería B2007, la cual tiene una fuerza de tracción prefijada. El proceso lo controla la fuerza de tracción y no el recorrido. El montaje se realiza sin sellado adicional mediante un compuesto sellador. Este proceso reduce el tiempo de montaje del sistema de refrigeración a una fracción de la duración anterior. La manipulación sencilla y segura de las herramientas y los componentes de cierre garantiza una buena calidad constante.
En esta aplicación, los PULLPLUG™ LRST se prueban con 6 bares de aire comprimido y están permanentemente sellados contra el agua de refrigeración.
Obtener más información
¿Está interesado en el SEALING PLUG? Puede descargar más información aquí.