Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Argentina
  2. Servicios
  3. Laboratorio de pruebas acreditado

Servicios

Laboratorio de pruebas acreditado

Siempre que necesite pruebas independientes de conexiones y elementos de fijación, puede recurrir a nuestro servicio de laboratorio.

Un empleado del laboratorio durante un ensayo.

Acreditado e independiente conforme a la norma DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Los procedimientos de ensayo que se llevan a cabo en nuestro laboratorio de ensayos físico‑técnicos están acreditados conforme a las directivas DIN EN ISO/IEC 17025:2018. La acreditación se aplica a los procedimientos indicados en el anexo del certificado de acreditación. Cuando se enfrentan a retos especialmente complejos e inusuales, nuestros clientes se benefician de nuestra estrecha colaboración con escuelas superiores, universidades e institutos Fraunhofer.

Sus ventajas en el desarrollo de productos

  • Comprensión rápida de la tarea encomendada
  • Desarrollo preciso de la solución de fijación adecuada
  • Producción de prototipos utilizando los procesos de construcción de prototipos propios del laboratorio
  • Verificación de la solución mediante la determinación de los valores mecánicos y físicos
  • Inclusión de condiciones prácticas en la prueba
  • Documentación de los resultados de acuerdo con las normas vigentes
Imágenes en grupo de los empleados del laboratorio de pruebas acreditado
Nuestro equipo en el laboratorio de pruebas acreditado de Böllhoff

«Probamos componentes fabricados con una amplia variedad de materiales con numerosos métodos de prueba: desde ensayos físicos hasta pruebas de corrosión y análisis de daños. No importa si se trata de un producto de Böllhoff o de otro fabricante.»

Retrato de la Dra. Cornelia Heermant
Dra. Cornelia Heermant Directora del laboratorio
»

The Big Five

La competencia profesional y el equipamiento técnico de nuestro laboratorio de ensayos son evaluados regularmente in situ por el organismo nacional de acreditación de la República Federal de Alemania (Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS). Esto garantiza la independencia y la imparcialidad frente a terceros. Además, nuestros informes de ensayo son reconocidos en todo el mundo. La acreditación se aplica a los procedimientos incluidos en el anexo del certificado de la acreditación.

Específicamente, el laboratorio de ensayos de Böllhoff está acreditado conforme a la norma DIN EN ISO/IEC 17025:2018 para las siguientes cinco áreas que denominamos The Big Five:

Organismo de acreditación alemán (DAkks) – D-PL-18304-01-00
Número de registro «D-PL-18304-01-00»

1 Ensayos físicos

Los ensayos físicos consisten en procedimientos de prueba que determinan el comportamiento y los parámetros del material de las muestras de material normalizadas o de los componentes acabados sometidos a esfuerzos mecánicos. A diferencia de los valores físicos, las propiedades técnicas dependen de las condiciones límite bajo las que se prueban. Por este motivo, estos procedimientos suelen estar estandarizados para garantizar la comparabilidad de los resultados de los ensayos. El laboratorio de Böllhoff está equipado para ensayar elementos de fijación en una amplia gama de dimensiones y materiales.

Dos empleados del laboratorio Böllhoff comprueban el comportamiento de una muestra de material con una máquina de ensayos por vibración.

2 Ensayos metalográficos

Los ensayos metalográficos proporcionan descripciones cualitativas y cuantitativas de la estructura de los materiales metálicos utilizando métodos microscópicos. La metalografía consta de preparación, visualización o descripción estructural, y evaluación estructural. Los errores durante estos pasos pueden conducir a una evaluación incorrecta de la estructura. Los empleados del laboratorio de Böllhoff están especialmente formados y familiarizados con los materiales típicos utilizados en elementos de fijación y materiales de recubrimiento comunes.

Un empleado de Böllhoff comprueba la estructura de un material metálico con un microscopio.

3 Ensayos de superficie y dimensiones de elementos de fijación de materiales metálicos

Los ensayos de superficie y dimensiones de elementos de fijación proporcionan información sobre el estado de la superficie no recubierta de un elemento de fijación (por ejemplo, en relación con la ausencia de defectos superficiales y la rugosidad de la superficie). Incluyen pruebas de dimensiones geométricas en estado con y sin tratamiento (por ejemplo, los diámetros del flanco y del núcleo de los tornillos), y la determinación del espesor del recubrimiento que suele aplicarse para proporcionar protección contra la corrosión. El laboratorio de Böllhoff es uno de los pocos laboratorios acreditados para el ensayo de defectos superficiales (grietas, sobrelaminado).

Realización de un ensayo dimensional de un elemento de fijación metálico en el laboratorio acreditado de Böllhoff.

4 Ensayo de aceros de baja y alta aleación mediante espectrometría óptica de emisión de chispa

La composición química de un material metálico puede determinarse con relativa precisión mediante espectrometría óptica de emisión de chispa. El resultado de la prueba no se limita a una simple prueba PMI (identificación positiva del material). Es importante conocer con precisión el contenido de aleaciones y oligoelementos, ya que incluso las fluctuaciones más pequeñas pueden influir significativamente en las propiedades del componente. El laboratorio Böllhoff está especializado en ensayos de pequeñas dimensiones.

Un empleado del laboratorio Böllhoff comprueba la composición química de un material en un espectrómetro de emisión óptica.

5 Prueba de corrosión

La prueba de niebla salina es un procedimiento técnico reconocido para comprobar la resistencia a la corrosión de los tratamientos de elementos de fijación, con el objetivo de controlar la calidad del proceso de tratamiento y de los componentes tratados. El laboratorio Böllhoff también puede ofrecer esta prueba en combinación con la prueba de cambios ambientales. Para caracterizar la tendencia a la corrosión bimetálica (corrosión por contacto) de las fijaciones, el laboratorio Böllhoff utiliza un procedimiento de ensayo a corto plazo con mediciones de potencial.

Comprobación de la resistencia a la corrosión de varios tornillos mediante ensayos de niebla salina en el laboratorio acreditado del Grupo Böllhoff.

Seminarios técnicos de Böllhoff

Aproveche nuestros conocimientos expertos

 

Como parte de la Böllhoff Academy, el laboratorio físico-técnico ofrece formación a los empleados de Böllhoff y seminarios especializados a usuarios externos. Nuestros seminarios técnicos incluyen interesantes presentaciones a cargo de ponentes experimentados, las cuales abarcan nuevos desarrollos y enfoques, así como numerosos ejemplos prácticos. Este programa de formación proporciona una excelente transferencia de conocimientos en un entorno profesional y les permite a los participantes formular preguntas específicas.

Imagen de un seminario de formación profesional en Böllhoff

Obtenga más información ahora

¿Desea obtener más información sobre nuestro laboratorio de pruebas acreditado o está interesado en nuestros seminarios?

Contacte con nosotros

Galería

  • Ensayo estructural mediante microscopio óptico

  • Ensayo de dureza universal

  • Prueba de niebla salina

  • Ensayo de cromo hexavalente en revestimientos

  • Análisis espectral de emisiones ópticas

  • Máquina de ensayos de vibración para pruebas de fatiga

Descargas

Folleto del laboratorio

Este folleto ofrece detalles sobre las capacidades y servicios de nuestro laboratorio de pruebas acreditado.

Normas

Normas según las cuales está acreditado el laboratorio físico-técnico del Grupo Böllhoff y cuya flexibilidad está aprobada.