Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Información técnica

Remachadoras a batería RIVKLE® NEO B107 y NEO B109

Le proporcionamos toda la información y asistencia relevantes sobre nuestras nuevas remachadoras a batería para pernos y tuercas remachables RIVKLE®.

RIVKLE® NEO B107/B109

Descargas

Manuales de instrucciones de funcionamiento

¿Busca un manual de instrucciones de funcionamiento de su remachadora a batería para tuercas remachables? Aquí lo podrá descargar de forma gratuita.

Vídeos de mantenimiento

¿No está seguro de cómo mantener su remachadora a batería RIVKLE®? Fácil y rápido: estamos encantados de proporcionarle un breve vídeo orientativo.

Software para monitorización del proceso

RIVKLE® NEO B109 y NEOSOFT

La RIVKLE® NEO B109 puede conectarse a un ordenador para su gestión mediante la aplicación NEOSOFT. Permite controlar el proceso de colocación directamente desde la remachadora. Con el control total de la calidad, podrá validar la conformidad de cada colocación.

Descargar el manual digital de instrucciones de NEOSOFT

Descargar la aplicación NEOSOFT_v.01.00.07

Vídeos

Más información sobre el uso de la NEOSOFT

Con estos vídeos comprenderá fácilmente cómo navegar por la aplicación NEOSOFT de Böllhoff, especialmente diseñada para ofrecerle un control óptimo de la colocación de las RIVKLE®.

Preguntas frecuentes

¿Necesita más ayuda?

Bienvenido a nuestra sección de preguntas frecuentes. Aquí encontrará respuestas para las preguntas más comunes que puedan surgir en la práctica.
  • Revise estos escenarios:

    1) La remachadora no está encendida

    Accione el gatillo o pulse el botón del teclado para encender la remachadora..

    2) La remachadora no está conectada a una batería / El nivel de la batería es demasiado bajo / La batería utilizada no es compatible con la remachadora.

    Compruebe que la herramienta esté conectada a una batería / Compruebe que la batería esté completamente cargada / Compruebe que el tipo de batería sea compatible con la herramienta.

  • La causa de este problema puede ser:

    1) Casquillo de tracción desenroscado, desgastado y/o dañado

    Revise el casquillo de tracción y compruebe que esté roscado manualmente en el tope mecánico; compruebe también cualquier posible desgaste interno en el casquillo de tracción.

    2) Colocación incorrecta de la boquilla

    Compruebe que la boquilla se haya ajustado estando retraída y con el vástago enrasado con la RIVKLE®. 

    Ver INICIO RÁPIDO - Figura 2.

    3) Eje dañado / Otro fallo

    Póngase en contacto con un centro de reparación autorizado de Böllhoff.

  • Compruebe estos tres escenarios:

    1) La rosca del vástago está desgastada o dañada

    Sustituya el vástago. Es importante sustituir el vástago con frecuencia.

    2) Boquilla mal ajustada

    Compruebe y ajuste la posición de la boquilla

    3) La tuerca remachable no se sujeta en el eje de colocación durante el roscado

    Sujete la tuerca remachable en el eje de colocación durante el roscado. En caso necesario, encaje a mano la primera rosca de la tuerca remachable en el vástago.

  • Compruebe estos escenarios:

    1) Falta de aceite en la remachadora

    Agregue aceite usando la botella suministrada

    2) La fuerza de colocación es insuficiente

    Compruebe si la fuerza de colocación es correcta. Recomendamos que lo compruebe con frecuencia. Encontrará la fuerza de colocación correcta en la página 8 de nuestro catálogo RIVKLE®.

    3) Espesor de chapa incompatible con la tuerca remachable RIVKLE® elegida

    Compruebe que el espesor de su aplicación sea compatible con la tuerca remachable elegida.

  • Las razones pueden ser las siguientes:

    1) Falta de aceite en la remachadora

    Agregue el aceite usando la botella suministrada

    2) La tuerca remachable no es compatible con el recorrido máximo de la remachadora

    Compruebe que su remachadora RIVKLE® NEO B107/B109 sea compatible con la tuerca remachable elegida

  • Compruebe estos puntos:

    1) El gatillo se suelta antes de finalizar la colocación

    Mantenga el gatillo pulsado hasta retirar por completo la remachadora de la aplicación.

    2) Falta de aceite

    Agregue el aceite usando la botella suministrada.

    3) Fuerza de colocación demasiado alta

    Compruebe que la fuerza de colocación sea correcta. Recomendamos que lo compruebe con frecuencia. Puede encontrar la fuerza de colocación correcta en la página 8 de nuestro catálogo RIVKLE®.

    4) La remachadora no se sujeta en el eje de colocación durante el desenroscado

    Mantenga la remachadora en el eje de colocación durante el desenroscado.

    5) La tuerca remachable RIVKLE® no está adaptada a la aplicación

    Compruebe que la tuerca remachable sea apropiada para la aplicación que utilice.

     

  • La causa de estos problemas puede ser:

    1) Rosca del vástago dañada o desgastada

    Sustituya el vástago. Es importante sustituir el vástago con frecuencia

    2) La tuerca remachable no está en contacto con la boquilla

    Ajuste la posición de la boquilla.

    3) Fuerza de colocación demasiado alta

    Compruebe si la fuerza de colocación es correcta. Recomendamos que lo compruebe con frecuencia. Puede encontrar la fuerza de colocación correcta en la página 8 de nuestro catálogo RIVKLE®.

    4) No se respeta la perpendicularidad con la aplicación.

    Durante la colocación de la tuerca remachable, compruebe que la remachadora y la aplicación estén perpendiculares entre sí. 

    INICIO RÁPIDO - Figura 5.

    5) La tuerca remachable RIVKLE® no está adaptada a la aplicación

    Compruebe que la tuerca remachable sea apropiada para la aplicación en la que la colocará.

  • Compruebe estos puntos:

    1) Fuerza de colocación demasiado baja

    Compruebe si la fuerza de colocación es correcta. Recomendamos que lo compruebe con frecuencia. Puede encontrar la fuerza de colocación correcta en la página 8 de nuestro catálogo RIVKLE®.

    2) La tuerca remachable no está en contacto con la boquilla

    Ajuste la posición de la boquilla.

    3) La tuerca remachable RIVKLE® no está adaptada a la aplicación

    Compruebe que la tuerca remachable sea apropiada para la aplicación en la que la utilice.

    4) Falta de aceite

    Agregue el aceite usando la botella suministrada.

  • La causa de estos problemas puede ser:

    1) La fuerza de colocación es excesiva

    Compruebe si la fuerza de colocación es correcta. Recomendamos que lo compruebe con frecuencia. Encontrará la fuerza de colocación correcta en la página 8 de nuestro catálogo RIVKLE®.

    2) Rosca de la tuerca remachable o del vástago dañada

    Sustituya el vástago. Recomendamos que sustituya el vástago con frecuencia.

Atención personalizada

¿No ha encontrado la información que necesita?

Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Contacte con nosotros