Información técnica
¿No está seguro de cómo mantener su herramienta de clinchado? Fácil y rápido: estamos encantados de proporcionarle un breve vídeo orientativo.
Preguntas frecuentes
La vida útil depende de varios factores, como los materiales que desea unir, el ajuste correcto de la máquina y el manejo del sistema de clinchado. En función del material, la vida útil de las herramientas puede superar los 500 000 ciclos. Para obtener una declaración concreta sobre su aplicación específica, contacte con nuestros especialistas en el departamento de ventas.
Control de calidad de uniones de clinchado: Además de una inspección visual de la unión de clinchado, es una práctica habitual para controlar la producción verificar el valor St (espesor residual) a intervalos regulares durante el proceso de producción. Por lo general, el valor St de una unión de clinchado redonda suele ser 1/3 del espesor total del material, y aproximadamente 1/2 para una unión rectangular.
En general, el proceso de clinchado se utiliza para espesores de material entre 0,2 y 6 mm. Existen juegos de herramientas especiales en nuestro catálogo de productos para espesores de material hasta 10 mm.
El diseño específico de los juegos de herramientas se realiza mediante pruebas con el material original.
1-2 golpes por segundo.
Las resistencias de unión son del mismo orden de magnitud.
Atención personalizada
Nuestro equipo está encantado de ayudarle.
Contacte con nosotros