Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Remachado

RIVSET®

Sistemas de remaches autoperforantes para uniones perfectas

RIVSET® automático

Sistemas de remaches autoperforantes RIVSET®

Unión muy resistente y segura para materiales

Crea uniones mecánicas de gran resistencia de materiales similares y diversos. Además, también permite uniones multicapa.

Fortalezas

Ventajas del sistemas de remaches autoperforantes RIVSET®

  • Unión en frío

    Sin alteraciones térmicas en la pieza, ya que la pieza no se somete a ninguna fuente de calor en la zona de la unión.

  • Soluciones específicas para clientes

    Los sistemas de remaches autoperforantes RIVSET® pueden adaptarse con flexibilidad para cumplir sus requisitos.

  • Integración sencilla

    Los sistemas de remaches autoperforantes RIVSET® se integran fácilmente en las líneas de producción existentes.

Método y principio

Configuración de RIVSET®

La gama de producto de los sistemas de remaches autoperforantes RIVSET® incluye tanto sistemas manuales como sistemas para producción completamente automática. Nuestros sistemas están diseñados para una amplia gama de aplicaciones y pueden adaptarse a entornos de producción específicos. La configuración de los distintos componentes del sistema (sistema de control, alimentación, herramienta, panel y visualización) es muy flexible. Su aplicación determina el sistema.

Remache autoperforante RIVSET® Proceso de colocación

Estaremos encantados de ayudarle

¿Tiene alguna pregunta o un proyecto actual?

Escríbanos, nos pondremos en contacto con usted

Contacte con nosotros

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Sistemas de remachado RIVSET®

  • RIVSET® Portable C

    Ventajas

    • Ciclo de colocación definido
    • Configuración exacta de la presión en la pantalla
    • Control de presión digital
    • Energía de la batería
    • Las cabezas de remachado autoperforador se pueden reemplazar fácilmente in situ.

    El Portable C está disponible en dos versiones: la versión para alimentación en banda de plástico para remaches autoperforadores semitubulares o el modelo con punzón magnético para colocar un solo remache autoperforador semitubular.
    Las cabezas de remachado autoperforador se pueden reemplazar fácilmente in situ.

    El dispositivo básico también es apropiado para la colocación de matrices y WELTAC®.

    A las instrucciones de funcionamiento de RIVSET® Portable C
  • RIVSET® Classic

    Características

    • Alimentación de remaches y cabezal de colocación con contorno de mínima interferencia para un acceso óptimo al punto de unión
    • Manejo de la pieza o del equipo de colocación
    • Procesamiento de remaches autoperforantes en banda de plástico o remaches autoperforantes separados con alimentación individual manual
    • Diseño mecánico sólido y resistente para una larga vida útil de los útiles del cabezal de colocación sometidos a carga
    • Manejo sencillo

    Equipo de colocación de remache autoperforador pequeño y versátil

    • Manejo manual y sencillo del equipo de colocación
    • Fuerzas de remachado que se pueden ajustar manualmente
    • Versión opcional para la producción de señales de tráfico
  • RIVSET® Automation EH

    Los equipos de colocación RIVSET® Automation EH son modulares y pueden configurarse para los remaches RIVSET® SKR y para el remache RIVSET® HDX.

    Características

    • Estructura modular de los componentes
    • Configuración del hardware descentralizado con control centralizado de los módulos individuales vía sistema BUS
    • Velocidad: Tiempo de procesamiento optimizado de ≤ 1,5 segundos/remache (dependiendo de la remachadora)
    • Disponibilidad de la máquina estable > 99,5 %
    • Fuerza del soporte de la pieza con ajuste mediante muelles
    • Función del séptimo eje incluida en la activación
    • Visualización múltiple de 1 a 5 dispositivos
  • RIVSET® Automation E

    Experimente su funcionalidad y flexibilidad durante el uso. La combinación de máxima disponibilidad y mínimo mantenimiento lo convierte en un sistema ideal para la producción.

    Características

    • Inteligente: gama modular y extensa
    • Rápido: Configuración mediante Plug & Play
    • Flexible: acceso remoto al software de control
    • Sólido: CPU rápida de alto rendimiento
    • Plug & Play: panel móvil para utilizar más de una unidad de control durante su funcionamiento

    Aplicaciones

    • Producción a gran escala con la máxima flexibilidad durante la planificación de la producción

Módulos opcionales

Módulos para RIVSET® Automation

  • Cambiador de matriz

    Características

    • Capacidad para hasta ocho matrices
    • Cambio de matriz en unos 6,0 segundos
    • Identificación de la matriz según la posición
    • Selección de la matriz para cada punto de unión
    • Fijación de la matriz seleccionada en el cabezal de remachado
    • Sensor de cámara para la identificación opcional de la matriz
  • Cargador de alimentación

    Características

    • Consta de una estación de carga y un dispositivo de sujeción del cargador en la remachadora
    • Se pueden procesar hasta ocho longitudes de remaches en un cargador
    • Capacidad de hasta 49 remaches por cargador
    • Cambio rápido en unos 4 segundos
  • Cabeza en C de última generación

    Características

    • El proceso de diseño de las remachadoras autoperforantes, ya sean versiones nuevas o modificaciones, se reduce drásticamente.
    • La nueva cabeza en C es de media un 20 % más ligera, lo que contribuye a un diseño compacto.
    • La apertura casi paralela de la estructura en C permite una calidad de conexión mejorada.
    • El propio usuario puede realizar la configuración de las remachadoras.

¿Tiene alguna pregunta?

Estamos a su disposición para ayudarle

¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Contacte con nosotros