Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Creación de roscas en metal

HELICOIL®

Existen numerosas opciones, desde aparatos de colocación manual, pasando por aparatos estandar, hasta sistemas completos totalmente automatizados.

Vástago de colocación para HELICOIL® Smart: el filete inserto con un entrador que no es necesario romper.

Creación de roscas en metal

Para obtener uniones de alta resistencia

Nuestras máquinas de colocación HELICOIL® se pueden diseñar para puestos de trabajo automáticos o semiautomáticos. En función de sus requisitos, la manipulación de las piezas puede correr a cargo del usuario o realizarse mediante el sistema de manipulación, en la mesa rotativa o en el sistema de transferencia. Eche un vistazo a nuestras soluciones de montaje.

Método y principio

El proceso de colocación de HELICOIL®

Los filetes insertos HELICOIL® crean roscas de precisión que resisten en gran medida las tensiones, el calor, la corrosión y el desgaste, y transmiten las fuerzas que se ejercen sobre el conjunto de los flancos del tornillo a la rosca receptora. El diámetro reducido del HELICOIL® Plus en la primera vuelta garantiza que el filete inserto pueda roscarse como si fuera un tornillo.

La utilización de las máquinas de colocación HELICOIL® es sencilla y rentable, solo hay que seguir unas cuantas reglas básicas. Independientemente de que se trate de una aplicación individual o de producción a gran escala, para lograr una correcta colocación disponemos de una amplia gama de aparatos y máquinas de colocación HELICOIL®, tanto manuales como automatizadas.

El sistema HELICOIL® aúna el respeto a las normas con una colocación sumamente sencilla.

Pasos a realizar para una correcta colocación

Taladrado

Puede usar una rosca receptora estándar. 
Antes de hacer el terrajado, biselar a 90º y desbarbar. El diámetro exterior del biselado debe ser = DHC + 0,1 mm.

Taladrado HELICOIL®

Terrajado

Para cortar la rosca receptora HELICOIL® Plus, debe usar los machos HELICOIL® originales. Utilice calibres de control de terrajado HELICOIL® para verificar que la rosca receptora esté bien calibrada.

Aterrajado de roscas HELICOIL®

Roscado

Utilice un macho para crear de forma rápida y sencilla una rosca interna sin virutas.

Formación de roscas HELICOIL®

Colocación

Puede realizar la colocación con un aparato de colocación manual o automático, o bien mediante una solución completamente automatizada.

HELICOIL® Plus Free Running Filete inserto para metales

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Machos HELICOIL®

La rosca receptora del filete HELICOIL® Plus se debe realizar con machos HELICOIL® originales previstos para tal fin. Ofrecemos diversos machos manuales o automáticos.

  • Machos manuales

    • Para mecanizado de materiales con una resistencia de hasta 700 N/mm2.
    • Compatible con los taladros ciegos si el taladro es lo suficientemente profundo para recibir las virutas.
    • Prever al menos 1d más que la longitud del taladro.
  • Machos para máquina

    En función de su aplicación, puede elegir entre varios machos para máquina.

  • Herramientas de corte y de taladrado combinadas

    Herramienta de corte y de taladrado combinada 0142.0 para roscas receptoras HELICOIL® en roscas métricas finas o gruesas dañadas. No requiere taladrado previo.

  • Formador de roscas mecánico

    Macho formador HELICOIL® para la producción sin material sobrante de roscas receptoras con clase de tolerancia 5H (mod. 6H) para insertos roscados HELICOIL®. El macho formador cuenta con ranuras de lubricación que permiten una lubricación adecuada incluso a grandes profundidades.

  • Calibres de control de aterrajado

    Calibre de control de aterrajado para comprobar que las roscas receptoras para insertos roscados HELICOIL® que se han producido con una herramienta de roscado estén bien calibradas.

Vástagos de colocación HELICOIL®

Vástagos de colocación de diversas formas para la colocación de HELICOIL® Plus, HELICOIL® Tangfree (Free Running y Screwlock) y HELICOIL® Smart Free Running.

  • HELICOIL® Plus

    Apto para las siguientes máquinas de colocación HELICOIL®

    • Máquinas de colocación HELICOIL® eléctricas: modelo E‑S 206 y E‑S 410
    • Máquinas de colocación HELICOIL® a batería: modelo B‑S 206 y B‑S 824
    • Máquinas de colocación HELICOIL® neumáticas: modelo P‑S 412 y P‑S 1216


    Ventajas

    • Rapidez
    • Reducción de costes
    • Posibilidad de colocación («pick-and-place»);
       
  • HELICOIL® Tangfree

    Apto para las siguientes máquinas de colocación HELICOIL®

    • Máquinas de colocación HELICOIL® eléctricas: modelo E‑S 206 y E‑S 410
    • Máquinas de colocación HELICOIL® a batería: modelo B‑S 206 y B‑S 824
    • Máquinas de colocación HELICOIL® neumáticas: modelo P‑S 412 y P‑S 1216
  • HELICOIL® Smart

    Vástago de colocación con tope de profundidad para la instalación de HELICOIL® Smart Free Running en dimensiones de M 4 a M 12.

    Apto para las siguientes máquinas de colocación HELICOIL®

    • Máquinas de colocación HELICOIL® neumáticas: modelo P‑S 408S, P‑S 10S y P‑S 12S

Aparatos HELICOIL® con vástago de colocación

Para el procesamiento de filetes insertos HELICOIL® Plus, HELICOIL® Tangfree y HELICOIL® Smart. Básicamente existen tres tipos de aparatos de colocación diferentes. La elección depende del número de filetes insertos HELICOIL® que necesite colocar, la ubicación de los alojamientos roscados en la pieza y el tamaño de la rosca.

  • Modelo P-S 408S

    Datos técnicos

    • Velocidad en vacío: 1500 rpm a p = 6,3 bar (regulable mediante presión de aire)
    • Consumo de aire: 5,5 l/s a p = 6,3 bar
    • Par: M = 4,5 Nm
    • Alojamiento para colocar la herramienta: acoplamiento hexagonal de 1/4" de pulgada con guía
    • Peso: 0,8 kg

    Los vástagos de colocación HELICOIL® Smart según tamaño con tope de profundidad deben solicitarse por separado.

  • Modelo P-S 10S

    Datos técnicos

    • Velocidad en vacío: 600 rpm a p = 6,3 bar(regulable mediante presión de aire)
    • Consumo de aire: 5,5 l/s a p = 6,3 bar
    • Par: M = 7 Nm
    • Alojamiento para colocar la herramienta: acoplamiento hexagonal de 1/4 de pulgada con guía
    • Peso: 1,1 kg

    Los vástagos de colocación HELICOIL® Smart según tamaño con tope de profundidad deben solicitarse por separado.

  • Modelo P-S 12S

    Datos técnicos

    • Velocidad en vacío: 380 rpm a p = 6,3 bar(regulable mediante presión de aire)
    • Consumo de aire: 5,5 l/s a p = 6,3 bar
    • Par: M = 10 Nm
    • Alojamiento para colocar la herramienta: acoplamiento hexagonal de 1/4 de pulgada con guía
    • Peso: 1,1 kg

    Los vástagos de colocación HELICOIL® Smart según tamaño con tope de profundidad deben solicitarse por separado.

  • Modelo B-S 206

    Datos técnicos

    • Velocidad en vacío: 2 niveles 200 rpm y 600 rpm, reversible
    • Par: Ajustabilidad en 21 pasos de 0,3 a 2,9 Nm / máx. 4,4 Nm
    • Alojamiento para colocar la herramienta: acoplamiento hexagonal de 1/4 pulgada
    • Peso incluida la batería: 0,5 kg
    • Batería: 3,6 V / 1,5 Ah / Tiempo de carga 30 min.

    El vástago de colocación apropiado debe encargarse por separado.

  • Modelo B-S 824

    Datos técnicos

    • Velocidad en vacío:
      • Nivel 1 / variable 65 – 450 rpm, reversible
      • Nivel 2 / variable 200 – 1450 rpm, reversible
    • Par: ajustabilidad en 19 pasos de 1 a 6,9 Nm / máx. 31.9 Nm
    • Alojamiento para colocar la herramienta: útil de tres mordazas de 1,0 a 13 mm
    • Peso incluida la batería: 2,0 kg
    • Batería: 15,6 V / 3 Ah / Tiempo de carga 45 min.

    El vástago de colocación apropiado debe encargarse por separado.

  • Modelo E-S 206

    Datos técnicos

    • Velocidad en vacío: 720 rpm
    • Tensión de salida: 35 V CC
    • Par: M = 0,45 – 0,95 Nm
      (embrague de desconexión regulable de forma continua)
    • Alojamiento para colocar la herramienta: acoplamiento hexagonal de 1/4 de pulgada con guía
    • Peso: 0,31 kg

    El vástago de colocación apropiado debe solicitarse por separado.

  • Modelo E-S 410

    Datos técnicos

    • Velocidad en vacío: 1200&Nbsp;rpm (regulable de forma continua) – Con desenroscado automático cuando alcanza la profundidad de colocación
    • Par: de 0,9 a 3 Nm (ajuste variable del par en el dispositivo de control)
    • Alojamiento para colocar la herramienta: aparato de colocación recto con acoplamiento de 1/4 de pulgada con guía
    • Peso: 0,57 kg

    El vástago de colocación apropiado debe solicitarse por separado.

  • Modelo P-S 412

    Datos técnicos

    • Velocidad en vacío: 1500 rpm a p = 6.3 bar
      (regulable mediante presión de aire)
    • Consumo de aire: 5,5 l/s a p = 6,3 bar
    • Par: M = 1,2 a 4,5 Nm
      (embrague de desconexión regulable)
    • Alojamiento para colocar la herramienta: acoplamiento hexagonal de 1/4 de pulgada con guía
    • Peso: 0,8 kg                                           
  • Modelo P-S 1216

    Datos técnicos

    • Velocidad en vacío: 950 rpm a p = 6.3 bar
      (regulable mediante presión de aire)
    • Consumo de aire: 5,5 l/s a p = 6,3 bar
    • Par: M = 1,2 a 5,5 Nm
      (embrague de desconexión regulable)
    • Alojamiento para colocar la herramienta: acoplamiento hexagonal de 1/4 de pulgada con guía
    • Peso: 0,8 kg

    El vástago de colocación apropiado debe solicitarse por separado.

Aparatos HELICOIL® con boquilla guía

Para la colocación de filetes insertos HELICOIL® Classic, HELICOIL® Plus y HELICOIL® Tangfree. Aparatos de colocación manual con avance a paso de rosca para procesamiento de filetes insertos HELICOIL® sueltos y en banda.

  • Modelo E-PSG

    Datos técnicos

    • Velocidad en vacío: 1200 rpm(regulable de forma continua) – Con desenroscado automático cuando alcanza la profundidad de colocación
    • Par: de 0,9 a 3 Nm (ajuste variable del par en el dispositivo de control)
    • Alojamiento para colocar la herramienta: conexión para las boquillas guía de la P‑PSG 256
    • Peso: 0,75 kg

    Las unidades de recambio se determinan en función del tipo y del tamaño del HELICOIL®.

  • Modelo E-PSG 256 Quick Exchange

    La herramienta completa se compone de una unidad de control, un motor eléctrico (modelo Pluto 3) incluido el sistema Quick Exchange, un BitBox con adaptador según el tamaño y una herramienta básica.

    Ventajas

    • Intercambio rápido de unidades de recambio para varios tipos, dimensiones y longitudes de HELICOIL®
    • Ahorra tiempo
    • Motor sin escobillas para entornos de sala limpia
    • Herramienta compacta y portátil

    La unidad de sustitución y el adaptador BitBox se determinan según el tipo y el tamaño de HELICOIL®.

  • Modelo P-PSG 256/714/1626

    La máquina de colocación está dotada de un motor de aire comprimido reversible y de una unidad intercambiable dependiendo del tamaño.
    La regulación de la profundidad de colocación de los HELICOIL® se obtiene por medio de arandelas de compensación.
    Se recomienda el uso de este aparato en producciones medianas y grandes.

  • Modelo P-PSG 256SF/714SF

    La máquina de colocación está dotada de un motor de aire comprimido reversible y de una unidad intercambiable dependiendo del tamaño.
    La regulación de la profundidad de colocación de los HELICOIL® se obtiene por medio de arandelas de compensación.
    Se recomienda el uso de este aparato en producciones medianas y grandes.

Aparatos manuales HELICOIL®

Para filetes insertos HELICOIL® Classic y HELICOIL® Plus Los aparatos de colocación manuales están disponibles con y sin control del paso.

  • Modelo H-PSG

     

    Vástago fileteado, con avance a paso de rosca y con tope de profundidad.

  • Modelo H-M

    Aparato Fly-over con tope de profundidad para filetes insertos de M 18 a M 36.

Rompedores para la rotura del entrador del HELICOIL®

Para la rotura rápida y sencilla del entrador de los filetes insertos HELICOIL® Classic y HELICOIL® Plus.

  • Rompedor

    Rompedor HELICOIL® estándar para rotura del entrador sin pérdida de rendimiento. Fácil de usar, económico y apropiado para insertos roscados HELICOIL® Plus y HELICOIL® Classic con longitudes entre 1 d y 2 d.

  • Modelo TB-M

    Rompedor HELICOIL® mecánico TB-M para la rotura del entrador sin pérdida de rendimiento. Fácil de usar, económico y apropiado para insertos roscados HELICOIL® Plus y HELICOIL® Classic entre 1 d y 2 d.

  • Modelo TB-P

    Rompedor HELICOIL® neumático TB-P para la rotura del entrador sin pérdida de rendimiento. Fácil de usar, económico y apropiado para insertos roscados HELICOIL® Plus y HELICOIL® Classic con longitudes entre 1 d y 2 d.

Extractor HELICOIL®

Para la extracción manual de los filetes insertos HELICOIL®

  • Extractor

    El extractor puede montarse utilizando un portamachos, una carraca o un atornillador portátil.
    Existen otras dimensiones bajo pedido.

Accesorios HELICOIL®

  • Pantógrafo para aparatos de colocación Tipo S

    Ventajas

    • Racionalización
    • Posicionamiento rápido y fiable, especialmente para tamaños pequeños
    • No requiere esfuerzos por parte del operario
       

    Datos técnicos

    • Radio de trabajo: de 130 mm a 450 mm
    • Altura de trabajo: de 50 mm a 450 mm
    • Peso sin aparato: 8 kg
    • Absorción de par: máx. 15 Nm
  • Indicador de profundidad HELICOIL®

    Principales ventajas

    • Medición y detección precisas de los filetes insertos HELICOIL® colocados
    • Fácil manejo
    • Diseño compacto
    • Documentación detallada con certificación incluida

Automatización

Máquinas de colocación HELICOIL® Automáticas

La colocación económica de los filetes insertos HELICOIL® es tan importante como su alto nivel de calidad. Nuestra gama incluye módulos para su integración en procesos automáticos y sistemas completos.

¿Tiene requerimientos específicos? En ese caso, ¡contacte con nosotros!

Contacte con nosotros
Boellhoff Helicoil

Vídeos

La tecnología HELICOIL®

¿Tiene alguna pregunta?

Estamos a su disposición para ayudarle

¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Contacte con nosotros