Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Argentina
  2. Productos
  3. Tuercas sin función de bloqueo

Piezas DIN y normalizadas

Tuercas sin función de bloqueo

Versátiles: Nuestras tuercas ofrecen la solución idónea para una amplia variedad de aplicaciones.

Tuercas sin función de bloqueo: DIN 934.

Tuercas: la contrapieza de los tornillos en una unión atornillada

Las uniones atornilladas son un método de unión desmontable. Según la accesibilidad o la técnica de instalación, la tuerca puede fijarse en su sitio al atornillarse o apretarse mediante una herramienta. La unión puede desmontarse girando en la dirección opuesta.

Método y principio

Descripción general de tuercas sin función de bloqueo

Principio de funcionamiento

La rosca interna de la tuerca genera una unión firme con bloqueo por fricción cuando se aprieta.

Material

Las tuercas están disponibles en distintos materiales. Además del acero en diferentes resistencias, los materiales disponibles incluyen el acero inoxidable A2 y A4, el plástico y el latón.

Superficies

Nuestros productos pueden someterse a diferentes tratamientos superficiales en función de los requisitos y la aplicación. Estaremos encantados de ofrecerle asesoramiento personalizado sobre el sistema de tratamiento idóneo.

Ofrecemos los siguientes tratamientos superficiales estándares:

  • Sin tratamiento superficial
  • Galvanizado
  • Pasivado de gran espesor
  • Niquelado
  • Cincado

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Modelos de tuercas sin función de bloqueo

  • Tuercas alargadas

    Gracias a su carcasa alargada, las tuercas pueden utilizarse para unir diferentes componentes, como varillas roscadas.

    Normas

    • B 50400
  • Tuercas redondas

    Las tuercas redondas se utilizan para atornillar uniones de árbol-cubo en un eje. Para ello, se atornillan al árbol con una herramienta especial (una llave en C o llave de tuercas redonda) para fijar el cubo. El aflojamiento de las tuercas redondas puede compensarse con arandelas de seguridad.

    Normas

    • DIN 1804
  • Tuercas para tubos

    Las tuercas para tubos son tuercas hexagonales achaflanadas por un solo lado. Su nombre se debe a que a menudo se atornillan en las roscas de tubos metálicos. Debido a su reducida altura, tienen una capacidad de carga inferior. Por lo tanto, las tuercas para tubos suelen usarse en uniones atornilladas sin una pretensión elevada.

    Normas

    • DIN 431
  • Tuercas arandela

    Las tuercas arandela son una combinación de tuerca y arandela. El mayor diámetro exterior reduce la presión superficial y permite reducir también el número de piezas.

    Normas

    • B 53010
  • Tuercas de sombrerete hexagonal

    Las tuercas de sombrerete tienen un extremo cerrado que termina en un «sombrerete» o en una rosca ciega en el interior, que protege ambos lados de la unión atornillada contra la suciedad y el agua. Además del elemento estético, las tuercas de sombrerete evitan que sobresalgan los extremos afilados de tornillos y, por lo tanto, contribuyen a la seguridad laboral.

    Normas

    • DIN 917
    • DIN 1587
  • Tuercas de acoplamiento hexagonal

    Las tuercas de acoplamiento hexagonal son similares a otras tuercas alargadas excepto en su función, pues pueden actuar como enlace entre dos pernos. Su forma también permite desenroscar la tuerca para utilizarlas también en uniones rígidas.

    Normas

    • B 6334
  • Tuercas hexagonales

    Las tuercas hexagonales se atornillan en una rosca para crear una unión atornillada. El hexágono permite instalar la tuerca con una llave fija incluso en zonas de difícil acceso. Compatible con accionamiento variable. Su forma práctica y su facilidad de uso las convierten en una de las uniones más populares.

    Normas

    • DIN 439 similar a ISO 4035
    • DIN 934 similar a ISO 4032
    • DIN 936
    • ISO 4032 similar a DIN 934
    • DIN 6330
    • DIN 6331
    • DIN 6923 similar a EN 1661
  • Tuercas cuadradas

    Las tuercas cuadradas son idénticas a las tuercas hexagonales en cuanto a su funcionalidad, con la excepción de que el punto de contacto de fuerza es diferente. La forma cuadrada permite apretarlas a mano o utilizarlas como una tuerca inserto, ya que su geometría puede incorporarse en los componentes con mayor facilidad.

    Normas

    • DIN 557
    • DIN 562

Obtener más información

Descargas

¿Está interesado en las tuercas que ofrecemos? Descargue más información aquí.