Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Argentina
  2. Productos
  3. Tuercas remachables

Piezas DIN y normalizadas

Tuercas remachables

Nuestras tuercas remachables pueden instalarse desde un solo lado y permiten absorber pares de apriete elevados.

Imagen de una tuerca remachable: b51010.

Tuercas remachables para uniones seguras

El moleteado del vástago de la tuerca penetra en el material de montaje cuando se presiona y crea un ajuste mecánico capaz de absorber pares de apriete elevados.

Método y principio

Descripción de tuercas remachables

Principio de funcionamiento

Las tuercas autorremachables se caracterizan por tener un estriado en el lado del remache/en un vástago de diámetro reducido, que puede introducirse en un componente mediante compresión axial utilizando una herramienta de colocación a presión o la fuerza aplicada durante la instalación. El perfecto ajuste obtenido permite la instalación posterior desde un lado y es capaz de absorber pares de apriete elevados.

Material

Disponible en acero y acero inoxidable.

Superficies

Nuestros productos pueden someterse a diferentes tratamientos superficiales en función de los requisitos y la aplicación. Estaremos encantados de ofrecerle asesoramiento personalizado sobre el sistema de tratamiento idóneo.

Ofrecemos los siguientes tratamientos superficiales estándares:

  • Sin tratamiento superficial
  • Chapado en zinc (estándar del sector)
  • Pasivado de gran espesor
  • Zinc-níquel
  • Cincado

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Modelos de tuercas remachables

  • Tuercas insertables

    El tornillo se atornilla desde la parte posterior. El dentado del collarín absorbe el par de apriete.

    Normas

    • B 51050