Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Argentina
  2. Productos
  3. Tornillos con función de bloqueo

Piezas DIN y normalizadas

Tornillos con función de bloqueo

Los tornillos con función de bloqueo emplean varios métodos para evitar que las uniones atornilladas pierdan su eficacia.

Imagen de un tornillo con función de bloqueo: B 251.

Seguridad y fiabilidad

Los bloqueos del tornillo evitan que se aflojen las uniones atornilladas.

Los tornillos con función de bloqueo se utilizan cuando no es posible asegurar una unión atornillada usando medidas estructurales. Evitan que la unión atornillada pierda fuerza de pretensado o se suelte.

Método y principio

Descripción de tornillos con función de bloqueo

Material

Además del acero en varias resistencias, los materiales disponibles incluyen el acero inoxidable A2 y A4, el plástico y el latón.

Superficies

Nuestros productos pueden someterse a diferentes tratamientos superficiales en función de los requisitos y la aplicación. Estaremos encantados de ofrecerle asesoramiento personalizado sobre el sistema de tratamiento idóneo.

Ofrecemos los siguientes tratamientos superficiales estándares:

  • Sin tratamiento superficial
  • Chapado en zinc (estándar del sector)
  • Pasivado de gran espesor
  • Zinc-níquel
  • Cincado

Principio de funcionamiento de las funciones de bloqueo

En función del mecanismo de bloqueo necesario, el diseño de la geometría del tornillo puede evitar que la unión atornillada se afloje. Las funciones de bloqueo pueden clasificarse de la siguiente manera:

En función del mecanismo de bloqueo necesario, el diseño de la geometría del tornillo puede evitar que la unión atornillada se afloje. Las funciones de bloqueo pueden clasificarse de la siguiente manera:

  • Bloqueos de ajuste

    Utilizan componentes elásticos para compensar los fenómenos de relajación y deslizamiento. Como resultado, puede mantenerse parte de la fuerza de pretensado y la unión se mantiene firme.

  • Dispositivos de bloqueo

    Aumentan la fricción sobre el tornillo usando mecanismos de bloqueo químicos o mecánicos. El mayor par de apriete impide el desenroscado de la unión. Al mismo tiempo, la pérdida de fuerza de pretensado puede reducirse al mínimo.

  • Bloqueos antirrotación

    Al bloquear mecánicamente o adherir las roscas entre ellas, pueden mantener al menos el 80 % de la fuerza de pretensado aplicada previamente, incluso cuando están sometidas a cargas dinámicas elevadas, lo que esencial para mantener el funcionamiento de un componente en aplicaciones críticas para la seguridad.

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Tipos de tornillos con función de bloqueo

  • Tornillos autorroscantes

    Los tornillos crean su propia rosca cuando se instalan en un agujero piloto existente. El material de la superficie de montaje debe ser más duro que el material del tornillo. Se puede prescindir del aterrajado previo, lo que supone ventajas económicas en muchos casos. Al mismo tiempo, la ausencia de juego en la unión consigue una acción de bloqueo.

    Normas

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 D
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
  • Tornillos autoblocantes

    Los tornillos autoblocantes, como los tornillos RIPP LOCK® y los tornillos hexagonales autoblocantes, ofrecen una protección eficaz contra el aflojamiento mediante dientes o estrías bajo la cabeza de la brida. Durante la instalación, se clavan en la superficie del componente y evitan que la conexión se afloje sin necesidad de utilizar arandelas adicionales.

    Normas

    • B 158
    • B 251
    • B 53085
  • Tornillos autoblocantes ZAHN

    Los tornillos autoblocantes ZAHN son dispositivos eficaces de bloqueo mecánico que impiden que la unión se afloje. El efecto de bloqueo se consigue mediante los dientes de bloqueo, que penetran en la superficie de la pieza de sujeción durante la instalación. Para que funcione, el material del tornillo debe ser más duro que el material de montaje. Si desea evitar dañar la superficie, le recomendamos los tornillos autoblocantes RIPP LOCK®.

    Normas

    • B 151

Obtener más información

Descargas

¿Está interesado en tornillos con función de bloqueo? Descargue más información aquí.