Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Argentina
  2. Productos
  3. Tornillos con accionamiento interno

Piezas DIN y normalizadas

Tornillos con accionamiento interno

Los tornillos con accionamiento interno pueden usarse en una amplia gama de aplicaciones.

Tornillos con accionamiento interno: DIN 7985

Perfiles de accionamiento

Los perfiles de accionamiento más comunes son ranura, cruz embutida, hexalobular (TORX®) y hexágono interior

Estos perfiles de accionamiento están disponibles en varios diseños y modificaciones. Es preciso mencionar que los accionamientos de cruz embutida se dividen en accionamientos Phillips y Pozidriv.

Método y principio

Descripción general de tornillos con accionamiento interno

Principio de funcionamiento

El ajuste entre la ranura de la cabeza del tornillo y la herramienta de accionamiento transfiere el par de instalación al tornillo, lo que permite atornillarlo.

Material

Además del acero con distintos sistemas de tratamiento superficial, los materiales disponibles son el acero inoxidable, el latón y plástico.

Superficies

Nuestros productos pueden someterse a diferentes tratamientos superficiales en función de los requisitos y la aplicación. Estaremos encantados de ofrecerle asesoramiento personalizado sobre el sistema de tratamiento idóneo.

Ofrecemos los siguientes tratamientos superficiales estándares:

  • Sin tratamiento superficial
  • Chapado en zinc (estándar del sector)
  • Pasivado de gran espesor
  • Zinc-níquel
  • Cincado

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Modelos de tornillos con accionamiento interno

  • Tornillos de ajuste

    Los tornillos de ajuste, también llamados tornillos prisioneros, tienen una rosca a lo largo del tornillo, lo que permite atornillarlos completamente en el material receptor y están diseñados para sujetar una pieza de trabajo en el extremo del orificio roscado. Por lo tanto, los tornillos prisioneros estándares no deben someterse a cargas de tracción.

    Normas

    • DIN 551 idéntica a ISO 4766
    • DIN 553 idéntica a ISO 7434
    • ISO 4026 similar a DIN 913
    • ISO 4027 similar a DIN 914
    • ISO 4028 similar a DIN 915
    • ISO 4029 idéntica a DIN 916
    • ISO 7435, similar a DIN 417
  • Tornillos autoperforadores

    La rosca del tornillo recorre todo el vástago desde la punta hasta la cabeza. Existen modelos especiales, como el tornillo con punta roscada de alta resistencia, que penetra en la chapa que desea unir sin necesidad de taladro previo. También hay disponibles modelos con doble rosca que tardan menos en atornillarse.

    Normas

    • DIN 7504 M, similar a ISO 15481
    • DIN 7504 O, similar a ISO 15482
    • DIN 7504 R, similar a ISO 15483
    • DIN 7981 C, similar a ISO 7049
    • DIN 7981 F, similar a ISO 7049
    • DIN 7982, similar a ISO 7050
    • DIN 7983, similar a ISO 7051
    • B 15481, similar a ISO 15481
    • B 15482, similar a ISO 15482
    • B 52030
  • Tornillos para aglomerado

    El diámetro del vástago es inferior al de un tornillo tradicional, lo que reduce la resistencia al atornillado y aumenta el solapamiento de la rosca. La resistencia al cizallamiento asociada al material de madera determina la resistencia a la extracción del tornillo. La forma avellanada de la cabeza permite que el tornillo quede enrasado con el material. Estos tornillos suelen tener un ángulo de flanco de 40° (según la norma DIN 7998), se han sometido a un proceso de cementación y tienen una punta cónica con revestimiento deslizante.

    Normas

    • B 7505
  • Tornillos para plástico

    Los termoplásticos se utilizan cada vez más como materiales. Los tornillos para estos componentes deben conseguir uniones de alta resistencia, duraderas y económicas, incluso con cargas elevadas. Los tornillos autorroscantes para plástico pueden instalarse en un taladro previo. La geometría especial de la rosca también permite componentes de espesor reducido. También crea un efecto de autobloqueo que impide que las uniones atornilladas se aflojen.

    Normas

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
  • Tornillos de cabeza alomada y tornillos de cabeza avellanada

    Estos tornillos son especialmente adecuados cuando las uniones atornilladas son visibles. La forma redondeada de la cabeza reduce el riesgo de lesiones. Los tornillos de cabeza alomada son útiles en uniones donde el material de montaje no debe presionarse. Los tornillos de cabeza avellanada, en cambio, ofrecen un acabado enrasado con la pieza de trabajo. Estos tornillos pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.

    Normas

    • DIN 964, similar a ISO 2010
    • DIN 966, similar a ISO 7047
    • DIN 7985, similar a ISO 7045ISO 7380-1
  • Tornillos autorroscantes para metales

    Los tornillos autorroscantes para metales crean su propia rosca durante el montaje, lo que requiere taladro previo. Una vez instalado, el tornillo suele crear un orificio con rosca métrica, lo que permite sustituir el tornillo autorroscante por un tornillo métrico DIN o ISO durante el mantenimiento. Como resultado, estos tornillos pueden utilizarse eficazmente para una amplia variedad de aplicaciones.

    Normas

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
  • Pernos avellanados

    Los pernos avellanados quedan enrasados con el material de montaje gracias a su cabeza en forma de embudo, que reduce el riesgo de lesiones y permite fijar componentes adicionales. Algunos ejemplos de aplicación de los tornillos avellanados son la ingeniería mecánica y la construcción de dispositivos y vehículos, así como las estructuras de madera.

    Normas

    • DIN 963, similar a ISO 2009
    • DIN 965, similar a ISO 7046
    • DIN 7991, similar a ISO 10642
    • ISO 10642, similar a DIN 7991
  • Tornillos autoblocantes

    Los tornillos autoblocantes se utilizan para evitar que las uniones atornilladas se aflojen o incluso se suelten por completo debido a la pérdida de fuerza de pretensado. Según su funcionamiento y las medidas específicas, los tornillos autoblocantes se dividen en tres grupos: bloqueos de ajuste, dispositivos de bloqueo y bloqueos antigiro. Además, se puede utilizar un tratamiento químico para añadir un elemento adhesivo o de sujeción.

    Normas

    • B 50500 similar a ISO 7380
  • Tornillos cilíndricos

    Los tornillos cilíndricos son especialmente eficaces para evitar que las uniones sometidas a grandes esfuerzos se aflojen en aplicaciones con espacio limitado. La forma de la cabeza incluye un orificio avellanado para que el tornillo quede enrasado con el material receptor. Estos tornillos se utilizan sobre todo en máquinas y vehículos.

    Normas

    • DIN 84, idéntica a ISO 1207
    • DIN 404
    • DIN 427, idéntica a ISO 2342
    • DIN 912, similar a ISO 4762
    • DIN 927
    • DIN 6912
    • DIN 7984
    • ISO 4762, similar a DIN 912
    • B 7984, similar a DIN 7984 y ISO 14580
  • Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal con collarín

    Los tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal con collarín tienen ventajas y ámbitos de aplicación similares a los de los tornillos de cabeza alomada. Además, se reduce el riesgo de pérdida de fuerza de pretensado gracias a la mayor superficie de contacto y a la menor presión superficial.

    Normas

    • ISO 7380‑2
  • Tapones roscados

    Los tapones roscados se utilizan para sellar orificios roscados abiertos o no utilizados. Puede ser una medida permanente o temporal, que permita utilizar el orificio roscado más adelante. Por ejemplo, los orificios de drenaje de aceite de los vehículos pueden sellarse con tapones roscados.

    Normas

    • DIN 906
    • DIN 908