Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Argentina
  2. Productos
  3. Tornillos con accionamiento externo

Piezas DIN y normalizadas

Tornillos con accionamiento externo

En el caso de tornillos con accionamiento externo, la herramienta se aplica en el exterior de la cabeza.

Tornillo con cabeza hexagonal: DIN 931.

Transferencia de mayor par a la geometría de accionamiento

La cabeza más común de estos tornillos tiene forma hexagonal, pero también existen otras formas (por ejemplo, cabeza cuadrada).

Método y principio

Descripción general de tornillos con accionamiento externo

Principio de funcionamiento

El ajuste entre la geometría del tornillo y la herramienta de accionamiento transfiere el par de montaje al tornillo y permite atornillarlo.

Material

Además del acero con distintos sistemas de tratamiento superficial, los materiales disponibles incluyen el acero inoxidable, el latón y plástico.

Superficies

Nuestros productos pueden someterse a diferentes tratamientos superficiales en función de los requisitos y la aplicación. Estaremos encantados de ofrecerle asesoramiento personalizado sobre el sistema de tratamiento idóneo.

Ofrecemos los siguientes tratamientos superficiales estándares:

  • Sin tratamiento superficial
  • Chapado en zinc (estándar del sector)
  • VZD (chapado en zinc con pasivado de gran espesor)
  • Zinc-níquel
  • Cincado

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Modelos de tornillos con accionamiento externo

  • Tornillos autorroscantes para metales

    Los tornillos autorroscantes para metales crean su propia rosca durante el montaje, lo que requiere taladro previo. Una vez instalado, el tornillo suele crear un orificio con rosca métrica, lo que permite sustituir el tornillo autorroscante por un tornillo métrico DIN o ISO durante el mantenimiento. Gracias a ello, estos tornillos pueden usarse de manera eficiente en una amplia gama de aplicaciones.

    Normas

    • DIN 7500 D 
  • Tornillos autoperforadores

    La rosca del tornillo recorre todo el vástago desde la punta hasta la cabeza. Existen modelos especiales, como el tornillo con punta roscada de alta resistencia, que penetra en la chapa que desea unir sin necesidad de taladro previo. También hay modelos con doble rosca que tardan menos en atornillarse. En estas aplicaciones se utilizan tanto roscas gruesas como finas, lo que afecta tanto a la reusabilidad del tornillo como a la resistencia de la rosca.

    Normas

    • DIN 7976, similar a ISO 1479
    • DIN 7504 K, similar a ISO 15480
  • Pernos montados hexagonales

    Estos tornillos tienen una cabeza hexagonal y una punta en el extremo del vástago. Pueden utilizarse para absorber las fuerzas transversales de una unión atornillada o para unir diferentes piezas de trabajo con gran precisión. También son elementos de fijación eficaces porque su diseño elimina la necesidad de combinar pasadores elásticos y tornillos tradicionales.

    Normas

    • DIN 609
    • DIN 610
  • Pernos de cabeza hexagonal

    Los pernos de cabeza hexagonal son apropiados para una amplia gama de aplicaciones. La forma de su cabeza permite utilizar diferentes herramientas para apretar y aflojar, incluso en fijaciones con espacio limitado. También permiten transferir un mayor par de apriete a la unión atornillada.

    Normas

    • DIN 6921, similar a EN 1665
    • DIN 931, similar a ISO 4014
    • DIN 933, similar a ISO 4017
    • DIN 960, similar a ISO 8765
    • DIN 961, similar a ISO 8676
    • ISO 4014, similar to DIN 931
    • ISO 4017, similar a DIN 933
  • Tornillos autoblocantes

    En estos casos, se utilizan tornillos autoblocantes para evitar que las uniones atornilladas se aflojen o incluso se suelten por completo debido al aflojamiento o la pérdida de fuerza de pretensado. Según su funcionamiento y las medidas específicas, los tornillos autoblocantes se dividen en tres grupos: bloqueos de ajuste, dispositivos de bloqueo y bloqueos antigiro.

    Además, se puede utilizar un tratamiento químico para añadir un elemento adhesivo o de sujeción.

    Normas

    • B158
    • B151
    • B53085
    • B7500 D (EE)
    • DIN EN 1665
    • DIN 962
  • Tapones roscados con cabeza hexagonal

    Los tapones roscados con cabeza hexagonal se utilizan para sellar orificios roscados abiertos o no utilizados. Puede ser una medida permanente o temporal. Por ejemplo, los orificios de drenaje de aceite de los vehículos pueden sellarse con tornillos de bloqueo.

    Normas

    • DIN 910
    • DIN 7604

Obtener más información

Descargas

¿Está interesado en tornillos con accionamiento externo? Descargue más información aquí.