Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Argentina
  2. Productos
  3. Arandelas con función de bloqueo

Piezas DIN y normalizadas

Arandelas con función de bloqueo

Las arandelas de seguridad evitan eficazmente que se afloje la unión atornillada.

Arandelas de seguridad: B5365

Bloqueos antirrotación eficaces

Las arandelas evitan eficazmente que se afloje el tornillo

Las estrías en la parte superior o inferior de la arandela se clavan en el tornillo y en la pieza de apriete para evitar eficazmente que el tornillo se afloje. Las arandelas curvadas son muy flexibles y reducen la pérdida de fuerza de pretensado por los fenómenos de asiento.

Método y principio

Descripción general de arandelas con función de bloqueo

Principio de funcionamiento

Dependiendo de los requisitos y del diseño, pueden utilizarse arandelas con función de bloqueo para bloquear/fijar uniones atornilladas y evitar su aflojamiento o pérdida.

Material

Están disponibles en las clases de acero más duras, así como en acero inoxidable.

Los materiales blandos, como el latón o el aluminio, no son adecuados para arandelas con función de bloqueo.

Superficies

Nuestros productos pueden someterse a diferentes tratamientos superficiales en función de los requisitos y la aplicación. Estaremos encantados de ofrecerle asesoramiento personalizado sobre el sistema de tratamiento idóneo.

Ofrecemos los siguientes tratamientos superficiales estándares:

  • Sin tratamiento superficial
  • Chapado en zinc (estándar del sector)
  • VZD (chapado en níquel con pasivado de gran espesor)
  • Galvanizado estándar ISO
  • Zinc-níquel
  • Cincado

Principio de funcionamiento de las funciones de bloqueo

Las uniones atornilladas deben fijarse correctamente para el uso previsto. Debe seleccionarse el mecanismo correcto para garantizar el funcionamiento de las máquinas y componentes. Se establece una distinción entre tres grupos:

Las uniones atornilladas deben fijarse correctamente para el uso previsto. Debe seleccionarse el mecanismo correcto para garantizar el funcionamiento de las máquinas y componentes. Se establece una distinción entre tres grupos:

  • Bloqueos de ajuste

    Utilizan componentes elásticos para compensar los fenómenos de relajación y deslizamiento. Como resultado, puede mantenerse parte de la fuerza de pretensado y la unión se mantiene firme.

  • Dispositivos de bloqueo

    Aumentan la fricción sobre el tornillo usando mecanismos de sujeción químicos o mecánicos. El mayor par de apriete impide el desenroscado de la unión. Al mismo tiempo, la pérdida de fuerza de pretensado puede reducirse al mínimo.

  • Bloqueos antirrotación

    Al bloquear mecánicamente o adherir las roscas entre ellas, pueden mantener al menos el 80 % de la fuerza de pretensado aplicada previamente, incluso cuando están sometidas a cargas dinámicas elevadas, lo que es esencial para mantener el funcionamiento de un componente en aplicaciones críticas para la seguridad.

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Tipos de arandelas con función de bloqueo

  • Arandelas de seguridad elásticas

    Las arandelas de seguridad son elementos de fijación con forma de copa elástica y estriadas por ambos lados. El contradentado muerde la superficie de contacto, lo que crea un ajuste fiable. Según la aplicación, además de mantener la fuerza de pretensado, también hay que tener en cuenta la protección de la unión contra el desenroscado.

    Normas

    • B 53070
  • Arandelas elásticas cónicas

    Las arandelas elásticas cónicas son ligeramente cónicas y aumentan la flexibilidad de la unión. En caso de pérdidas de asiento, la acción elástica de las arandelas mantiene la fuerza de pretensado aplicada.

    Normas

    • DIN 6796
  • Discos elásticos

    Al igual que las arandelas elásticas cónicas, los discos elásticos son ligeramente cónicos. El uso de discos elásticos aumenta la flexibilidad de una unión atornillada y la protege contra una posible pérdida de fuerza de pretensado, lo que reduce los efectos de las pérdidas de asiento significativas. También es posible combinar varios discos elásticos para ajustar la flexibilidad.

    Normas

    • DIN 2093
    • DIN 2093 B
    • DIN 2093 C
  • Bloqueo del vástago y discos arandela

    Los bloqueos del vástago tienen muescas en el interior. Durante el montaje, se fijan al material del componente, impidiendo su desplazamiento axial. Con fuerzas axiales muy altas, es recomendable usar anillos de bloqueo DIN 471.

    Normas

    • B 53060
    • B 53062
  • Arandelas de lengüeta

    La acción de bloqueo se consigue mediante lengüetas u orejetas en la arandela. Dependiendo de su forma, las arandelas de lengüeta se utilizan en combinación con tuercas redondas, por ejemplo para fijar rodamientos a ejes. Las arandelas de lengüeta tienen lengüetas metálicas adicionales que pueden utilizarse para obtener un buen ajuste. Estas «lengüetas» u «orejetas» requieren un elemento de unión adecuado en el componente o elemento de fijación. Las arandelas de lengüeta no son adecuadas para uniones atornilladas que cuentan con una fuerza de pretensado elevada.

    Normas

    • DIN 462
    • DIN 93

Obtener más información

Descargas

¿Está interesado en arandelas con función de bloqueo? Descargue más información aquí.