Principio de funcionamiento
La tuerca autoblocante U-NUT® lleva integrado un anillo de bloqueo de acero inoxidable A2. Este anillo de bloqueo funciona como un muelle en los flancos de la rosca durante y después de la colocación y ejerce una fuerza de apriete sobre la rosca.
Así, el par de fricción resultante generado en reacción con la fuerza de paso y reactiva es mayor que el par de aflojamiento que se produce durante el uso. El resultado es un bloqueo por fricción que asegura eficazmente la unión roscada, incluso con vibraciones elevadas.
Aplicación
La tuerca U-NUT® se utiliza siempre que el fallo de la unión roscada resulte crítico o siempre que sea necesario el bloqueo del tornillo. La versatilidad de la U-NUT® la hace adecuada tanto para uniones roscadas convencionales según VDI 2230, como para aplicaciones con longitudes de sujeción más cortas y parámetros de fijación poco claros.
El anillo de bloqueo garantiza una unión segura capaz de superar la prueba NAS 3350 de la American National Aerospace Standard.