Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Bloqueo del tornillo

Tuerca de eje FINE U-NUT®

Fiable y duradera: La tuerca ranurada con elemento de bloqueo integrado

Imagen de una tuerca de eje FINE U-NUT® de Böllhoff

Para uniones permanentes

Fijación eficiente de elementos en ejes, incluso con cargas elevadas

Los rodamientos y engranajes fijados en ejes pueden aflojarse o soltarse bajo cargas dinámicas. La innovadora FINE U-NUT® evita esto mediante ingeniería sofisticada: La función de bloqueo de tuerca se integra directamente en la tuerca. Esto significa que no son necesarios elementos de bloqueo adicionales y aumenta la eficiencia de funcionamiento de la máquina.

Fortalezas

Ventajas de FINE U-NUT®

  • Seguridad óptima

    El bloqueo por fricción en la rosca de la tuerca ranurada impide eficazmente que la conexión se afloje.

  • Instalación sencilla

    La FINE U-NUT® puede montarse de forma sencilla y económica con llaves de gancho o de vaso mediante herramientas estándares, incluso cuando es necesario realizar tareas de mantenimiento. Además, no es necesario ningún elemento de seguridad adicional.

  • Larga vida útil

    La FINE U-NUT® dura más: menos fuentes de error en la instalación y una alta calidad de la tuerca merecen la pena.

  • Elevada fiabilidad

    Las tuercas de eje FINE U-NUT® son adecuadas para giro a alta velocidad y sentido de giro alterno.

  • Económicas

    No es necesario un elemento de bloqueo adicional, ni fresar un chavetero. Se reducen los costes de almacenamiento y el tiempo de trabajo, ya que solo hay que tener existencias de un elemento.

  • Equilibrio de giro

    La FINE U-NUT® mejora las propiedades de giro del eje. También puede utilizarse en ejes de espesor reducido.

Método y principio

FINE U-NUT® fija de manera fiable y eficiente

Las tuercas de eje FINE U-NUT® se utilizan para fijar rodamientos y otras piezas mecánicas en ejes. Se consideran métodos de instalación mecánica y ofrecen la ventaja de una fácil sustitución del rodamiento. Por ejemplo, no se necesita una preparación completa del eje para el mantenimiento.

El giro de los ejes puede provocar el aflojamiento de las tuercas. Por consiguiente, las tuercas del eje deben utilizar un elemento de bloqueo para garantizar la seguridad y fiabilidad de la aplicación.

Aquí es donde son evidentes las ventajas de FINE U-NUT®: la FINE U-NUT® incorpora un anillo metálico flexible que presiona contra la rosca cuando se atornilla la tuerca. El anillo metálico produce un bloqueo controlado por fricción en la rosca. El bloqueo por fricción es lo bastante sólido para evitar el aflojamiento de la unión a pares de apriete constantes.

La FINE U‑NUT® se desarrolló para reducir los costes generales en la instalación de rodamientos y mejorar la calidad de la unión.

Imagen de una FINE U-NUT® sujetando un rodamiento en un motor eléctrico
Una FINE U-NUT® sujetando un rodamiento en un motor eléctrico

El efecto de bloqueo de la tuerca ranurada

La FINE U‑NUT® integra la función de bloqueo directamente en la tuerca de eje. La tuerca integra un anillo de bloqueo de 270° fabricado en acero inoxidable A2 de alta calidad. Este anillo de bloqueo ejerce fuerza elástica sobre los flancos de la rosca durante y después de la instalación, lo que genera una fuerza de apriete entre la tuerca y la rosca. El par de fricción resultante es mayor que el par de aflojamiento que se produce en la aplicación. El bloqueo por fricción protege eficazmente la pieza de la máquina contra el aflojamiento. Evita eficazmente que la pieza de la máquina se afloje o se desprenda incluso a altas velocidades de rotación y con sentido de giro alterno.

Bloqueo fiable en dos tipos

La versión estándar de la FINE U-NUT® es la solución óptima para muchas aplicaciones. La tuerca está disponible en la gama estándar de Böllhoff.

La TWIN FINE U-NUT®, el segundo tipo, tiene dos anillos de seguridad insertados, lo que aumenta la fuerza de apriete sobre la rosca. Además, la TWIN FINE U-NUT® está diseñada para una mayor precisión de tolerancia de la rosca (ISO4H). Esto aumenta la precisión de la superficie de contacto, lo que facilita la fabricación de la rosca y la superficie de apoyo.

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Tipos de producto FINE U-NUT®

  • Tuerca de bloqueo FINE U-NUT®

    La tuerca de bloqueo del eje con doble anillo de bloqueo está diseñada para aplicaciones con requisitos de seguridad y roscado especialmente elevados.

    Rango de dimensiones

     

    • De M8 a M100, acero SS400
    • De M10 a M150, acero S45C
    • De M10 a M100, acero inoxidable SUS304 (A2)
  • Tuerca de bloqueo TWIN FINE U-NUT®

    La tuerca de bloqueo del eje con doble anillo de bloqueo está diseñada para aplicaciones con requisitos de seguridad y roscado especialmente elevados.

    Tolerancia de rosca

     

    • ISO4H

     

    Rango de dimensiones

     

    • De M15 a M110

     

    Material

     

    • S45C

Ventajas de la FINE U‑NUT® frente a las tuercas de eje convencionales

Normalmente, las tuercas de eje convencionales deben fijarse al eje con un elemento de bloqueo adicional. Este elemento de bloqueo adicional debe impedir que la tuerca se afloje, especialmente a altas velocidades de giro. Pero, al mismo tiempo, este elemento de bloqueo no debe comprometer la precisión de la unión roscada ni su transmisión de las fuerzas que se produzcan. El diseño y la instalación con un elemento de bloqueo adicional son más complejos e introducen una fuente de error adicional.

Las tuercas de bloqueo solo proporcionan un bloqueo temporal. Las construcciones con arandelas de seguridad y arandelas dentadas con lengüetas de bloqueo y chavetero o los grilletes de arco y las placas de fijación son difíciles de instalar y a menudo no proporcionan una fijación axial adecuada. Si se requiere mantenimiento, puede ser necesario un desmontaje laborioso..

La FINE U NUT® elimina la necesidad de elementos de bloqueo adicionales y las costosas tareas asociadas de torneado y fresado necesarias para crear un chavetero en el eje. Además, no requiere tareas de diseño o instalación adicionales que llevan mucho tiempo.

FINE U-NUT® junto a una tuerca de bloqueo convencional
Comparación de la FINE U-NUT® con una tuerca de bloqueo convencional

Colocación rápida y sencilla

La FINE U‑NUT® puede instalarse rápidamente con una llave en C. El eje debe tener una rosca de perno según se especifica en ISO 965, con una tolerancia de rosca de ISO6g (JIS6g). El extremo de la rosca debe estar biselado para que la tuerca pueda roscarse fácilmente. Utilice aceite lubricante, especialmente para materiales de eje de baja dureza.

Después de instalar las piezas de la máquina, rosque la FINE U-NUT® en el eje con el anillo de bloqueo hacia fuera. El extremo del tornillo debe sobresalir al menos dos vueltas de rosca.

La FINE U-NUT® no debe utilizarse en ejes en los que ya se haya realizado un chavetero, ya que se reduciría la fuerza de apriete y se correría el riesgo de dañar el anillo de bloqueo.

Si se requiere mantenimiento, la tuerca FINE U-NUT® puede reutilizarse varias veces con apenas pérdida de fuerza de apriete.

Imagen de la herramienta para la FINE U-NUT®
Herramienta de instalación para la FINE U-NUT®

Juego de herramientas

Herramientas de instalación para los dos tipos de FINE U-NUT®

  • 2 llaves de cubo (de M10 a M20 y de M25 a M50)
  • 2 trinquetes
  • 2 extensiones
  • Caja
Imagen del juego de herramientas para la FINE U-NUT®
Herramientas de instalación para la FINE U-NUT®

Obtener más información

Descargas

¿Está interesado en las tuercas de eje FINE U-NUT®? Descargue más información aquí.