Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Atornillado directo

QUICK FLOW®

Unión segura de componentes de espesor reducido: Obtenga resultados óptimos con los tornillos autorroscantes QUICK FLOW®.

Tornillo para chapa de espesor reducido QUICK FLOW®

Fijaciones autorroscantes seguras

Uniones roscadas permanentes sin tuercas mediante atornillado directo: Máxima fiabilidad para materiales de chapa fina

Los métodos de fabricación de estructuras lightweight avanzan a un ritmo importante. Aunque la implantación técnica supone con frecuencia un reto, las ventajas económicas son evidentes. Con el fin de poder unir chapas finas y piezas de reducido espesor sin necesidad de usar tuercas, hemos desarrollado el tornillo rosca chapa QUICK FLOW®.

Fortalezas

Ventajas de los tornillos rosca chapa QUICK FLOW®

  • Reduzca los costes de proceso gracias a la tecnología autorroscante

    Con los tornillos rosca chapa QUICK FLOW®, no es necesario perforar ni taladrar previamente. La punta del tornillo penetra en la chapa y forma un paso por sí misma.

  • Automatización

    La colocación de los tornillos rosca QUICK FLOW® para chapa fina ofrece tiempos de ciclo cortos.

  • Estandarización

    Aplicación universal: Los tornillos rosca chapa QUICK FLOW® para chapa fina pueden usarse de inmediato, ya que no necesitan elementos con rosca interna.

  • Reutilizable

    Los tornillos rosca QUICK FLOW® para chapa fina pueden aflojarse y apretarse repetidamente.

  • Orientado a la aplicación

    Los tornillos rosca QUICK FLOW® para chapa fina están disponibles en distintos tamaños y dimensiones.

Método y principio

Elementos de fijación para atornillado directo QUICK FLOW® para chapas finas: universales y económicos

Aumente la productividad y reduzca los costes de unión mediante atornillado directo

Actualmente, muchos materiales de chapa fina o componentes de espesor reducido son tan finos que se requieren elementos con rosca interna para obtener la estabilidad necesaria al unirlos. Gracias al tornillo rosca QUICK FLOW® para chapa fina, puede prescindir de estos elementos adicionales, lo que aumenta su productividad y además reduce los costes de unión. También es posible el montaje automático.

La fijación autorroscante QUICK FLOW® forma su propia rosca. La punta en espiral hace que no se necesite taladro previo para la unión roscada. El tornillo penetra primero en la chapa metálica, forma un paso y después crea una rosca métrica reutilizable. Unos pares de apriete altos garantizan la fiabilidad necesaria.

El alojamiento así creado posee una altura de montaje más favorable en el punto de atornillado, así como un paso de rosca fino, lo que permite cubrir de forma suficiente los flancos de rosca métricos que se han formado. Con los tornillos rosca QUICK FLOW® para chapa fina resulta sencillo unir materiales diferentes, como aluminio y acero.

Ilustración del proceso de colocación de QUICK FLOW®
Proceso de colocación de un tornillo QUICK FLOW® para chapa fina

Tornillos rosca QUICK FLOW® para chapa fina QUICK FLOW® – Seguro y versátil

Los tornillos rosca QUICK FLOW® para chapa fina le permiten optimizar el montaje automático. Puede unir materiales de chapa fina y componentes de espesor reducido de forma segura y económica con fijaciones autorroscantes.

  • tornillo rosca QUICK FLOW® para chapa fina

    Variantes de cabeza

  • Instalación manual de tornillo rosca QUICK FLOW® para chapa fina

    sin taladrado previo

  • Unión roscada QUICK FLOW®

    con paso autoformado

  • Tornillos rosca QUICK FLOW® para chapa fina

    Parte posterior de un atornillado directo en chapa fina

Obtener más información

Descargas

¿Está interesado en los tornillos rosca QUICK FLOW® para chapa fina? Descargue más información aquí.