Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Roscado directo

QUICK FLOW® Plus

Tornillo para chapas de espesor reducido

Fijación segura de chapas de espesor reducido: obtenga resultados óptimos con el tornillo QUICK FLOW® Plus.

Elemento de fijación QUICK FLOW® Plus autorroscante: versión con cabeza de botón con arandela prensada

Para un roscado directo seguro

El QUICK FLOW® Plus permite unir chapas sin necesidad de taladro previo: estable, seguro y reutilizable.

Böllhoff es su experto en tecnologías de fijación innovadoras. Nuestros tornillos QUICK FLOW® Plus ofrecen una solución excepcional para unir chapas y piezas de espesor reducido, sin taladro previo ni tuercas. Las estructuras de los componentes son cada vez más ligeras para permitir una producción sostenible y ofrecer más ventajas tecnológicas. Sin embargo, en lo que respecta al diseño y a la aplicación técnica a la construcción y al montaje, la fabricación de estructuras lightweight plantea una serie de retos. Los elementos de fijación QUICK FLOW® Plus son tornillos autorroscantes especialmente diseñados para su uso con chapas y piezas de espesor reducido, y ofrecen diversas ventajas tecnológicas. Representan una alternativa rentable que permite ahorrar tuercas y costes de fabricación. Descubra cómo nuestros elementos de fijación autorroscantes optimizan sus procesos y crean fijaciones seguras y duraderas.

Fijación de chapas sin tuercas, segura y duradera

Al unir chapas finas con tornillos clásicos para chapas con rosca ST, a menudo es necesario utilizar tuercas. El roscado directo con QUICK FLOW® Plus es más beneficioso para la fabricación de estructuras lightweight utilizadas en la actualidad en muchos sectores; ya que permite una fijación segura y duradera sin necesidad de elementos adicionales, como tuercas. Ahorrará peso, tiempo y costes, además de beneficiarse de una mayor fiabilidad del proceso.

Disfrute las ventajas de los tornillos autorroscantes QUICK FLOW® Plus. Los elementos de fijación se atornillan en la chapa fina sin necesidad de orificio piloto ni terrajado previo. Este método garantiza una fijación rápida y rentable, por ejemplo en el montaje de sistemas de ventilación, electrodomésticos y carcasas electrónicas, así como en la fijación de componentes en el sector del automóvil.

Funcionamiento del QUICK FLOW® Plus

Fortalezas

Ventajas de los tornillos QUICK FLOW® Plus

  • Optimización del proceso

    Económicos: Con los tornillos QUICK FLOW® Plus, no es necesario perforar ni taladrar previamente, ni tampoco cortar la rosca. La punta del tornillo penetra en la chapa y forma un paso por sí misma. Benefíciese del ahorro de tiempo y de la reducción de costes del proceso.

  • Automatización

    Rápidos y fiables: Es posible colocar los elementos de fijación QUICK FLOW® automáticamente.

  • Ranurado en lugar de fresado de las roscas

    La ventaja del ranurado de roscas es que no se producen rebabas y el endurecimiento por deformación crea una rosca hembra más resistente.

  • Orientado a aplicaciones

    Nuestros tornillos QUICK FLOW® Plus están disponibles en distintos tamaños y dimensiones. Como para colocarlos es necesario acceder solo por un lado, su utilización en muchas aplicaciones prácticas está garantizada.

  • Montaje flexible

    Los componentes pueden posicionarse como se desee, ya que no es necesario pretaladrar orificios. Por tanto, no hay problemas con las tolerancias específicas de fabricación.

Un sistema de fijación sencillo para chapas metálicas

Funcionamiento de los elementos de fijación QUICK FLOW® Plus de Böllhoff

El tornillo para chapas de espesor reducido QUICK FLOW® Plus es un elemento de fijación autoperforador que se ha desarrollado especialmente para su uso con chapas y componentes de espesor reducido. Con este elemento de fijación ya no son necesarios pasos y procesos que requieren mucho tiempo, como el terrajado, la creación de un orificio piloto ni la limpieza. Los tornillos autoperforadores son elementos de fijación autorroscantes que crean su propia rosca hembra, lo que significa que la rosca hembra creada en la chapa se ranura en lugar de fresarse. El ranurado en lugar del fresado de roscas ofrece dos ventajas principales: mayor resistencia de la rosca hembra gracias al endurecimiento por deformación resultante del proceso de roscado y la ausencia de rebabas molestas.

La rosca hembra se crea con la zona de formación del tornillo. Los requisitos previos son que la rosca del tornillo sea más dura que la pieza y que ésta sea lo bastante dúctil. El paso generado garantiza que la rosca hembra creada se encuentre a una altura de colocación más favorable en la unión. El paso de rosca es más fino que el de los tornillos autorroscantes convencionales, lo que garantiza un solapamiento suficiente de los flancos de rosca formados. Por lo tanto, no es necesario el uso de tuercas adicionales. Los elementos de fijación QUICK FLOW® Plus para chapa de espesor reducido también tienen una rosca con doble inicio, lo que reduce los tiempos de ciclo y procesamiento. Para optimizar el proceso de fijación, se incluyen brocas que evitan que el tornillo gire gracias a su geometría especial. Así, el proceso de fijación es más cómodo para el trabajador, incluso en situaciones de montaje difíciles.

El QUICK FLOW® Plus permite unir chapas de espesor reducido de forma fácil y segura
Proceso de colocación de un elemento de fijación QUICK FLOW® Plus para chapa fina

Elementos de fijación QUICK FLOW® Plus para chapas de espesor reducido

  • Tornillo QUICK FLOW® Plus con rosca adicional

  • Broca incluida para una colocación cómoda y optimizada de nuestro QUICK FLOW® Plus

  • QUICK FLOW® Plus: versión con cabeza de botón con arandela prensada

  • QUICK FLOW® Plus: versión con cabeza de botón

  • Sección transversal de roscado directo con QUICK FLOW® Plus en chapa de espesor reducido

Preguntas frecuentes sobre el QUICK FLOW® Plus

Más información

Descargas

¿Está interesado en los elementos de fijación QUICK FLOW® para chapas de espesor reducido? Puede obtener más información aquí.

Elementos de fijación autorroscantes para metal

Aplicaciones del tornillo QUICK FLOW® Plus

Descubra algunos ejemplos prácticos de la utilización del QUICK FLOW® Plus en chapas de espesor reducido.

  • Colocación de elementos adicionales en sistemas de ventilación

  • Carcasa de armarios de distribución

  • Colocación de accesorios en bicicletas eléctricas

  • Fijación de componentes adicionales en bombas de calor