Contenido
- 5 filetes insertos HELICOIL® Plus
- Macho manual HSS con entrador guía
- Vástago de instalación
- Llave hexagonal SW 2.5
- Adaptador para percutor de 3/8"
Reparación de roscas
Fácil, rápido y sencillo
Una nueva vida para sus piezas antiguas. Nuestras diversas soluciones de reparación son una alternativa de alta calidad. Fácil, rápido y muy mejorado. Con una reparación, ahorrará dinero y también protegerá el medio ambiente.
Método y principio
Par de apriete excesivo, corrosión e incluso desgaste: estos son solo algunos causantes de los daños en las roscas.
Los filetes insertos HELICOIL® Plus están disponibles en diversos diseños para una rápida reparación de roscas. Los filetes insertos HELICOIL® Plus sin desgaste no solo permiten reparar roscas sino que también aumentan su capacidad de carga.
El proceso es muy sencillo:
Solo tiene que eliminar la rosca defectuosa y utilizar la herramienta de taladrado y roscado HELICOIL® Plus combinada para aterrajar la nueva rosca receptora. Después, puede instalar el HELICOIL® Plus usando el vástago de instalación incluido a tal efecto. Ahora solo necesita romper el entrador usando el rompedor y la nueva rosca con el filete inserto HELICOIL® Plus estará lista para usarse.
Es sabido que las uniones atornilladas tienden a aflojarse con la carga. En muchas aplicaciones, en especial en el sector automotriz, es absolutamente necesario tomar precauciones contra el aflojamiento involuntario. Como especialistas en tecnología de unión y montaje, ofrecemos las tuercas autoblocantes HELICOIL® para estas aplicaciones. Una combinación eficiente de dos elementos: tuerca de alta resistencia y filete inserto HELICOIL® Screwlock. Estos elementos de unión bien diseñados forman el equipo ideal y ofrecen importantes ventajas en uniones atornilladas con requisitos exigentes. Ofrecemos una versión con collarín de la tuerca HELICOIL® con arandela integrada, destinada específicamente a la fijación segura de colectores de escape.
Se utilizan cuando se necesitan roscas en piezas de espesor reducido. Las tuercas y pernos remachables RIVKLE® también garantizan roscas más fuertes. Las aplicaciones habituales incluyen la fijación de placas de matrícula y la reparación de roscas defectuosas para chasis de motocicletas.
La tecnología RIVQUICK® ha demostrado ser un método fiable para la unión permanente de piezas de espesor reducido mediante remaches ciegos. También es ideal para unir piezas que solo son accesibles desde un lado. No se genera calor durante la instalación de estos remaches ciegos, por lo que no existe deformación. También son fáciles de usar en piezas en capas.
¿Tiene alguna pregunta?
¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.
Contacte con nosotrosÁreas de aplicación
Obtener más información
¿Está interesado en nuestras soluciones de reparación? Descargue más información aquí.