Principio
- Principio de expansión por presión
- Presión de funcionamiento hasta 350 bares
Diámetro
- De 3 mm a 22 mm
Versiones
- Casquillo de acero cementado, galvanizado (sin Cr(VI))
- Bola de rodamiento de acero pavonado
Tecnología de estanqueidad
Para orificios taladrados estancos
Muchas aplicaciones tienen canales y orificios taladrados por los que fluyen líquidos y gases. El SEALING PLUG cierra y sella los orificios taladrados de forma fiable y resiste presiones operativas en los rangos tanto de baja como de alta presión hasta 500 bares.
Fortalezas
Los parámetros fijos permiten la colocación sencilla, controlada y reproducible de las piezas, lo que garantiza un rendimiento fiable incluso con presión elevada.
El SEALING PLUG ofrece la solución idónea para todas las aplicaciones, como máquinas de colocación manuales o neumáticas y sistemas automatizados.
Cuando utiliza el SEALING PLUG, no es necesario cortar roscas ni utilizar selladores adicionales. El tapón de sellado hidráulico es muy eficiente.
Método y principio
El SEALING PLUG es un elemento metálico con dos piezas que funciona según el principio de expansión por presión o por tracción. El SEALING PLUG con bola funciona según el principio de expansión por presión. En este caso, la bola se introduce a presión en el casquillo, lo que hace que se expanda. El taco ciego con vástago funciona según el principio de tracción-expansión. En este caso, se tira del vástago hacia el casquillo. Ambos elementos de cierre presentan estrías en el exterior del casquillo que hacen que los tapones SEALING PLUG se incrusten en el material base cuando se expande el casquillo.
La solución PULLPLUG™ es fruto de nuestro desarrollo continuo de productos. El cierre con vástago se basa en el principio de tracción-expansión y ofrece numerosas ventajas. Utiliza menos material y, por lo tanto, es muy económico. Además, el PULLPLUG™ no tiene vástago.
Para algunos de los elementos, ofrecemos las herramientas y dispositivos de la gama de tecnología de procesos de Böllhoff.
Vídeos
Obtener más información
¿Está interesado en el SEALING PLUG? Puede descargar más información aquí.