Ventajas
- Amplia variedad de combinaciones de material para remaches ciegos
- Diferentes formas de cabeza
- Muy rentable
Uniones duraderas
Para unir componentes a los que solo puede accederse desde un lado: los remaches ciegos RIVQUICK® permiten unir permanentemente piezas de espesor reducido
Fortalezas
Los remaches ciegos son una solución idónea para piezas huecas, carcasas o perfiles a los que se tiene accesibilidad por un solo lado.
Sin deformación ni tintado por calor. A diferencia de la soldadura, la pieza de trabajo no se ve afectada, lo que permite su utilización incluso en piezas con tratamiento superficial.
El tratamiento superficial de las piezas no se daña durante el remachado.
Como aluminio, acero, acero inoxidable, etc.
Método y principio
El remache ciego se inserta en el alojamiento de la pieza. La remachadora tira del vástago de remachado para deformar el cuerpo del remache y fijarlo firmemente a la pieza receptora. Cuando se alcanza la fuerza de rotura, el vástago de remachado se rompe en el punto de rotura predeterminado y puede eliminarse sin problemas.
¿Tiene alguna pregunta?
¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.
Contacte con nosotrosVídeos
Obtener más información
¿Está interesado en el RIVQUICK®? Descargue más información aquí.
¿Tiene alguna pregunta?
¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.
Contacte con nosotros