Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Sistema de unión con adhesivos

ONSERT®

El ONSERT® permite la unión con adhesivos de varios elementos de fijación en una amplia gama de materiales.

Uniones adhesivas ONSERT®

Una fijación en segundos

Rápido y fiable

Puede utilizar el ONSERT® donde no puede utilizar sistemas de fijación por calor ni taladros (CFRP, superficies con tratamientos superficiales).

Fortalezas

Ventajas del ONSERT®

  • Libertad de diseño

    Sin perforaciones ni resaltos. Los elementos de fijación no se ven por el lado visible de la pieza.

  • Durabilidad

    Capacidad de carga mecánica inmediatamente después de la irradiación de la luz. Las piezas pueden colocarse directamente después de la unión.

  • Uniformidad

    No importa si se trata de acero, aluminio o plástico. Diferentes materiales, un mismo procedimiento. La unión con adhesivos ONSERT® es un sistema de fijación sencillo para todo tipo de piezas.

Método y principio

Una fijación en segundos

Una unión fiable donde no es posible utilizar la soldadura

Los elementos de fijación con una base de plástico transparente se adhieren a la pieza utilizando un adhesivo de curado por luz. Las características más destacadas de este sistema de unión con adhesivos son tiempos de ciclo cortos, protección del material y flexibilidad en lo que respecta a los elementos de fijación y al método que puede utilizarse.

Amplia gama de posibilidades

Puede utilizarse con cualquier geometría que se pueda producir mediante moldeo por inyección. De este modo, es posible incorporar uniones roscadas, en moldes de plástico, uniones mediante acoplamiento, desmontables y no desmontables o dispositivos de acoplamiento rápido SNAPLOC®, y se pueden aplicar a materiales como CFRP, FRP, cristal, barniz, revestimientos catódicos, plásticos como el PC-ABS y el PA, metal y mezclas de los materiales mencionados.

¿Cuál es el adhesivo más conveniente para la unión con adhesivos ONSERT®?

El adhesivo más conveniente se define mediante pruebas en la pieza original.
DELO y BÖLLHOFF colaboran para garantizar un procesamiento óptimo.
Todos los adhesivos utilizados son DELO PHOTOBOND.
DELO y BÖLLHOFF estarán encantadas de prestarle asistencia durante todo el proceso de desarrollo, desde el primer momento.

ONSERT® Portable Mini Equipo de colocación manual a batería

Experiencia en los materiales

ONSERT®, su solución para materiales difíciles

Aquí se incluye una selección de materiales especialmente delicados.

  • ONSERT® para aplicaciones en composites

    Ventajas

    • Sin agujeros, no se daña la estructura de fibra
    • No se somete la base a ninguna carga térmica ni mecánica
    • Excelente protección contra la corrosión (CFRP)
    • Proceso de integración rápido y sencillo
  • ONSERT® para aplicaciones de cristal

    Ventajas

    • Fijación segura antes del curado en el horno (marco del sensor)
    • Sin agujeros
    • Proceso de integración rápido y sencillo
  • ONSERT® para superficies con tratamiento superficial

    Ventajas

    • Sin acumulación de material para la fijación de piezas de moldeo por inyección
    • Sin deformación ni aplicación de calor en materiales de chapa metálica
    • También puede usarse después del acabado superficial
    • Proceso de integración rápido y sencillo

¿Tiene alguna pregunta?

Estamos a su disposición para ayudarle

¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Contacte con nosotros

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Tipos de productos ONSERT®

  • ONSERT® Smart

    Características

    • Adhesivo de curado por luz de un componente (Photobond)
    • El adhesivo se cura por completo en unos 4 segundos
    • Resistencia técnica inmediatamente después de la irradiación de la luz
  • ONSERT® Portable Mini

    Características

    • Carcasa ergonómica de dos piezas: sujeción segura y no deslizante
    • Curación óptima mediante geometría de luz adaptada
    • Control de procesos a través de puerto USB
    • Colocación rápida y segura mediante botón de 3 puntos
    • Manejo sencillo
    • Flexibilidad
    • Batería recargable de iones de litio

    También ofrecemos soluciones automáticas para colocar elementos de fijación con el sistema de unión con adhesivos ONSERT®.

Amplia gama de posibilidades

Descubra nuestras soluciones especiales

  • Pines SNAPLOC®

    con unión ONSERT® y adhesivo DELO® en chapa de aluminio

  • Receptor SNAPLOC®

    con ONSERT® y adhesivo DELO® en CFRP

  • ONSERT®

    como portacables

  • ONSERT®

    con HITSERT® Screwlock

Obtener más información

Descargas

¿Está interesado en el ONSERT®? Descargue más información aquí.

Estaremos encantados de ayudarle

¿Tiene alguna pregunta o un proyecto actual?

Escríbanos, nos pondremos en contacto con usted

Contacte con nosotros