Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Creación de roscas

IMTEC®

Insertos metálicos de gran resistencia para inserción en el moldeo.

Insertos roscados IMTEC® para plásticos

Refuerzo de piezas de plástico

Alta resistencia y sin desgaste

El plástico tiene muchas ventajas. Esto es especialmente cierto cuando se usa en combinación con metales, ya que combina las ventajas del peso reducido y de la alta resistencia. Los innovadores insertos roscados IMTEC® son apropiados especialmente para la inserción en el moldeo con materiales termoplásticos y termoendurecibles, además de compuestos CFRP.

Fortalezas

Ventajas de IMTEC®

  • Protección contra la corrosión

    Insertos roscados resistentes al óxido y los ácidos gracias al uso de acero inoxidable 1.4301/10, por lo que, por ejemplo, no existe ninguna diferencia con las fibras de carbono.

  • Limpieza en las piezas

    Mantener la limpieza. La elevada calidad de la superficie permite reducir al mínimo la suciedad residual.

  • Resistencia

    Gran resistencia a la extracción gracias al solapamiento optimizado del flanco en el plástico.

Método y principio

La solución híbrida

Los insertos roscados IMTEC® son sinónimo de roscas metálicas de gran resistencia en piezas de plástico de alta calidad. Antes de fabricar la pieza, los insertos roscados IMTEC® se colocan dentro del molde manualmente o utilizando un sistema de manipulación. Después, los insertos metálicos se moldean por inyección con plástico. Solo es necesario adaptar geométricamente los postizos del molde de inyección a los insertos roscados IMTEC®.

Sección transversal de un inserto roscado IMTEC® Co para inserción en el moldeo
IMTEC® Co para inserción en el moldeo Sección transversal

¿Tiene alguna pregunta?

Estamos a su disposición para ayudarle

¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Contacte con nosotros

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Tipos de productos IMTEC®

Ofrecemos una selección de diferentes insertos metálicos para plásticos destinados a todo tipo de aplicaciones.

  • IMTEC® CO

    El inserto roscado IMTEC® CO para inserción en el moldeo es un hilo espiral laminado asimétrico de acero inoxidable A2 (A4) que se utiliza especialmente en piezas con agujeros ciegos. Este hilo se enrolla para crear una unión sólida con al menos una cabeza. Durante el proceso de fabricación, los insertos roscados también se magnetizan y, por lo tanto, pueden colocarse con seguridad en postizos magnéticos.

    Ventajas

    • Máxima longitud de rosca que se puede utilizar
    • Resistentes al óxido y los ácidos
    • Mayor limpieza técnica (suciedad residual mínima)
    • Gran resistencia a la extracción gracias al solapamiento optimizado del flanco en el plástico
    • Reducción del peso de la pieza
  • IMTEC® CF

    IMTEC® CF con dos cabezas se fabrica en acero mediante conformado en frío. El área de deformación del IMTEC® CF permite ajustar con precisión la longitud del inserto roscado según el tamaño del molde. Cuando se cierran, las piezas del molde comprimen el IMTEC® CF y ajustan con precisión la longitud de la pieza (L ± 0,15 mm).

    Ventajas

    • Son posibles cabezas de diámetros grandes.
    • Resistencia al par de apriete gracias al diseño hexagonal o moleteado
    • El moleteado generado ofrece resistencia a la extracción axial
    • No existe proceso de mecanizado que genere virutas
    • Puede utilizarse como casquillo separador

Vídeo

Tecnología IMTEC®

Descubra los diferentes tipos de productos IMTEC®.

Estaremos encantados de ayudarle

¿Tiene alguna pregunta o un proyecto actual?

Escríbanos, nos pondremos en contacto con usted

Contacte con nosotros