Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Fijaciones a gran velocidad

RIVTAC®

Fijaciones a gran velocidad sin taladrado previo. Con clave autoperforante RIVTAC® para varios materiales.

Unión RIVTAC®

Fijación

Fijación a gran velocidad

RIVTAC® permite unir distintos materiales en tiempo récord. <p>Posicionamiento, fijación y listo. Y repetir. RIVTAC® permite realizar uniones sin taladrado previo en tiempos muy cortos. Incluso si solo puede accederse a la pieza desde un lado.

Fortalezas

Ventajas de RIVTAC®

  • Unión desde un lado sin taladrado previo

    Método rápido y eficiente. El clavo autoperforante RIVTAC® es la solución para la unión de piezas huecas, carcasas o aplicaciones a las que únicamente puede accederse por un solo lado.

  • Reducción de los tiempos de unión y de ciclo a un mínimo

    Una vez insertado un clavo autoperforante, se coloca el siguiente. Dispuesto para su uso en un tiempo comprendido entre 0,9 y 1,5 segundos.

  • Numerosas posibilidades de uso

    Ideal para uniones mixtas, multicapa o híbridas, que cobran cada vez más importancia en el desarrollo de conceptos de vehículos y carrocerías.

Método y principio

Método rápido y eficiente

El clavo golpea las piezas y fija las piezas que van a unirse a gran velocidad atravesando los materiales de los dos componentes. Gracias a un momentáneo aumento de la temperatura en la zona de la unión, el material se vuelve más flexible y fluye hacia el moleteado del cuerpo del clavo autoperforante.

En consecuencia, se logra que en la unión haya un ajuste perfecto entre las piezas y el clavo autoperforante, sobre todo en aceros de mayor resistencia, gracias a la compresión del material.

RIVTAC® Fijaciones a gran velocidad

ENCUENTRE LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA SU APLICACIÓN

Tipos de productos RIVTAC®

Ofrecemos diferentes tachuelas para diversas aplicaciones.

  • RIVTAC®

    Las conocidas ventajas de un vistazo:

    • Unión desde un lado sin taladrado previo
    • Reducción de los tiempos de unión y de ciclo a un mínimo
    • Unión de materiales de mayor resistencia
    • Uso flexible para uniones mixtas, uniones multicapa y uniones híbridas
  • RIVTAC® Advanced

    Además de las conocidas ventajas de nuestra probada tecnología de unión RIVTAC®, se beneficiará de otras ventajas:

    • Nuevos usos posibles gracias a la ampliación del campo de aplicación
    • Unión sin rebabas de materiales con una resistencia a la tracción de 1.200 MPa y un grosor de chapa de hasta 1,5mm
    • Procesamiento fiable de la RIVTAC® Advanced con la RIVTAC® Automation P 

¿Tiene alguna pregunta?

Estamos a su disposición para ayudarle

¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Contacte con nosotros