Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Argentina
  2. Productos
  3. Elementos de fijación
  4. Tornillo autorroscante EJOT DELTA PT®

Atornillado directo

EJOT DELTA PT®

Solidez y larga duración: Los tornillos EJOT DELTA PT® para plásticos crean uniones sólidas para construcción ligera.

Imagen de producto de un tornillo EJOT DELTA PT®

Para fijaciones directas fiables

El tornillo autorroscante EJOT DELTA PT®: para un atornillado directo en plástico con gran capacidad de carga

Las fijaciones directas para plásticos permiten obtener diseños planos y de espesor reducido, favoreciendo el ahorro de materiales y ciclos más cortos para moldeo por inyección. Los tornillos EJOT DELTA PT® también tienen un efecto favorable sobre los gastos totales de unión, ya que el atornillado directo reduce los costes generales y aumenta la eficiencia.

Fortalezas

Ventajas del tornillo autorroscante EJOT DELTA PT®

  • Mínima tensión radial

    Los ángulos reducidos de flanco disminuyen la tensión radial y permiten diseños de espesor reducido.

  • Alta capacidad autoblocante en la rosca

    El paso de rosca optimizado evita eficazmente el aflojamiento del tornillo.

  • Alta resistencia a la tracción y a la torsión

    La mayor sección transversal del vástago aumenta la resistencia. Incluso en termoplásticos reforzados, la fijación alcanza fuerzas de precarga y pares de apriete elevados.

  • Económico y duradero

    Utilizando piezas estándar, como el tornillo autorroscante EJOT DELTA PT®, se reducen los costes de almacenaje. Además, gracias a la selección de los mejores materiales con acero PT10 Q&T, el tornillo tiene una larga vida útil.

  • Fijación segura

    El flujo optimizado del material durante el proceso de atornillado directo garantiza un ajuste perfecto.

  • Peso reducido

    Cuando se trata de construcciones lightweight, cada gramo cuenta. A diferencia de las uniones convencionales, es posible utilizar tornillos muy cortos y diámetros reducidos.

Método y principio

Los tornillos autorroscantes son especialmente adecuados para materiales termoplásticos

El tornillo autorroscante EJOT DELTA PT® es el desarrollo posterior del tornillo PT y el resultado de muchos años de experiencia práctica con la fijación de termoplásticos. Una unión firme que ofrece el máximo rendimiento incluso en condiciones extremas.

La geometría especial de la rosca es el resultado de un exhaustivo análisis del desplazamiento del material cuando se forma la rosca durante el proceso de atornillado. Su diseño garantiza un óptimo flujo hacia fuera del material plástico deformado para crear una unión resistente y fiable. La versión especial del tornillo autorroscante EJOT DELTA PT P® está fabricada en plástico de alto rendimiento y, por lo tanto, es apropiada para atornillados directos en materiales ligeros y con aislamiento térmico o eléctrico en termoplásticos estándares. La versión especial EJOT DELTA PT DS ha sido especialmente diseñada para el atornillado de plásticos termoendurecibles, que plantean exigencias específicas a la fijación mediante atornillado directo ya sea por su dureza o su fragilidad.

Imagen de las tres versiones de tornillo autorroscante EJOT DELTA PT®
EJOT DELTA PT® las tres versiones de producto
Funcionamiento del tornillo autorroscante EJOT DELTA PT®

Geometría del tornillo autorroscante EJOT DELTA PT®

  • Sección transversal del cuerpo del tornillo EJOT DELTA PT®

    Sección transversal del EJOT DELTA PT®

    Alta resistencia a la tracción y a la torsión gracias a la gran sección transversal del cuerpo.

  • Flancos de rosca del tornillo EJOT DELTA PT® con material de tuerca formado

    • Flujo óptimo hacia fuera del plástico deformado
    • Alta capacidad autoblocante para evitar el aflojamiento
    • Alto solapamiento de la rosca incluso con una longitud pequeña de enclavamiento de la rosca
    • Extenso flujo hacia fuera del material con pocos daños
  • Flancos de rosca del tornillo EJOT DELTA PT® en detalle

    • Geometría de rosca apropiada para plásticos
    • Relación equilibrada de fuerza de precarga y presión de superficies
    • Permite alcanzar altas fuerzas de precarga y pares de apriete
    • Alta acción autoblocante mediante un paso de rosca apropiado para plásticos
    • El gran solapamiento del flanco permite una baja presión de superficies (PFL). Como resultado, se reduce la tensión en el polímero y aumenta la fuerza de precarga de la unión.
  • Sección transversal de la geometría del flanco de rosca del tornillo EJOT DELTA PT®

    • Expansión radial mínima gracias al ángulo de flanco de 20°/30°
    • El ángulo de transición de 140° entre el dentado de la rosca y el diámetro del vástago produce una rigidez torsional elevada en el dentado de rosca.
    • Permite obtener diseños tubulares de espesor reducido, lo que permite ahorrar material y obtener las características de construcción ligera. La reducción del número de ciclos de moldeo por inyección ofrece una optimización adicional del proceso.

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Tipos de productos para atornillado directo EJOT DELTA PT®

  • para termoplásticos

    Tornillo EJOT DELTA PT® para termoplásticos

    El diseño del tornillo autorroscante en combinación con la pieza de apriete ejerce una influencia fundamental sobre la durabilidad de la unión. El tornillo EJOT DELTA PT® ha sido diseñado específicamente para el atornillado directo de termoplásticos.
    La combinación del paso de rosca especial y el ángulo de flanco formado permite obtener una unión especialmente eficiente.

  • para plásticos termoendurecibles

    Tornillo EJOT DELTA PT® DS para plásticos termoendurecibles

    El tornillo EJOT DELTA PT(R) ofrece uniones fiables para el atornillado directo de plásticos. Algunas construcciones requieren plásticos termoendurecibles que, debido a su rigidez o fragilidad, plantean requisitos especiales al atornillado directo.
    Se necesitan flancos de rosca modificados para lograr el atornillado directo de estos materiales particularmente exigentes. El tornillo EJOT DELTA PT® DS tiene ranuras especiales en la ya probada geometría de rosca del tornillo EJOT DELTA PT®, que facilitan notablemente el proceso de corte en la rosca de la tuerca.

  • para termoplásticos estándares

    Tornillo EJOT DELTA PT® para termoplásticos estándares

    Cuando se diseñan componentes para el atornillado directo de termoplásticos con tornillos de acero, a menudo la resistencia del material de la pieza de trabajo es considerablemente inferior a la resistencia del material del tornillo. Esto suele suceder especialmente con termoplásticos estándares.
    Por consiguiente, el tornillo EJOT DELTA PT® P está fabricado con el mismo plástico PPA GF50 de alto rendimiento que el material del tornillo, lo que permite una fijación autorroscante en termoplásticos estándares. De este modo, es posible obtener una unión ligera y con aislamiento eléctrico o térmico.

Obtener más información

Descargas

¿Está interesado en el tornillo autorroscante EJOT DELTA PT®? Descargue más información aquí.