Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Argentina
  2. Productos
  3. Elementos de fijación
  4. DUCTEC® Regulador en altura para elementos en suspensión.

Gama complementaria

DUCTEC®

Regulador en altura para elementos en suspensión.

Nuevo sistema inteligente

Rápido y directo, sin útiles ni herramientas

Seguro que conoce los retos que supone alinear con precisión elementos en suspensión o conseguir la inclinación deseada a grandes alturas, en espacios reducidos o en condiciones meteorológicas adversas. Con nuestro nuevo sistema DUCTEC®, podrá realizar una compensación de altura rápida, sencilla, precisa y controlada, sin necesidad de útiles ni herramientas. Puede integrarse fácilmente en sistemas roscados y es adecuado para grandes pesos en suspensión.

Características

Ventajas del DUCTEC®

  • Ahorro de costes y de tiempo

    Con el uso de DUCTEC®, ganará un tiempo considerable en la regulación de la altura y las longitudes, y ahorrará costes durante todo el proceso de montaje.

  • Mejor preparación para el montaje

    Los tubos que se van a suspender ya pueden ir provistos de DUCTEC® durante el proceso de preparación. Esto simplifica y reduce el tiempo invertido en la posterior instalación del techo.

  • Fácil integración

    El DUCTEC® se integra fácilmente en los sistemas roscados comunes.

  • Resistente

    Además, un sistema en suspensión mejorado con DUCTEC® puede soportar tuberías y conductos de hasta 100 kg. de peso. Siempre estará seguro, ya que tiene una capacidad de carga de 300 kg.

Principio y funcionamiento

Nuevo sistema inteligente

El DUCTEC® se compone esencialmente de un elemento base y de elementos funcionales integrados en los extremos que permiten la regulación de la longitud fija de los componentes roscados.
En el extremo inferior, hay un tornillo roscado que sobresale del elemento base, y que está firmemente unido al tubo pero es giratorio. Esta función es posible gracias a un muelle interno.
En el extremo superior del elemento de base hay una rosca hembra que soporta un vástago roscado o perno de suspensión.

La colocación del DUCTEC® es rápida y sencilla: El extremo inferior se atornilla a una brida de tubo, abrazadera u otros soportes utilizando una llave hexagonal. La llave hexagonal puede empujarse a través del casquillo desde arriba hasta la cabeza del tornillo.
La rosca interior superior se une entonces al vástago roscado, que se coloca y fija en el techo, girando el DUCTEC®.
A continuación, es posible ajustar a mano toda la estructura girando el DUCTEC® hasta 50 mm. No se necesitan herramientas especiales. El proceso de colocación debe completarse a contraoperación.

Más información

Descargas

¿Está interesado en el DUCTEC®? Por favor, descárguese la siguiente información. 

¿Tiene alguna pregunta?

Estamos a su disposición para ayudarle

¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Contacte con nosotros