Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Absorción

SNAPLOC®

Diseñado en dos piezas, fácil de montar: SNAPLOC® permite crear dispositivos de acoplamiento rápido con facilidad.

SNAPLOC®: Dispositivos de acoplamiento rápido para absorber vibraciones y ruidos

Fijación y absorción

SNAPLOC® une sin transmitir vibraciones ni ruidos

El sistema de fijación SNAPLOC® de dos piezas está compuesto de un pasador y un receptor para un montaje rápido y se basa en el principio de una sencilla unión a presión o unión rápida.

Factores positivos

Ventajas de SNAPLOC®

  • Montaje y desmontaje rápido

    Un principio simple para necesidades complejas: presionar para montar, separar para desmontar.

  • Fijación absorbente

    Bajos niveles de vibración y ruido. Las vibraciones no se transmiten de un componente a otro.

  • Número de piezas reducido

    Sencillo y económico. Con solo dos piezas, un pasador y un receptor, SNAPLOC® simplifica los procesos de producción.

  • Amplia gama de opciones de fijación

    Mayor libertad en materia de construcción y diseño. Con las opciones de fijación adecuadas para cada aplicación.

  • Libertad de diseño

    Muy discreto. Los elementos de fijación SNAPLOC® pueden integrarse en el diseño del componente.

Método y principio

Diseño de dos piezas para un montaje sencillo.

Un pasador, un receptor: el sencillo principio en el que se basa el dispositivo de acoplamiento rápido SNAPLOC® proporciona un ajuste perfecto mientras absorbe cualquier vibración. Dentro del receptor se forma una cavidad esférica donde se acopla el pasador.

Para instalar la fijación rápida por presión se monta en el lado interno del componente en el elemento suministrado y se sostiene con una unión. Según el diseño, el pasador se puede atornillar, pegar o fijar al componente correspondiente. Las piezas se conectan fácilmente, solo tiene que colocarlas en su posición o separarlas.

Selección de pines y receptores SNAPLOC®: dispositivos de acoplamiento rápido para la absorción de vibraciones y ruidos
SNAPLOC® pines y receptores

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Tipos de productos SNAPLOC®.

  • Pasadores SNAPLOC® con rosca exterior

    Las roscas exteriores metálicas de los pasadores son métricas o autorroscantes (de plástico). Se pueden suministrar otros tipos de roscas bajo pedido.

  • Pasadores SNAPLOC® con rosca interna

    Las roscas internas metálicas de los pasadores por lo general son métricas. Se pueden suministrar otros tipos de roscas bajo pedido.

  • Pasadores SNAPLOC® con rosca K’ in K’

    Con sus perfiles de rosca especialmente desarrollados, la función plástico en plástico (K’ in K’) hace posibles las uniones directas con tornillos.

    Principio de funcionamiento

    El factor fundamental de nuestro principio K’ in K’ es la geometría de rosca patentada. La rosca K’ in K’ forma o corta una rosca receptora en un orificio taladrado cilíndrico. La forma especial de esta rosca K’ in K’ evita que el tornillo se afloje. En combinación con el componente receptor, crea un dispositivo autorroscante.

  • Pasadores SNAPLOC® en forma de clip

    La forma específica de las piezas permite montar estos pernos esféricos simplemente encajándolos en una abertura.

    Material

    • 100 % plástico

    Aplicaciones

    • Siempre que no pueda insertar una rosca o espárrago en la pieza.
  • Pasadores SNAPLOC® para moldeo

    Para que la producción sea rentable, sobre todo en el caso de materiales poco resistentes, ofrecemos pasadores que pueden insertarse en herramientas de moldeo por inyección y moldeadas.

  • Receptores SNAPLOC® para alojamiento cuadrado por presión

    Los receptores para alojamiento cuadrado por presión están diseñados para que puedan insertarse de forma totalmente automática o manual en los orificios de ubicación correspondientes. No son necesarias herramientas adicionales.

    Receptores con collar

    Los receptores con collar están concebidos sobre todo para su fijación en un taladro o alojamiento cuadrado por presión, pero también pueden fijarse en placas. Debido a la geometría de la pieza, se prefiere un alojamiento con borde abierto.

    Ventajas

    • Se puede insertar de forma totalmente automática o manual en los agujeros de ubicación correspondientes.
    • No son necesarias herramientas adicionales
    • Montaje muy rápido
  • Receptores SNAPLOC® para fijación de placas

    Estos receptores pueden montarse con solo introducirlos presionando en un orificio específico o en un alojamiento cuadrado.

    Suministramos una herramienta de instalación para facilitar el montaje.

  • Receptores angulares SNAPLOC®

    Ofrecemos receptores angulares para compensar las diferencias angulares.

    Principio de funcionamiento

    Cuando el elemento de fijación no se inserta en ángulo recto con la superficie, se puede compensar la diferencia angular. Para conseguirlo, se montan receptores angulares y receptores para fijaciones de placas en la chapa. Con esto se puede realizar el montaje de nuevo en la dirección de inserción.

Vídeos

La tecnología SNAPLOC®

¿Alguna pregunta?

Estamos a su disposición para ayudarle

¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Contacte con nosotros