Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Argentina
  2. Productos
  3. Elementos de fijación
  4. Creación de roscas KAPTI® en piezas de chapa

Creación de roscas

Elementos funcionales KAPTI®

Creación de roscas en piezas de chapa de espesor reducido.

Tuercas insertables KAPTI® Rivet

Elementos funcionales de alta resistencia para chapa

Fácil y eficiente

Los elementos funcionales KAPTI® son una solución fiable y fácil de colocar para crear uniones roscadas seguras en piezas de chapa.

Fortalezas

Ventajas de los KAPTI®

  • Gran eficiencia económica

    Los elementos funcionales KAPTI® pueden colocarse por presión, por lo que pueden insertarse en la pieza un gran número de elementos de fijación en una sola operación.

  • Unión de excelente calidad

    Nuestros elementos funcionales, con elevadas fuerzas de inserción y extracción, ofrecen la posibilidad de transmitir pares altos en la creación de las roscas.

  • Proceso de unión mecánica

    En comparación con los elementos funcionales con unión térmica, no es necesario extraer gases nocivos, la pieza no sufre ninguna deformación por calor y también es posible unir componentes con tratamiento superficial.

  • Colocación flexible

    Nuestros elementos funcionales pueden integrarse en una prensa o colocarse mediante equipos de colocación con cabeza en C.

¿Tiene alguna duda?

Estamos a su disposición

¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Contacte con nosotros

Método y principio

Muy resistente y seguro

Nuestra familia de productos KAPTI® incluye elementos funcionales mecánicos que permiten crear roscas, por ejemplo, y pueden colocarse en chapas de espesor reducido sin pérdidas. Los elementos funcionales KAPTI® son adecuados tanto para colocación manual como automatizada y se caracterizan por su aplicabilidad universal; por ejemplo, se pueden colocar también en chapas previamente pintadas o tratadas.

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Tipos de producto

  • KAPTI® Rivet

    KAPTI® Rivet: tuercas insertables de alta resistencia Colocación fácil y rápida en chapas pretaladradas mediante un proceso mecánico

    Características técnicas

    • Dimensiones disponibles: M5, M6, M8, M10
    • Clase de resistencia 8
    • Resistencia a la corrosión de acuerdo a los requisitos del cliente
    • Adecuado para chapas de distinto espesor (de 0,7 a 2,5 mm)
    • Resistencia máxima a la tracción: 600 MPa
    • Compatible con tornillos de resistencia clase 8.8
    • Requiere un alojamiento piloto definido

    Ventajas

    • Alta eficiencia económica gracias a la colocación con prensa
    • Fijación mecánica a la pieza, por lo que
      • No requiere de sistema de extracción de gases
      • Sin deformación térmica de las piezas
    • Colocación también en piezas con tratamiento superficial
    • Colocación enrasada con el componente, por lo que no interfiere con el contorno

Máquinas de colocación

Colocación mediante prensa o cabeza en C

Los elementos funcionales KAPTI® pueden colocarse manualmente, y también de manera parcial o totalmente automática. Los elementos se separan en un cargador y se transportan hasta la prensa o el sistema de cabeza en C mediante un tubo de alimentación.

La ventaja económica de la colocación mediante prensa es que varios elementos funcionales pueden colocarse en el componente al mismo tiempo en una sola operación o pasada. En comparación con las tuercas soldadas, por ejemplo, puede lograrse un rendimiento considerablemente mayor.

KAPTI® Rivet: tuercas insertables de alta resistencia Colocación fácil y rápida en chapas pretaladradas mediante un proceso mecánico

MÁS INFORMACIÓN

Descargas

¿Está interesado en los KAPTI? Descargue de aquí el catálogo de producto.

Estaremos encantados de ayudarle

¿Tiene alguna duda o algún proyecto en el que podemos trabajar juntos?

Escríbanos y nos pondremos en contacto con usted.

Contacte con nosotros