Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Arandela de seguridad

RIPP LOCK®

Eficiente y fiable: Utilice nuestra arandela de seguridad RIPP LOCK® para uniones roscadas de larga duración.

Arandela autoblocante RIPP LOCK® con superficie estriada.

Para conexiones duraderas

Arandelas, tornillos y tuercas con estrías radiales: la solución inteligente para asegurar uniones roscadas

Arandelas, tornillos y tuercas RIPP LOCK® con estrías radiales: la clave para asegurar uniones roscadas. Las estrías encajan firmemente en la superficie de contacto del lado opuesto. Esto garantiza una sujeción firme incluso bajo vibraciones intensas o cargas dinámicas.

Factores positivos

Ventajas de RIPP LOCK®

  • Excelente efecto de bloqueo

    Las arandelas, tuercas y tornillos RIPP LOCK® proporcionan un bloqueo efectivo gracias a sus estrías radiales especiales. Las fijaciones creadas permanecerán seguras incluso en casos de cargas dinámicas extremas.

  • Robusto y duradero

    Gracias a los materiales duraderos y de alta calidad, nuestras arandelas de seguridad, tornillos y tuercas RIPP LOCK® son increíblemente resistentes a la corrosión y las temperaturas extremas.

  • Versátil y fácil de montar

    Los productos RIPP LOCK® se montan y desmontan fácilmente. Por ello se pueden usar varias veces, lo que los convierte en una solución rentable. Como dispositivo de bloqueo, RIPP LOCK® resulta eficaz de forma inmediata. No es necesario tiempo de ajuste.

  • Uso universal

    Las arandelas de seguridad se pueden adaptar a casi cualquier montaje existente. La arandela RIPP LOCK® también es la solución perfecta para aplicaciones de agujeros oblongos.

  • Protege las superficies

    No importa si están esmaltadas, galvanizadas o cromadas: las arandelas RIPP LOCK® resultan especialmente adecuadas para superficies sensibles y materiales blandos como el aluminio, el cobre y las aleaciones de aluminio o de magnesio.

  • Comprobado de forma independiente

    Las arandelas, tornillos y tuercas RIPP LOCK® son una solución versátil y muy consolidada en la industria. Nuestros productos han sido probados por institutos independientes y avalados como protección eficaz contra aflojamiento por la Aprobación Z 14.4 664 del Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt).

Método y principio

Cómo funcionan las arandelas, tuercas y tornillos de seguridad RIPP LOCK®

Sistema innovador de arandelas, tuercas y tornillos de seguridad

Las arandelas, tuercas y tornillos de seguridad RIPP LOCK® cuentan con estrías radiales especialmente diseñadas. El ángulo de contacto en la base de las estrías es considerablemente mayor que el ángulo helicoidal de una rosca métrica. Cualquier aflojamiento de la unión roscada se puede contrarrestar fácilmente aumentando la fuerza de pretensión.

La fuerza de pretensión que se aplica al montar el elemento de unión presiona las estrías radiales de las arandelas, tuercas o tornillos RIPP LOCK® contra la superficie de contacto. Esto evita que la unión se suelte o se afloje por sí sola, incluso en los casos en los que existen vibraciones extremas o cargas dinámicas intensas.

Agujeros oblongos con hendiduras claras gracias a RIPP LOCK®.
RIPP LOCK® proporciona un bloqueo efectivo, incluso para agujeros oblongos.

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Tipos de productos RIPP LOCK®

  • La arandela de seguridad universal RIPP LOCK®

    Las arandelas de seguridad RIPP LOCK® tienen nervaduras en ambos lados. Están disponibles en diámetros estándar o diámetros exteriores reducidos. Ambas versiones de arandelas están disponibles en acero (dureza: de 400 a 500 HV) con tratamiento superficial en cinc y en acero inoxidable A4 (dureza: = 800 HV). Gracias a las propiedades de gran dureza de las arandelas con borde dentado, se pueden usar con tornillos de todas las clases de resistencia hasta 12,9

    La versión estándar tiene un diámetro exterior en conformidad con DIN 125/ISO 7089. La arandela de seguridad RIPP LOCK® con diámetro exterior reducido es adecuada para tornillos con cabeza plana.

  • Tornillos RIPP LOCK® con estrías de fijación

    Los tornillos de seguridad RIPP LOCK® tienen estrías de fijación integradas en toda la superficie de contacto del tornillo. El mecanismo de bloqueo no se engancha en la dirección de afloje para no dañar la superficie. El daño a la superficie de apoyo es insignificante.

    Los tornillos se encuentran disponibles en versión hexagonal y alojamiento hexagonal en clase de resistencia 100 (1040 N/mm²). Contacte con nosotros si necesita tornillos para clases de resistencia superiores hasta 12,9 inclusive.

  • Tuercas RIPP LOCK® con estrías de fijación integradas

    Las estrías radiales se integran en toda la superficie de apoyo de la tuerca. Cuando aprieta la tuerca, el material de contacto «rueda» a través de las estrías de fijación en la superficie del tornillo. Esto se traduce en una pequeña deformación plástica que fortalece la superficie. Cuando se ha apretado el tornillo por completo, no deja indicios perceptibles de que el material haya cedido.

    Nuestro producto se encuentra disponible como tuerca de seguridad hexagonal en clase de resistencia 10 (para tornillos en clase de resistencia 10.9 y clase de tornillo 100). Estaremos encantados de suministrarle tuercas de clase de resistencia 12 bajo pedido.

Arandelas, tuercas y tornillos RIPP LOCK®: seguros y fiables

Nuestras arandelas, tuercas y tornillos RIPP LOCK® llevan más de diez años creando uniones roscadas seguras. Nuestros productos se utilizan donde sean necesarios sistemas de bloqueo desmontables efectivos y económicos, incluso para superficies blandas o con revestimiento, agujeros oblongos o estandarización. Nuestra solución de bloqueo es un proceso continuo impulsado por una gran variedad de requisitos.

Más información

Descargas

¿Está interesado en RIPP LOCK®? Descargue más información aquí.