08/02/2022 | Productos y servicios
Los paquetes de baterías de los vehículos eléctricos deben sellarse para proteger los componentes internos de daños externos, y evitar el riesgo de emanaciones tóxicas en caso de avería.
Böllhoff ha desarrollado la gama RIVKLE® Seal Ring de tuercas y pernos de crimpado con función de sellado integrada para aplicaciones de paquetes de baterías.
El ensamblaje resultante es robusto y hermético; toda la gama cumple las estrictas normas de calidad de sellado (ISO 20653 IPX7) y requisitos de calidad automotriz.
En combinación con las herramientas de ajuste automático de Böllhoff, la solución RIVKLE® se optimiza en términos de coste y velocidad de montaje, con un nivel de validación de la calidad del producto implementado (control de proceso) sin precedentes.
Este enfoque global también permite una disponibilidad óptima de las máquinas, gracias tanto a una alta autonomía de las máquinas (función automática «2.º intento» con sustitución del RIVKLE®) como a frecuencias y períodos de mantenimiento reducidos (optimización del TCO).
Vídeo que presenta nuestra solución RIVKLE® para aplicaciones de bandeja de batería, como tapa de bandeja de batería o conexiones eléctricas.
¿Está interesado en el RIVKLE® Seal Ring? Descargue más información aquí