Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Argentina
  2. Noticias del Grupo Böllhoff
  3. El Grupo Böllhoff obtiene la certificación ISO 19443

23/08/2024 | Empresa

El Grupo Böllhoff obtiene la certificación ISO 19443

La certificación ISO 19443 refuerza la posición del Grupo Böllhoff como fabricante innovador de soluciones de fijación para la industria nuclear civil.

El Grupo Böllhoff obtiene la certificación ISO 19443

ISO 19443

La certificación ISO 19443 es una norma de calidad reconocida en todo el mundo que se ha desarrollado específicamente para empresas en la cadena de suministro de la industria nuclear. Amplía los requisitos de la certificación ISO 9001 para incluir requisitos específicos para la calidad y la seguridad nuclear.

Nos complace anunciar que hemos obtenido la certificación ISO 19443

La certificación ISO 19443 refuerza la posición del Grupo Böllhoff como fabricante innovador de soluciones de fijación para la industria nuclear civil. Nuestros insertos roscados HELICOIL®, que se utilizan en la industria nuclear para reforzar y reparar roscas, son especialmente dignos de mención. Nuestros insertos roscados HELICOIL® son especialmente apropiados para aplicaciones con altos requisitos de seguridad y calidad, que resultan comunes en la industria nuclear.

La certificación nos permite aumentar nuestra competitividad en todo el mundo y ampliar nuestras actividades en un mercado muy regulado. 

Nuestra planta de producción de tecnología de roscas desempeña un papel fundamental. Aquí no solo se fabrica el HELICOIL®, sino también una amplia gama de productos que cumplen las normas de calidad y seguridad.

Somos una de las pocas empresas del mundo que cumplen los estrictos requisitos de la certificación ISO 19443. Esta certificación demuestra nuestro compromiso con las normas de calidad y seguridad más estrictas y subraya nuestra capacidad para cumplir los exigentes requisitos de la industria nuclear.

Esto también podría interesarle